990-5994B-005

Technische Daten

HINWEIS
Beschädigungsgefahr
Ausführliche technische Daten zur USV finden Sie im entsprechenden Installationshandbuch.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Empfohlene Kabelquerschnitte

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 185 mm².
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.5 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:

  • 90 °C-Leiter

  • Betriebstemperatur: 30 °C

  • Kupferleiter

  • Installationsverfahren C

Die PE-Größe beruht auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-4-54.

Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

HINWEIS: Eingangs- und Ausgangskabelgrößen für die USV finden Sie im entsprechenden Installationshandbuch der USV.

Easy UPS 3S – USV-System 3:1

USV-Werte 3+0 Kapazität im Parallelbetrieb Kapazität im Parallelbetrieb 2+0
Redundanz im Parallelbetrieb 2+1
Einzeln 1+0
Redundanz im Parallelbetrieb 1+1
Kabelgröße pro Phase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Kabelgröße pro Phase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Kabelgröße pro Phase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²)
10 kVA Last

50

50

25

35

35

16

16

16

16

Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)

50

50

25

35

35

16

16

16

16

USV-Ausgang

16

16

16

16

16

16

16

16

16

15 kVA Last

2 x 50

2 x 50

50

50

50

25

25

25

16

Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)

2 x 50

2 x 50

50

50

50

25

25

25

16

USV-Ausgang

25

25

16

25

25

16

25

25

16

20 kVA Last

2 x 70

2 x 70

70

2 x 35

2 x 35

35

35

35

16

Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)

2 x 70

2 x 70

70

2 x 35

2 x 35

35

35

35

16

USV-Ausgang

35

35

16

35

35

16

35

35

16

30 kVA Last

 3 x 70

 3 x 70

 2 x 70

2 x 70

2 x 70

70

50

50

25

Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)

 3 x 70

 3 x 70

 2 x 70

2 x 70

2 x 70

70

50

50

25

USV-Ausgang

50

50

25

50

50

25

50

50

25

Easy UPS 3S – USV-System 3:3

USV-Werte 3+0 Kapazität im Parallelbetrieb Kapazität im Parallelbetrieb 2+0
Redundanz im Parallelbetrieb 2+1
Einzeln 1+0
Redundanz im Parallelbetrieb 1+1
Kabelgröße pro Phase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Kabelgröße pro Phase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Kabelgröße pro Phase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²)
10 kVA Last

16

16

16

10

10

10

6

6

6

Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)

16

16

16

10

10

10

6

6

6

USV-Ausgang

6

6

6

6

6

6

6

6

6

15 kVA Last

16

2 x 16

16

16

16

16

6

6

6

Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)

16

2 x 16

16

16

16

16

6

6

6

USV-Ausgang

6

6

6

6

6

6

6

6

6

20 kVA Last

25

2 x 25

16

16

2 x 16

16

10

10

10

Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)

25

2 x 25

16

16

2 x 16

16

10

10

10

USV-Ausgang

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30 kVA Last

70

2 x 70

35

25

2 x 25

16

16

16

16

Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)

70

2 x 70

35

25

2 x 25

16

16

16

16

USV-Ausgang

16

16

16

16

16

16

16

16

16

40 kVA Last

95

2 x 95

50

50

2 x 50

25

25

25

16

Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)

95

2 x 95

50

50

2 x 50

25

25

25

16

USV-Ausgang

25

25

16

25

25

16

25

25

16

Easy UPS 3M – USV-System 3:3

USV-Werte 3+0 Kapazität im Parallelbetrieb Kapazität im Parallelbetrieb 2+0
Redundanz im Parallelbetrieb 2+1
Einzeln 1+0
Redundanz im Parallelbetrieb 1+1
Kabelgröße pro Phase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Kabelgröße pro Phase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Kabelgröße pro Phase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²)
60 kVA Last 2 x 70 4 x 70 70 95 2 x 95 50 25 2 x 25 16
Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)
2 x 70 4 x 70 70 95 2 x 95 50 25 2 x 25 16
USV-Ausgang 25 2 x 25 16 25 2 x 25 16 25 2 x 25 16
80 kVA Last 2 x 95 4 x 95 95 120 2 x 120 70 50  2 x 50 25
Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)
2 x 95 4 x 95 95 120 2 x 120 70 50  2 x 50 25
USV-Ausgang 50 2 x 50 25 50 2 x 50 25 50  2 x 50 25
100 kVA Last 4 x 50 4 x 95 120 2 x 70 2 x 150 oder
4 x 70
70 70  2 x 70 35
Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)
4 x 50 4 x 95 120 2 x 70 4 x 70 70 70  2 x 70 35
USV-Ausgang 70 2 x 70 35 70 2 x 70 35 70  2 x 70 35
120 kVA Last 4 x 70 4 x 95 150 2 x 95 2 x 150 oder
4 x 70
95 95  120 oder 2 x 70 50
Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)
4 x 70 4 x 95 150 2 x 95 4 x 70 95 95  120 oder 2 x 70 50
USV-Ausgang 95 2 x 70 50 95 2 x 70 50 95  2 x 70 50
160 kVA Last 2 x 120 oder
4 x 50
2 x 150 oder
4 x 70
120 120 120 70
Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)
4 x 50 4 x 70 120 120 120 70
USV-Ausgang 120 120 70 120 120 70
200 kVA Last 2 x 185 oder
4 x 70
2 x 185 oder
4 x 70
185 150 oder 2 x 70  150 oder 2 x 70 70
Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)
4 x 70 4 x 70 185 150 oder 2 x 70 150 oder 2 x 70 70
USV-Ausgang 2 x 70 2 x 70 70 2 x 70  2 x 70 70

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen

Easy UPS 3S – USV-System 3:1

USV-Werte 3+0 Kapazität im Parallelbetrieb Kapazität im Parallelbetrieb 2+0
Redundanz im Parallelbetrieb 2+1
Einzeln 1+0
Redundanz im Parallelbetrieb 1+1
Schaltertyp Io Ir Isd/li Schaltertyp Io Ir Isd/li Schaltertyp Io Ir
10 kVA

CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160

Fest

Fest/100

C120H-C-100A/NSX100F  100A  TMD C10F3TM100

Fest

Fest/100

iC65H-C-50A/C60H-C-50A

Fest

Fest

15 kVA

CompactNSX250F  TM250D C25F3TM250

250

225

5~10 In

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

Fest

Fest/160

C120H-C-80A/NSX100F  80A TM100D C10F3TM080

Fest

Fest/80

20 kVA

NSX400N mic2.3 (C40N32D400)

400

280

1,5-10

CompactNSX250F  TM200D C25F3TM200

200

200

5-10 In

C120H-C-100A/NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

Fest

Fest/100

30 kVA

  NSX630N mic2.3  C63N32D630

630

448

1,5-10

NSX400N mic2.3  C40N32D400

400

280

1,5-10

CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160

Fest

144

Easy UPS 3S – USV-System 3:3

USV-Werte 3+0 Kapazität im Parallelbetrieb Kapazität im Parallelbetrieb 2+0
Redundanz im Parallelbetrieb 2+1
Einzeln 1+0
Redundanz im Parallelbetrieb 1+1
Schaltertyp Io Ir Isd Schaltertyp Io Ir Isd Schaltertyp Io Ir Isd
10 kVA

 iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A

Fest

Fest

Fest

iC65H-C-40A/C60H-C-40A

Fest

Fest

Fest

iC65H-C-20A/C60H-C-20A

Fest

Fest

Fest

15 kVA

C120H-C-100A/NSX100F  TM100D 100A C10F3TM100

Fest/100

Fest/100

Fest

iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A

Fest

Fest

Fest

iC65H-C-32A/C60H-C-32A

Fest

Fest

Fest

20 kVA

Compact  NSX160F  TM125D (C16F3TM125)

Fest

125

Fest

C120H-C-80A/NSX100F  TM80D 80A C10F3TM080

Fest

Fest/80

Fest

iC65H-C-40A/C60H-C-40A

Fest

Fest

Fest

30 kVA

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

250

200

1,5-10

Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125)

Fest

125

Fest

iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A

Fest

Fest

Fest

40 kVA

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

250

225

1,5-10

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

Fest

160

Fest

C120H-C-80A/NSX100F  TM80D 80A C10F3TM080

Fest

Fest/80

Fest

Easy UPS 3M

USV-Werte 3+0 Kapazität im Parallelbetrieb Kapazität im Parallelbetrieb 2+0
Redundanz im Parallelbetrieb 2+1
Einzeln 1+0
Redundanz im Parallelbetrieb 1+1
Schaltertyp Io Ir Isd Schaltertyp Io Ir Isd Schaltertyp Io Ir Isd
60 kVA NSX400N mic2.3 320 320 1,5-10 NSX250N mic2.3 200 200 1,5-10 NSX100N TM100D  – 100  –
80 kVA NSX400N mic2.3 400 400 1,5-10 NSX400N mic2.3 280 280 1,5-10 NSX160N TM160D  – 144  –
100 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 320 320 1,5-10 NSX160N TM160D  – 160  –
120 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 400 400 1,5-10 NSX250N mic2.3 250 250  1,5-10
160 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 320 320  1,5-10
200 kVA NSX630N mic2.3 630 630 1,5-10 NSX400N mic2.3 400 400  1,5-10

Empfohlene Größen für Schrauben und Kabelschuhe

Kabelgröße Anschlussbolzen-Durchmesser Kabelschuh-Typ
16 mm² M10 KST TLK16-10
25 mm² M10 KST TLK25-10
35 mm² M10 KST TLK35-10
50 mm² M10 KST TLK50-10
70 mm² M10 KST TLK70-10
95 mm² M10 KST TLK95-10
120 mm² M10 KST TLK120-10
150 mm² M10 KST TLK150-10
185 mm² M10 KST TLK185-10

Drehmomentangaben

Schraubengröße Drehmoment
M10 30 Nm

Gewichte und Abmessungen des Parallel-Wartungs-Bypass-Panels

  Gewicht (kg) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
Parallel-Wartungs-Bypass-Panel E3MBPAR60K200H 62 1000 700 320

Freiraum

HINWEIS: Abstandsabmessungen werden nur für die Luftzirkulation und den Wartungszugang veröffentlicht. Eventuelle lokale Sicherheitsvorschriften und -normen müssen zusätzlich befolgt werden.

Betriebsbedingungen

  Betrieb Lagerung
Temperatur 0 °C bis 40 °C -25 °C bis 55 °C
Relative Feuchte 0–95 % nicht kondensierend 0–95 % nicht kondensierend
Schutzklasse IP20
Farbe RAL 9003

Einphasen-Netzschemata

HINWEIS: Der interne MBB in der Easy UPS 3S/3M kann nicht in einem System mit einem Parallel-Wartungs-Bypass-Panel verwendet werden. Außerdem muss der interne MBB mit einem Vorhängeschloss in der geöffneten Position gesichert werden. Nur der Ext. MBB im Parallel-Wartungs-Bypass-Panel darf im Wartungs-Bypass-Betrieb verwendet werden.
UIB Eingangsschalter
SSIB Eingangsschalter für statischen Bypass
UOB Ausgangsschalter
MBB Wartungs-Bypass-Schalter
SIB System-Trennschalter
Ext. MBB Externer Wartungs-Bypass-Schalter

Easy UPS 3S und Easy UPS 3M – Parallelsystem – einfacher Netzanschluss

Easy UPS 3S und Easy UPS 3M – Parallelsystem – zweifacher Netzanschluss

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.