990-5994B-017

Specifiche

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 185 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per le dimensioni dei cavi in ingresso.

Easy UPS 3S – Sistema UPS 3:1

Valori nominali dell'UPS Capacità in parallelo 3+0 Capacità in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1
Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²)
10 kVA Carico

50

50

25

35

35

16

16

16

16

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

50

50

25

35

35

16

16

16

16

Uscita UPS

16

16

16

16

16

16

16

16

16

15 kVA Carico

2x50

2x50

50

50

50

25

25

25

16

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

2x50

2x50

50

50

50

25

25

25

16

Uscita UPS

25

25

16

25

25

16

25

25

16

20 kVA Carico

2x70

2x70

70

2x35

2x35

35

35

35

16

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

2x70

2x70

70

2x35

2x35

35

35

35

16

Uscita UPS

35

35

16

35

35

16

35

35

16

30 kVA Carico

 3x70

 3x70

 2x70

2x70

2x70

70

50

50

25

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

 3x70

 3x70

 2x70

2x70

2x70

70

50

50

25

Uscita UPS

50

50

25

50

50

25

50

50

25

Easy UPS 3S – Sistema UPS 3:3

Valori nominali dell'UPS Capacità in parallelo 3+0 Capacità in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1
Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²)
10 kVA Carico

16

16

16

10

10

10

6

6

6

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

16

16

16

10

10

10

6

6

6

Uscita UPS

6

6

6

6

6

6

6

6

6

15 kVA Carico

16

2x16

16

16

16

16

6

6

6

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

16

2x16

16

16

16

16

6

6

6

Uscita UPS

6

6

6

6

6

6

6

6

6

20 kVA Carico

25

2x25

16

16

2x16

16

10

10

10

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

25

2x25

16

16

2x16

16

10

10

10

Uscita UPS

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30 kVA Carico

70

2x70

35

25

2x25

16

16

16

16

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

70

2x70

35

25

2x25

16

16

16

16

Uscita UPS

16

16

16

16

16

16

16

16

16

40 kVA Carico

95

2x95

50

50

2x50

25

25

25

16

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

95

2x95

50

50

2x50

25

25

25

16

Uscita UPS

25

25

16

25

25

16

25

25

16

Easy UPS 3M – Sistema UPS 3:3

Valori nominali dell'UPS Capacità in parallelo 3+0 Capacità in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1
Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²)
60 kVA Carico 2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
Uscita UPS 25 2x25 16 25 2x25 16 25 2x25 16
80 kVA Carico 2x95 4x95 95 120 2x120 70 50  2x50 25
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
2x95 4x95 95 120 2x120 70 50  2x50 25
Uscita UPS 50 2x50 25 50 2x50 25 50  2x50 25
100 kVA Carico 4x50 4x95 120 2x70 2x150 o
4x70
70 70  2x70 35
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70  2x70 35
Uscita UPS 70 2x70 35 70 2x70 35 70  2x70 35
120 kVA Carico 4x70 4x95 150 2x95 2x150 o
4x70
95 95  120 o 2x70 50
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95  120 o 2x70 50
Uscita UPS 95 2x70 50 95 2x70 50 95  2x70 50
160 kVA Carico 2x120 o
4x50
2x150 o
4x70
120 120 120 70
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
4x50 4x70 120 120 120 70
Uscita UPS 120 120 70 120 120 70
200 kVA Carico 2x185 o
4x70
2x185 o
4x70
185 150 o 2x70  150 o 2x70 70
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
4x70 4x70 185 150 o 2x70 150 o  2x70 70
Uscita UPS 2x70 2x70 70 2x70  2x70 70

Protezione a monte consigliata

Easy UPS 3S – Sistema UPS 3:1

Valori nominali dell'UPS Capacità in parallelo 3+0 Capacità in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1
Tipo di sezionatore Io Ir Isd/li Tipo di sezionatore Io Ir Isd/li Tipo di sezionatore Io Ir
10 kVA

CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160

Fisso

Fisso/100

C120H-C-100A/NSX100F  100A  TMD C10F3TM100

Fisso

Fisso/100

iC65H-C-50A/C60H-C-50A

Fisso

Fisso

15 kVA

CompactNSX250F  TM250D C25F3TM250

250

225

5~10 In

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

Fisso

Fisso/160

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM100D C10F3TM080

Fisso

Fisso/80

20 kVA

NSX400N mic2.3 ( C40N32D400)

400

280

1,5-10

CompactNSX250F  TM200D C25F3TM200

200

200

5-10 In

C120H-C-100A/NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

Fisso

Fisso/100

30 kVA

  NSX630N mic2.3  C63N32D630

630

448

1,5-10

NSX400N mic2.3  C40N32D400

400

280

1,5-10

CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160

Fisso

144

Easy UPS 3S – Sistema UPS 3:3

Valori nominali dell'UPS Capacità in parallelo 3+0 Capacità in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1
Tipo di sezionatore Io Ir Isd Tipo di sezionatore Io Ir Isd Tipo di sezionatore Io Ir Isd
10 kVA

 iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A

Fisso

Fisso

Fisso

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

Fisso

Fisso

Fisso

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

Fisso

Fisso

Fisso

15 kVA

C120H-C-100A / NSX100F  TM100D 100A C10F3TM100

Fisso/100

Fisso/100

Fisso

iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A

Fisso

Fisso

Fisso

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

Fisso

Fisso

Fisso

20 kVA

Compact  NSX160F  TM125D ( C16F3TM125)

Fisso

125

Fisso

C120H-C-80A / NSX100F  TM80D 80A C10F3TM080

Fisso

Fisso/80

Fisso

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

Fisso

Fisso

Fisso

30 kVA

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

250

200

1,5-10

Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125)

Fisso

125

Fisso

iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A

Fisso

Fisso

Fisso

40 kVA

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

250

225

1,5-10

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

Fisso

160

Fisso

C120H-C-80A / NSX100F  TM80D 80A C10F3TM080

Fisso

Fisso/80

Fisso

Easy UPS 3M

Valori nominali dell'UPS Capacità in parallelo 3+0 Capacità in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1
Tipo di sezionatore Io Ir Isd Tipo di sezionatore Io Ir Isd Tipo di sezionatore Io Ir Isd
60 kVA NSX400N mic2.3 320 320 1,5-10 NSX250N mic2.3 200 200 1,5-10 NSX100N TM100D  – 100  –
80 kVA NSX400N mic2.3 400 400 1,5-10 NSX400N mic2.3 280 280 1,5-10 NSX160N TM160D  – 144  –
100 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 320 320 1,5-10 NSX160N TM160D  – 160  –
120 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 400 400 1,5-10 NSX250N mic2.3 250 250  1,5-10
160 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 320 320  1,5-10
200 kVA NSX630N mic2.3 630 630 1,5-10 NSX400N mic2.3 400 400  1,5-10

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni

Dimensione dei cavi Diametro bulloni connettori Tipo di capocorda cavo
16 mm² M10 KST TLK16-10
25 mm² M10 KST TLK25-10
35 mm² M10 KST TLK35-10
50 mm² M10 KST TLK50-10
70 mm² M10 KST TLK70-10
95 mm² M10 KST TLK95-10
120 mm² M10 KST TLK120-10
150 mm² M10 KST TLK150-10
185 mm² M10 KST TLK185-10

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M10 30 Nm

Pesi e dimensioni del pannello bypass di manutenzione parallelo

  Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
Pannello bypass di manutenzione in parallelo E3MBPAR60K200H 62 1000 700 320

Spazio di manovra

NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa 0 – 95%, senza condensa 0 – 95%, senza condensa
Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003

Schemi elettrici di linea

NOTA: L'MBB interno in Easy UPS 3S/3M non può essere utilizzato in un sistema con pannello bypass di manutenzione in parallelo e deve essere bloccato in posizione aperta. Utilizzare Ext. MBB nel pannello bypass di manutenzione in parallelo solo per il funzionamento in modalità bypass.
UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
UOB Interruttore di uscita unità
MBB Sezionatore bypass di manutenzione
SIB Sezionatore di isolamento sistema
Ext. MBB Sezionatore bypass di manutenzione esterno

Easy UPS 3S ed Easy UPS 3M – Sistema in parallelo - Singola rete di alimentazione

Easy UPS 3S ed Easy UPS 3M – Sistema in parallelo - Doppia rete di alimentazione

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.