规格
对于 1+1 冗余并机系统,并联维修旁路面板最大可支持 120 kW/kVA 负载,前提是不得超过零线电流 250 A:
-
380 V 时,95 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。
-
400 V 时,100 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。
对于 2+0 容量并机系统,并联维修旁路面板最大可支持 240 kW/kVA 负载,前提是不得超过零线电流 500 A:
-
380 V 时,190 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。
-
400 V 时,200 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。
建议的线缆规格 - Galaxy VS
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线或铝导线
-
安装方式 C
PE 规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。环境温度超过 30°C 时不推荐使用铝线缆。
铜
铜
|
商业代码 |
GVSBPAR60K120H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
并机系统类型 |
容量 (2+0) |
冗余 (1+1) |
||||||
|
并机系统额定值 |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
|
输入 (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 120 |
35 |
50 |
70 |
95 |
|
输入 PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
120 |
25 |
25 |
35 |
50 |
|
输入 N (mm2) |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
|
UPS 输入 (mm2) |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
UPS 输出 (mm2) |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
|
UPS PE (mm2) |
25 |
25 |
35 |
50 |
25 |
25 |
35 |
50 |
|
UPS N (mm2) |
50 |
95 |
3 x 35 |
3 x 35 |
50 |
2 x 50 |
3 x 35 |
3 x 35 |
|
负载 (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 95 |
25 |
50 |
70 |
95 |
|
负载 PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
95 |
16 |
25 |
35 |
50 |
|
负载 N (mm2) |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
铝
|
商业代码 |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
并机系统类型 |
容量 (2+0) |
冗余 (1+1) |
容量 (2+0) |
冗余 (1+1) |
||||||
|
并机系统额定值 |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
|
输入 (mm2) |
6 | 25 | NA | 6 | 6 | NA |
70 |
NA |
25 |
NA |
|
输入 PE (mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 6 | NA |
35 |
NA |
16 |
NA |
|
输入 N (mm2) |
2 x 16 | 2 x 16 | NA | 6 | 16 | NA |
2 x 70 |
NA |
50 |
NA |
|
UPS 输入 (mm2) |
6 | 6 | NA | 6 | 6 | NA |
25 |
NA |
25 |
NA |
|
UPS 输出 (mm2) |
6 | 6 | NA | 6 | 6 | NA |
16 |
NA |
16 |
NA |
|
UPS PE (mm2) |
6 | 6 | NA | 6 | 6 | NA |
16 |
NA |
16 |
NA |
|
UPS N (mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 16 | NA |
2 x 16 |
NA |
2 x 16 |
NA |
|
负载 (mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 6 | NA |
70 |
NA |
16 |
NA |
|
负载 PE (mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 6 | NA |
35 |
NA |
16 |
NA |
|
负载 N (mm2) |
16 | 2 x 16 | NA | 6 | 2 x 16 | NA |
2 x 70 |
NA |
50 |
NA |
铝
|
商业代码 |
GVSBPAR60K120H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
并机系统类型 |
容量 (2+0) |
冗余 (1+1) |
||||||
|
并机系统额定值 |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
|
输入 (mm2) |
150 |
185 |
2 x 120 |
NA |
50 |
70 |
95 |
NA |
|
输入 PE (mm2) |
95 |
95 |
150 |
NA |
25 |
70 |
50 |
NA |
|
输入 N (mm2) |
185 |
2 x 120 |
3 x 150 |
NA |
70 |
150 |
185 |
NA |
|
UPS 输入 (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
NA |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
NA |
|
UPS 输出 (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
NA |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
NA |
|
UPS PE (mm2) |
25 |
35 |
50 |
NA |
25 |
35 |
50 |
NA |
|
UPS N (mm2) |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
NA |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
NA |
|
负载 (mm2) |
120 |
185 |
2 x 120 |
NA |
50 |
70 |
95 |
NA |
|
负载 PE (mm2) |
70 |
95 |
120 |
NA |
25 |
35 |
50 |
NA |
|
负载 N (mm2) |
185 |
2 x 120 |
4 x 95 |
NA |
70 |
150 |
185 |
NA |
建议的上游保护 - Galaxy VS
输入
输入
|
商业代码 |
GVSBPAR40K50H | |||
|---|---|---|---|---|
|
并机系统类型 |
容量 (2+0) |
冗余 (1+1) |
||
|
并机系统额定值 |
80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
|
断路器类型 |
LV430670 | LV431671 | LV429671 | LV429670 |
|
In (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
|
Ir (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
|
Im (A) |
1250(固定) | 5-10 x In | 640(固定) | 800(固定) |
输入
|
商业代码 |
GVSBPAR60K120H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
并机系统类型 |
容量 (2+0) |
冗余 (1+1) |
||||||
|
并机系统额定值 |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
|
断路器类型 |
LV431670 | LV432695 | LV432695 | LV432895 | LV430671 | LV430670 | LV431671 | LV431670 |
|
In (A) |
250 | 320 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|
Ir (A) |
250 | 1 | 0.94 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
| Im (A)/Isd (A) | 5-10 x In | 1.5-10 | 1250(固定) | 5-10 x In | ||||
建议的线缆规格 - Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线或铝导线
-
安装方式 C
PE 规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。环境温度超过 30°C 时不推荐使用铝线缆。
Easy UPS 3S - 3:1 UPS 系统
| 商业代码 | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
并机系统类型 |
容量 (2+0) |
冗余 (1+1) |
容量 (2+0) |
冗余 (1+1) |
|||||||
|
并机系统额定值 |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
| 单市电系统 | 输入 (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
输入 N (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
| 输入 PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
| 双市电系统 | 旁路 (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
| 旁路 N (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
| 旁路 PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
|
负载 (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
|
负载 N (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
|
负载 PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
|
UPS 输入 (mm2) /UPS 旁路 (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
UPS 输出 (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
UPS N (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
UPS PE (mm2) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
25 |
16 |
25 |
|
Easy UPS 3S - 3:3 UPS 系统
| 商业代码 | GVSBPAR40K50H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
并机系统类型 |
容量 (2+0) |
冗余 (1+1) |
|||||||||
|
并机系统额定值 |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
| 单市电系统 | 输入 (mm2) |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
输入 N (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
| 输入 PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
| 双市电系统 | 旁路 (mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
| 旁路 N (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
| 旁路 PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
|
负载 (mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
负载 N (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
负载 PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
|
UPS 输入 (mm2) /UPS 旁路 (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
UPS 输出 (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
UPS N (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
UPS PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
Easy UPS 3M - 3:3 UPS 系统
| 商业代码 | GVSBPAR60K120H | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
并机系统类型 |
容量 (2+0) |
冗余 (1+1) |
|||
|
并机系统额定值 |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA | |
| 单市电系统 | 输入 (mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
|
输入 N (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
| 输入 PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
| 双市电系统 | 旁路 (mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
| 旁路 N (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
| 旁路 PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
|
负载 (mm2) |
95 |
120 |
25 |
50 |
|
|
负载 N (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
|
负载 PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
|
UPS 输入 (mm2) /UPS 旁路 (mm2) |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
UPS 输出 (mm2) |
25 |
50 |
25 |
50 |
|
|
UPS N (mm2) |
2 x 25 |
2 x 50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
|
UPS PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
|
建议的上游保护 - Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M
Easy UPS 3S - 3:1 UPS 系统
输入/旁路(仅适用于双市电系统)
| 商业代码 | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
并机系统类型 |
容量 (2+0) |
冗余 (1+1) |
容量 (2+0) |
冗余 (1+1) |
||||||
|
并机系统额定值 |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA |
| 断路器类型 |
C120H-C-100A/NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
iC65H-C-50A/C60H-C-50A |
C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
C120H-C-100A/NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
CompactNSX250F TM200D C25F3TM200 |
NSX400N mic2.3 (C40N32D400 |
C120H-C-100A/NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
| In (A) |
固定 |
160 |
固定 |
固定 |
固定 |
160 |
250 |
400 |
固定/100 |
160 |
| Ir (A) |
固定/100 |
144 |
固定 |
固定/80 |
固定/100 |
144 |
200 |
280 |
固定/100 |
144 |
| Im (A) |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
5~10*In |
Io=1.5~10 |
固定 |
固定 |
Easy UPS 3S - 3:3 UPS 系统
输入
| 商业代码 | GVSBPAR40K50H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
并机系统类型 |
容量 (2+0) |
冗余 (1+1) |
||||||||
|
并机系统额定值 |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
| 断路器类型 |
iC65H-C-40A/C60H-C-40A |
iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A |
C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Compact NSX160F TM125D ( C16F3TM125) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
iC65H-C-20A/C60H-C-20A |
iC65H-C-32A/C60H-C-32A |
iC65H-C-40A/C60H-C-40A |
iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A |
C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
| In (A) |
固定 |
固定 |
固定/80 |
125 |
160 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定/80 |
| Ir (A) |
固定 |
固定 |
固定/80 |
125 |
160 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定/80 |
| Im (A) |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
旁路(仅适用于双市电系统)
| 商业代码 | GVSBPAR40K50H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
并机系统类型 |
容量 (2+0) |
冗余 (1+1) |
||||||||
|
并机系统额定值 |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
| 断路器类型 |
iC65H-C-40A/C60H-C-40A |
iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A |
C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Compact NSX100F TM100D (C10F3TM100) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
iC65H-C-20A/C60H-C-20A |
iC65H-C-32A/C60H-C-32A |
iC65H-C-40A/C60H-C-40A |
iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A |
C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
| In (A) |
固定 |
固定 |
固定/80 |
100 |
160 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定/80 |
| Ir (A) |
固定 |
固定 |
固定/80 |
100 |
144 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定/80 |
| Im (A) |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
Easy UPS 3M - 3:3 UPS 系统
输入/旁路(仅适用于双市电系统)
| 商业代码 | GVSBPAR60K120H | |||
|---|---|---|---|---|
|
并机系统类型 |
容量 (2+0) |
冗余 (1+1) |
||
|
并机系统额定值 |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA |
| 断路器类型 |
NSX250N mic2.2 (C25N32D250) |
NSX400N mic2.3 (C40N32D400) |
Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
| Io (A) |
250 |
400 |
125 |
160 |
| Ir (A) |
200 |
280 |
125 |
160 |
| Isd (A) |
1.5-10 |
1.5-10 |
800(固定) |
1250(固定) |
扭矩规格
| 螺栓规格 | 扭矩 |
|---|---|
| M4 | 1.7 Nm |
| M5 | 2.2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17.5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
并联维修旁路面板的运输重量和尺寸
并联维修旁路面板的重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
| GVSBPAR40K50H | 86 | 850 | 750 | 250 |
| GVSBPAR60K120H | 110 | 1000 | 900 | 280 |
间距
合规性
| 安全 | IEC 62040-1:2017,不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求 |
| 性能 | IEC 62040-3:2011-03,不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求 |
| 环境 | IEC 62040-4:2013-04,不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 4 部分:环境方面 – 要求和报告 |
| 标志 | CE |
| 接地系统 | TN-C, TN-S, TT |
| 过压类别 | OVCIII |
| 保护级别 | I |
| 污染等级 | 2 |
环境
| 运行 | 贮存 | |
|---|---|---|
| 温度 | 0 °C ~ 40 °C | -25 °C ~ 55 °C |
| 相对湿度 | 5-95%,无冷凝 | 10-80%,无冷凝 |
| 海拔高度 | 0-3000 m | |
| 保护级别 | IP20 | |
| 颜色 | RAL 9003,光泽度 85% | |
单线图
Galaxy VS 单线图
| UIB1 | UPS 1 的设备输入断路器 |
| UIB2 | UPS 2 的设备输入断路器 |
| MBB | 维修旁路断路器 |
| IMB | 内部维修断路器 |
| UOB1 | UPS 1 的设备输出断路器 |
| UOB2 | UPS 2 的设备输出断路器 |
| BB | 电池断路器 |
并联维修旁路面板用于在单市电系统中将任意容量或冗余的两台 UPS 并联起来。
Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 单线图
| UIB | 设备输入断路器 |
| SSIB | 静态开关输入断路器 |
| MBB | 内部维修旁路断路器 |
| UOB | 设备输出断路器 |
| 外部 UIB1/外部 SSIB1 | UPS 1 的外部设备输入断路器/静态开关输入断路器 |
| 外部 UIB2/外部 SSIB2 | UPS 2 的外部设备输入断路器/静态开关输入断路器 |
| 外部 MBB | 外部维修旁路断路器 |
| 外部 UOB1 | UPS 1 的外部设备输出断路器 |
| 外部 UOB2 | UPS 2 的外部设备输出断路器 |
| BB | 电池断路器 |
危险