Especificaciones
-
A 380 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 95 kVA.
-
A 400 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 100 kVA.
Protección aguas arriba recomendada
En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre la protección aguas arriba recomendada.
Dimensión de los cables recomendados
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los
cables de es 16 mm2 para GVSBPSU10K20H, 70 mm2 para GVSBPSU20K60H y 150 mm2 para GVSBPSU80K120H.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre las dimensiones recomendadas de los cables.
Especificaciones del par de apriete
| Tamaño del perno | Par de apriete |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento
| Referencia comercial | Peso (kg) | Altura (mm) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
| GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
| GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Espacio libre
Especificaciones ambientales
| Funcionamiento | Almacenamiento | |
|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C a 40 °C | -25 °C a 55 °C |
| Humedad relativa | 0-95 % sin condensación | 0-95 % sin condensación |
| Altitud | 0-3000 m | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % | |
Diagramas unifilares
| UIB | Disyuntor de entrada de unidad |
| SSIB | Disyuntor de entrada de conmutador estático |
| MBB | Disyuntor de derivación de mantenimiento |
| IMB | Disyuntor de mantenimiento interno |
| UOB | Disyuntor de salida de unidad |
| SIB | Disyuntor de aislamiento del sistema |
PELIGRO



