Specifikationer
-
vid 380 V uppnås maximal neutralströmskapacitet med en 95 kVA icke-linjär belastning.
-
vid 400 V uppnås maximal neutralströmskapacitet med en 100 kVA icke-linjär belastning.
Rekommenderat skydd/avsäkring
Se UPS-installationshandboken för rekommenderat skydd/avsäkring.
Rekommenderade kabeldimensioner
FARA |
|---|
|
fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen
är 16 mm2 för GVSBPSU10K20H, 70 mm2 för GVSBPSU20K60H och 150 mm2 för GVSBPSU80K120H.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Se UPS-installationshandboken för rekommenderade kabelstorlekar.
Momentspecifikationer
| Bultstorlek | Vridmoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Leveransvikt och -dimensioner för underhållsbypasspanel
Vikt och mått för manuell underhållsbypasspanel
| Kommersiell referens | Vikt kg | Höjd mm | Bredd mm | Djup mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
| GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
| GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Friutrymme
Miljö
| Drift | Lagring | |
|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C till 40 °C | -25 °C till 55 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5–95 % icke-kondenserande | 10–80 % icke-kondenserande |
| Höjd | 0–3 000 m | |
| Skyddsklass | IP20 | |
| Färg | RAL 9003, glansnivå 85 % | |
Uppfyller följande standarder:
| Säkerhet | IEC 62040-1: 2017, upplaga 2.0, avbrottsfri effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav |
| Prestanda | IEC 62040-3: 2011-03, 2:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav |
| Miljö | IEC 62040-4: 2013-04, 1:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 4: Miljöaspekter – krav och rapportering |
| Märkningar | CE |
| Jordningssystem | TN-C, TN-S, TT |
| Överspänningskategori | OVCIII |
| Skyddsklass | I |
| Föroreningsgrad | 2 |
Enlinjeschema
Enlinjeschema för Galaxy VS
| UIB | Ingångsbrytare |
| SSIB | Statisk ingångsbrytare |
| MBB | Underhållsbypassbrytare |
| IMB | Intern bypassbrytare |
| UOB | Enhetens utgångsbrytare |
| SIB | Systemisoleringsbrytare |
Enlinjeschema för Easy UPS 3S och Easy UPS 3M
| UIB | Ingångsbrytare |
| SSIB | Statisk ingångsbrytare |
| MBB | Underhållsbypassbrytare |
| UOB | Enhetens utgångsbrytare |
FARA