990-5912D-004

Specifikationer

BEMÆRK: Maksimal kortslutningsklassificering: 10 kA RMS symmetrisk.
BEMÆRK: GVSBPSU80K120H understøtter laste på op til 120 kW/kVA, så længe den neutrale strøm (250 A) ikke overstiges:
  • ved 380 V opnås den maksimale neutrale strømkapacitet med en ikke-lineær last på 95 kVA.

  • ved 400 V opnås den maksimale neutrale strømkapacitet med en ikke-lineær last på 100 kVA.

Anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret

I UPS-installationsmanualen kan du se anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret.

Anbefalede kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 16 mm2 til GVSBPSU10K20H, 70 mm2 til GVSBPSU20K60H og 150 mm2 til GVSBPSU80K120H.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Aluminiumskabler kan ikke anvendes i et 80-100 kW forenklet 1+1 parallelsystem.

Der findes oplysninger om anbefalede kabelstørrelser i UPS-installationsmanualen.

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Forsendelsesvægt og -mål for vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm* Bredde i mm Dybde i mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

Vægt og mål for vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C -25 °C til 55 °C
Relativ luftfugtighed 5-95 %, ikke kondenserende 10-80 %, ikke kondenserende
Højde 0-3000 m  
Beskyttelsesklasse IP20
Farve RAL 9003, glansniveau 85 %

Overholdelse af regler og standarder

Sikkerhed IEC 62040-1: 2017, Udgave 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 1: Sikkerhedskrav
Ydeevne IEC 62040-3: 2011-03, 2. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 3: Metode til specificering af krav for ydeevne og test
Miljø IEC 62040-4: 2013-04, 1. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 4: Miljøaspekter – krav og rapportering
Mærker CE
Jordingssystem TN-C, TN-S, TT
Overspændingskategori OVCIII
Beskyttelsesklasse I
Forureningsgrad 2

Enstregsdiagrammer

Galaxy VS-enstregsdiagrammer

UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder
IMB Intern vedligeholdelsesafbryder
UOB Enhedsudgangsafbryder
SIB Systemisoleringsafbryder
BEMÆRK: Den interne vedligeholdelsesafbryder IMB* i Galaxy VS UPS'en kan ikke bruges i et system med et vedligeholdelsesbypasspanel, og den interne vedligeholdelsesafbryder IMB* skal aflåses i åben position med hængelås.

Galaxy VS – enkelt system – én forsyningskilde

Galaxy VS – enkelt system – to forsyningskilder

Galaxy VS – forenklet 1+1-parallelsystem – én forsyningskilde

Galaxy VS – forenklet 1+1-parallelsystem – to forsyningskilder

Easy UPS 3S- og Easy UPS 3M-enstregsdiagrammer

UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder
UOB Enhedsudgangsafbryder
BEMÆRK: Den interne MBB i Easy UPS 3S/3M kan ikke bruges i et system med et parallelt vedligeholdelsesbypasspanel, og den interne MBB skal aflåses i åben position med hængelås. Brug kun Ext. MBB i det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel til vedligeholdelsesbypassdrift.

Easy UPS 3S og Easy UPS 3M – én forsyningskilde

Easy UPS 3S og Easy UPS 3M – to forsyningskilder