Technische Daten
-
Bei 380 V ist die Neutralleiterstromkapazität bei einer nichtlinearen Last von 95 kVA erreicht.
-
Bei 400 V ist die Neutralleiterstromkapazität bei einer nichtlinearen Last von 100 kVA erreicht.
Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen
Die empfohlenen Schutzvorrichtungen im vorgeschalteten Bereich finden Sie im Installationshandbuch der USV.
Empfohlene Kabelgrößen
GEFAHR |
|---|
|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die gesamte Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften
und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal
zulässige Kabelgröße ist 16 mm2 für
GVSBPSU10K20H, 70 mm2 für GVSBPSU20K60H und 150 mm2 für GVSBPSU80K120H.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
Die empfohlenen Kabelgrößen finden Sie im Installationshandbuch der USV.
Drehmomentangaben
| Schraubengröße | Drehmoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Gewicht und Abmessungen des Wartungs-Bypass-Panels
| Handelsüblich | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
| GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
| GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Freiraum
Betriebsbedingungen
| Betrieb | Lagerung | |
|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C bis 40 °C | -25 °C bis 55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95 % nicht kondensierend | 0-95 % nicht kondensierend |
| Höhe | 0–3000 m | |
| Schutzklasse | IP20 | |
| Farbe | RAL 9003, Glanz 85 % | |
Einphasen-Netzschemata
Einphasen-Netzschemata für Galaxy VS
| UIB | Eingangsschalter |
| SSIB | Eingangsschalter für statischen Bypass |
| MBB | Wartungs-Bypass-Schalter |
| IMB | Interner Wartungsschalter |
| UOB | Ausgangsschalter |
| SIB | System-Trennschalter |
Einphasen-Netzschemata für Easy UPS 3S und Easy UPS 3M
| UIB | Eingangsschalter |
| SSIB | Eingangsschalter für statischen Bypass |
| MBB | Wartungs-Bypass-Schalter |
| UOB | Ausgangsschalter |
GEFAHR