990-5912C-011

Tekniset tiedot

HUOMAUTUS: Suurin oikosulkuluokitus: 10 kA RMS symmetrinen.
HUOMAUTUS: Paneeli GVSBPSU80K120H tukee enintään 120 kW/kVA:n kuormaa, kunhan nollavirtaa (250 A) ei ylitetä:
  • 380 V:n jännitteellä nollavirran enimmäistaso saavutetaan 95 kVA:n ei-lineaarisella kuormalla.

  • 400 V:n jännitteellä nollavirran enimmäistaso saavutetaan 100 kVA:n ei-lineaarisella kuormalla.

Suositeltu vastasuunnan suoja

Katso UPS-asennusoppaasta suositellun vastasuunnan suojan tiedot.

Suositellut kaapelikoot

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Kaapelin suurin sallittu koko on 16 mm2 GVSBPSU10K20H-paneelissa, 70 mm2 GVSBPSU20K60H-paneelissa ja 150 mm2 GVSBPSU80K120H-paneelissa.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Alumiinikaapeleita ei tueta 80–100 kW:n yksinkertaistetussa 1+1-rinnakkaisjärjestelmässä.

Katso suositellut kaapelikoot UPS-asennusoppaasta.

Vääntömomentin tekniset tiedot

Pultin koko Vääntömomentti
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Huolto-ohituspaneelin painot ja mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Tyhjä tila

HUOMAUTUS: Ilmoitetuissa tilan mitoissa on huomioitu vain ilmanvaihto ja huoltotoimenpiteet. Tutustu muiden vaatimusten osalta paikallisiin turvaohjeisiin ja -säädöksiin.

Ympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila 0–40 °C –25–55 °C
Suhteellinen kosteus 0–95 % ei tiivisty nesteeksi 0–95 % ei tiivisty nesteeksi
Käyttökorkeus 0–3 000 metriä  
Suojaluokitus IP20
Väri RAL 9003, kiiltotaso 85 %

Yksiviivakaaviot

Galaxy VS:n yksiviivakaaviot

UIB Yksikön syöttökatkaisija (UIB)
SSIB Staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB)
MBB Huolto-ohituksen katkaisija (MBB)
IMB Sisäinen huoltokatkaisija (IMB)
UOB Yksikön lähtökatkaisija (UOB)
SIB Järjestelmän eristyskatkaisija (SIB)
HUOMAUTUS: Galaxy VS UPSin sisäistä huoltokatkaisijaa (IMB*) ei voi käyttää järjestelmässä, jossa on huolto-ohituspaneeli, ja sisäinen huoltokatkaisija (IMB*) on lukittava auki-asentoon.

Galaxy VS – yksittäisjärjestelmä – yksittäinen syöttö

Galaxy VS – yksittäisjärjestelmä – kahdennettu syöttö

Galaxy VS – yksinkertaistettu 1+1-rinnakkaisjärjestelmä – yksittäinen syöttö

Galaxy VS – yksinkertaistettu 1+1-rinnakkaisjärjestelmä – kahdennettu syöttö

Easy UPS 3S:n ja Easy UPS 3M:n yhden johdon kaaviot

UIB Yksikön syöttökatkaisija (UIB)
SSIB Staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB)
MBB Huolto-ohituksen katkaisija (MBB)
UOB Yksikön lähtökatkaisija (UOB)
HUOMAUTUS: Easy UPS 3S/3M:n sisäistä huolto-ohituskatkaisijaa (MBB) ei voi käyttää järjestelmässä, jossa on rinnakkainen huolto-ohituspaneeli, ja sisäinen MBB on lukittava auki-asentoon. Käytä huolto-ohituskäyttöön vain rinnakkaisen huolto-ohituspaneelin ulkoista huolto-ohituskatkaisijaa.

Easy UPS 3S ja Easy UPS 3M – yksittäinen syöttö

Easy UPS 3S ja Easy UPS 3M – kahdennettu syöttö