990-5912D-037

规格

注: 最大短路额定值:10 kA RMS 对称波形。
注: GVSBPSU80K120H 最大可支持 120 kW/kVA 负载,前提是不得超过零线电流 250 A:
  • 380 V 时,95 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。

  • 400 V 时,100 kVA 非线性负载即可达到最大零线电流。

建议的上游保护

有关建议的上游保护,请参阅《UPS 安装手册》。

建议的线缆规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 16 mm2(GVSBPSU10K20H)、70 mm2(GVSBPSU20K60H)和 150 mm2(GVSBPSU80K120H)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 80-100 kW 简化 1+1 并机系统不支持使用铝线缆。

有关建议的线缆规格,请参阅《UPS 安装手册》。

扭矩规格

螺栓规格 扭矩
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

维修旁路面板的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm* 宽度 mm 深度 mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

维修旁路面板的重量和尺寸

商业代码 重量 (kg) 高度 (mm) 宽度 (mm) 深度 (mm)
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

间距

注: 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。

环境

  运行 贮存
温度 0 °C ~ 40 °C -25 °C ~ 55 °C
相对湿度 5-95%,无冷凝 10-80%,无冷凝
海拔高度 0-3000 m  
保护级别 IP20
颜色 RAL 9003,光泽度 85%

合规性

安全 IEC 62040-1:2017,不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求
性能 IEC 62040-3:2011-03,不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求
环境 IEC 62040-4:2013-04,不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 4 部分:环境方面 – 要求和报告
标志 CE
接地系统 TN-C, TN-S, TT
过压类别 OVCIII
保护级别 I
污染等级 2

单线图

Galaxy VS 单线图

UIB 设备输入断路器
SSIB 静态开关输入断路器
MBB 维修旁路断路器
IMB 内部维修断路器
UOB 设备输出断路器
SIB 系统隔离断路器
注: Galaxy VS UPS 的内部维修断路器 (IMB)* 不得用于含维修旁路面板的系统,且必须用挂锁将其锁定在断开位置。

Galaxy VS - 单机系统 - 单市电

Galaxy VS - 单机系统 - 双市电

Galaxy VS - 简化 1+1 并机系统 – 单市电

Galaxy VS - 简化 1+1 并机系统 – 双市电

Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 单线图

UIB 设备输入断路器
SSIB 静态开关输入断路器
MBB 维修旁路断路器
UOB 设备输出断路器
注: Easy UPS 3S/3M 的内部 MBB 不得用于含并联维修旁路面板的系统,且必须用挂锁将其锁定在断开位置。并联维修旁路面板中的外部 MBB 仅限用于维修旁路运行模式。

Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M - 单市电

Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M - 双市电