990-66229B-006

Desmantelamiento o traslado del SAI a una nueva ubicación

  1. Apague completamente el SAI: siga las instrucciones del manual de usuario del SAI.
  2. Bloquee y etiquete todos los dispositivos de desconexión del SAI en posición OFF (abiertos).
  3. Bloquee y etiquete todos los dispositivos de desconexión de la aparamenta eléctrica en posición OFF (abiertos).
  4. Bloquee y etiquete todos los dispositivos de desconexión de batería de la aparamenta eléctrica/solución de batería en posición OFF (abierto).
  5. Retire la tapa de la caja de conductos. Guárdela para colocarla más tarde.

    Vista posterior del SAI de 10-20 kVA

    Vista posterior del SAI de 30-40 kVA

  6. Mida y verifique la AUSENCIA de tensión con una sonda multímetro a través de los orificios de la cubierta transparente para entrada, derivación, salida, neutro y DC.

    Vista posterior del SAI de 10-20 kVA

    Vista posterior del SAI de 30-40 kVA

  7. Retire la cubierta de protección transparente de los bloques de terminales.
  8. Mida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada terminal de entrada/derivación/salida/neutro/barra colectora de batería antes de continuar.
    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
    Mida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada terminal de entrada/derivación/salida/neutro/barra colectora de batería antes de continuar.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

    Vista posterior del SAI de 10-20 kVA

    Vista posterior del SAI de 30-40 kVA

  9. Desconecte y retire todos los cables de alimentación del SAI. Para obtener más información, consulte Conexión de los cables de alimentación.
  10. Desconecte y retire todos los cables de señal del SAI. Para obtener más información, consulte Conexión de los cables de señal.
  11. Vuelva a colocar la cubierta de protección transparente en los bloques de terminales.
  12. Vuelva a colocar la tapa de la caja de conductos en el SAI.
  13. Retire los soportes de transporte frontal y trasero del SAI y del suelo. Guárdelos para colocarlos más tarde. Para obtener más información, consulte Colocación del SAI.
  14. Ahora puede mover el SAI empujándolo sobre las ruedas por el suelo.
    ADVERTENCIA
    PELIGRO de vuelco
    • Las ruedas del SAI están destinadas exclusivamente al transporte sobre superficies planas, lisas, duras y horizontales.
    • Las ruedas del SAI están pensadas para el transporte en distancias cortas (es decir, dentro del mismo edificio).
    • Muévase despacio y preste mucha atención a las condiciones del suelo y al equilibrio del SAI.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  15. Para el transporte en distancias más largas o en condiciones no aptas para las ruedas del SAI:
    ADVERTENCIA
    PELIGRO de vuelco
    Para el transporte en distancias más largas o en condiciones no aptas para las ruedas del SAI, asegúrese de que:
    • el personal encargado del transporte tenga los conocimientos necesarios y haya recibido la formación adecuada;
    • utilice las herramientas pertinentes para levantar y transportar el SAI de forma segura;
    • proteja el producto contra daños utilizando la protección correcta (como envoltorios o embalajes).
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

    Requisitos de transporte:

    • Schneider Electric recomienda reutilizar el palé de transporte original en combinación con los soportes de transporte originales para el transporte a larga distancia, si no presentan daños. Si el palé de transporte original y los soportes de transporte originales no están disponibles o están dañados, utilice un palé adecuado para el peso del SAI con las dimensiones apropiadas.

      • Peso para SAI de 10-20 kVA: 37 kg

      • Peso para SAI de 30-40 kVA: 58 kg

      • Dimensión adecuada del palé para SAI de 10-20 kVA: mínimo 780 mm x 380 mm

      • Dimensión adecuada del palé para SAI de 30-40 kVA: mínimo 982 mm x 380 mm

    • Utilice medios de fijación adecuados para montar el SAI en el palé. Siga los procedimientos del manual sobre recepción y desembalaje para fijar el SAI al palé si utiliza el palé y los soportes de transporte originales.

    PELIGRO
    PELIGRO de vuelco
    • El SAI debe fijarse correctamente justo después de colocarlo en el palé.
    • Los mecanismos de fijación deben ser lo suficientemente resistentes como para soportar vibraciones y golpes durante la carga, el transporte y la descarga.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
    ADVERTENCIA
    Comportamiento imprevisto del equipo
    No levante el SAI con una carretilla elevadora/transpaleta directamente sobre el bastidor, ya que podría doblarlo o dañarlo.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  16. Siga uno de estos procedimientos:
    • Desmantelar el SAI o bien
    • Trasladar el SAI a una nueva ubicación para instalarlo.
  17. Solo para instalar el SAI en una ubicación nueva: siga el manual de instalación para instalar el SAI en la nueva ubicación. Consulte Procedimiento de instalación para obtener información general de la instalación. La puesta en marcha solo debe realizarla personal de Schneider Electric.
    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
    La puesta en marcha solo debe realizarla personal de Schneider Electric.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.