990-6408D-006

Pesos y dimensiones de transporte

Pesos y dimensiones de transporte del SAI

Potencia nominal del SAI Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
10 kVA 152 (335) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
15 kVA 165 (364) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
20 kVA 165 (364) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
30 kVA 188 (414) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
40 kVA 220 (485) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)

Armario de baterías modulares: peso y dimensiones con embalaje

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
E3SXR7 172 (379)* 1595 (62,80) 800 (31,50) 1200 (47,24)

Pesos y dimensiones de transporte del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) * Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
E3SBPSU10K20F 42 (92.59) 500 (19.69) 800 (31.5) 1200 (47.24)
E3SBPSU30K40F 86 (189.59) 556 (21.89) 1000 (39.37) 1200 (47.24)

Pesos y dimensiones de transporte del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) * Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
E3SBPAR10K40F 92 (202.82) 566 (22.28) 800 (31.5) 1200 (47.24)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.