990-6408D-006

Datos técnicos

Factor de potencia de entrada

Potencia nominal del SAI 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Carga del 25 %

0,9653

0,9538

0,9666

0,9732

0,9799

Carga del 50 %

0,9924

0,9896

0,9944

0,9938

0,9966

Carga del 75 %

0,9973

0,9966

0,9982

0,9978

0,9992

Carga del 100 %

0,9989

0,9981

0,9994

0,9992

0,9996

Eficiencia

Modo normal

Potencia nominal del SAI 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Carga del 25 %

92,3

92,73

93,31

93,68

94,23

Carga del 50 %

93,39

94,05

94,13

94,11

94,37

Carga del 75 %

92,82

93,91

93,7

93,53

93,75

Carga del 100 %

92,21

93,82

93,26

92,95

93,03

Modo ECO

Potencia nominal del SAI 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Carga del 25 %

94.65

95.19

95.92

96.05

96.85

Carga del 50 %

96.82

96.99

97.45

97.40

97.91

Carga del 75 %

97.24

97.37

97.67

97.62

98.08

Carga del 100 %

97.63

97.73

97.90

98.00

98.21

Funcionamiento con batería

Potencia nominal del SAI 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Carga del 25 %

91.69

91.61

92.97

93.57

93.61

Carga del 50 %

93.43

93.54

93.97

94.29

94.28

Carga del 75 %

93.18

93.67

93.71

93.92

93.93

Carga del 100 %

92.84

93.73

94.42

93.57

93.34

Reducción de la potencia debido al factor de potencia de carga

De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción de potencia.
De 0,5 adelantado a 0,5 atrasado con reducción de potencia

Baterías

Tensión de fin de descarga

Conformidad

Seguridad

UL 1778:2014 5ª edición, Sistemas de alimentación ininterrumpida. CSA C22.2 nº 107.3-14 + GI1, 3ª edición, Sistemas de alimentación ininterrumpida

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2: 2005-10, 2ª edición: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC)

Normas de la FCC Parte 15 Subparte B / ANSI C63.4 2014

Rendimiento

IEC 62040-3: 2011-03, 2ª edición: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de ensayo

Especificaciones ambientales

IEC 62040-4: 2013-04, 1ª edición: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 4: Aspectos de especificaciones ambientales – Requisitos y elaboración de informes

Marcaje

CTUVus

Transporte

ISTA 2B

Comunicación y gestión

  • Interfaz de usuario con pantalla e indicadores LED de estado

  • RS232

  • RS485

  • Tarjeta de administración de red

  • Contactos secos

  • USB

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.