990-6408D-006

Peso y dimensiones

Pesos y dimensiones del SAI

Potencia nominal del SAI Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
10 kVA 120 (265)* 1400 (55,12) 380 (14,97) 960 (37,80)
15 kVA 132 (291)* 1400 (55,12) 380 (14,97) 960 (37,80)
20 kVA 132 (291)* 1400 (55,12) 380 (14,97) 960 (37,80)
30 kVA 155 (342)* 1400 (55,12) 380 (14,97) 1050 (41,34)
40 kVA 187 (412)* 1400 (55,12) 500 (19,69) 1092 (43,00)

Peso y dimensiones del armario de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
E3SXR7 160 (353)* 1400 (55,12) 500 (19,69) 940 (37,01)

Pesos y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
E3SBPSU10K20F 30 (66) 600 (23,62) 550 (21,65) 260 (10,24)
E3SBPSU30K40F 65 (143) 900 (35,43) 800 (31,50) 320 (12,60)

Pesos y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
E3SBPAR10K40F 70 (154) 1000 (39,37) 700 (27,56) 330 (12,99)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.