Especificaciones
Resistencia de cortocircuito máxima de entrada
La resistencia de cortocircuito máxima de entrada para el panel de derivación de mantenimiento en paralelo es RMS simétrica de 10 kA.
Configuración de disparo del interruptor del disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) y del disyuntor de aislamiento del sistema (SIB)
| Sistema en paralelo 3+0 | Sistema en paralelo 2+1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal del SAI | Ir | Isd | li | N | Ir | Isd | li | N |
| 10 kVA | 200 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D | 200 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D |
| 15 kVA | 200 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D | 200 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D |
| 20 kVA | 300 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D | 200 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D |
| 30 kVA | 400 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D | 300 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D |
| 40 kVA | 600 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D | 350 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D |
Protección aguas arriba recomendada
| Sistema en paralelo 3+0 | Sistema en paralelo 2+1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal del SAI | Disyuntor | Ir | Tr | li | Disyuntor | Ir | Tr | li |
| 10 kVA | HDF36150CU31X | 100 | 0,5-16 | 1,5-15 | HDF36100CU31X | 70 | 0,5-16 | 1,5-15 |
| 15 kVA | HDF36150CU31X | 150 | 0,5-16 | 1,5-15 | HDF36100CU31X | 100 | 0,5-16 | 1,5-15 |
| 20 kVA | JDF36250CU31X | 225 | 0,5-16 | 1,5-15 | HDF36150CU31X | 150 | 0,5-16 | 1,5-15 |
| 30 kVA | LDF36400CU31X | 350 | 0,5-16 | 1,5-15 | JDF36250CU31X | 225 | 0,5-16 | 1,5-15 |
| 40 kVA | LDF36400CU31X | 400 | 0,5-16 | 1,5-15 | LDF36400CU31X | 300 | 0,5-16 | 1,5-15 |
Dimensión de los cables recomendados
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
La dimensión máxima permitida de los cables es de 4/0.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])
-
Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.
Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo/PE Punto de protección a tierra (PE en este manual) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.
| Sistema en paralelo 3+0 | Sistema en paralelo 2+1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal del SAI | Cables de entrada a MBB/ Cables de salida de MBB/ Salida del sistema de SIB (AWG/kcmil) |
Cables de SAI a SIB (AWG/kcmil) | Cables de entrada a MBB/ Cables de salida de MBB/ Salida del sistema de SIB (AWG/kcmil) |
Cables de SAI a SIB (AWG/kcmil) | |
| 10 kVA | Fases | 1 | 8 | 4 | 8 |
| Neutro | 2 x 1/0 | 4 | 1/0 | 4 | |
| PE | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 15 kVA | Fases | 3/0 | 6 | 1 | 6 |
| Neutro | 2 x 3/0 | 3 | 4/0 | 3 | |
| PE | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 20 kVA | Fases | 2 x 3/0 | 4 | 2/0 | 4 |
| Neutro | 4 x 3/0 | 1/0 | 2 x 2/0 | 1/0 | |
| PE | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 30 kVA | Fases | 3 x 3/0 | 1 | 2 x 3/0 | 1 |
| Neutro | 6 x 3/0 | 2 x 1/0 | 4 x 3/0 | 2 x 1/0 | |
| PE | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 40 kVA | Fases | 4 x 3/0 | 2/0 | 3 x 3/0 | 2/0 |
| Neutro | 8 x 3/0 | 2 x 2/0 | 6 x 3/0 | 2 x 2/0 | |
| PE | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Terminales de cable recomendados
| Dimensión de los cables | Tipo de terminal del cable |
|---|---|
| 10 | LCA10-14-L |
| 8 | LCA8-14-L |
| 6 | LCA6-56-L |
| 4 | LCA4-56-L |
| 3 | LCA3-56-L |
| 1 | LCA1-56-L |
| 1/0 | LCA1/0-56-L |
| 2/0 | LCA2/0-38-L |
| 3/0 | LCA2/0-38-L |
| 4/0 | LCA4/0-38-L |
PELIGRO