Caractéristiques
Résistance maximale de court-circuit en entrée
La résistance maximale aux courts-circuits en entrée pour le coffret bypass de maintenance parallèle est 10 kA RMS symétrique.
Réglages de déclenchement pour disjoncteur du bypass de maintenance (MBB) et disjoncteur d'isolation du système (SIB)
| Système parallèle 3+0 | Système parallèle 2+1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale de l'ASI | Ir | Isd | li | N | Ir | Isd | li | N |
| 10 kVA | 200 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D | 200 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D |
| 15 kVA | 200 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D | 200 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D |
| 20 kVA | 300 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D | 200 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D |
| 30 kVA | 400 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D | 300 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D |
| 40 kVA | 600 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D | 350 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D |
Protection en amont préconisée
| Système parallèle 3+0 | Système parallèle 2+1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale de l'ASI | Disjoncteur | Ir | Tr | li | Disjoncteur | Ir | Tr | li |
| 10 kVA | HDF36150CU31X | 100 | 0,5-16 | 1,5-15 | HDF36100CU31X | 70 | 0,5-16 | 1,5-15 |
| 15 kVA | HDF36150CU31X | 150 | 0,5-16 | 1,5-15 | HDF36100CU31X | 100 | 0,5-16 | 1,5-15 |
| 20 kVA | JDF36250CU31X | 225 | 0,5-16 | 1,5-15 | HDF36150CU31X | 150 | 0,5-16 | 1,5-15 |
| 30 kVA | LDF36400CU31X | 350 | 0,5-16 | 1,5-15 | JDF36250CU31X | 225 | 0,5-16 | 1,5-15 |
| 40 kVA | LDF36400CU31X | 400 | 0,5-16 | 1,5-15 | LDF36400CU31X | 300 | 0,5-16 | 1,5-15 |
Sections de câbles recommandées
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
La section de câble maximale autorisée est de 4/0.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))
-
Température ambiante de 30 °C (86 °F)
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
Si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.
Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement (PE dans ce manuel) doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.
| Système parallèle 3+0 | Système parallèle 2+1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale de l'ASI | Câbles d'entrée du MBB/ Câbles de sortie du MBB/ Sortie du système du SIB (AWG/kcmil) |
Câbles des ASI au SIB (AWG/kcmil) | Câbles d'entrée du MBB/ Câbles de sortie du MBB/ Sortie du système du SIB (AWG/kcmil) |
Câbles des ASI au SIB (AWG/kcmil) | |
| 10 kVA | Phases | 1 | 8 | 4 | 8 |
| Neutre | 2 x 1/0 | 4 | 1/0 | 4 | |
| PE | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 15 kVA | Phases | 3/0 | 6 | 1 | 6 |
| Neutre | 2 x 3/0 | 3 | 4/0 | 3 | |
| PE | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 20 kVA | Phases | 2 x 3/0 | 4 | 2/0 | 4 |
| Neutre | 4 x 3/0 | 1/0 | 2 x 2/0 | 1/0 | |
| PE | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 30 kVA | Phases | 3 x 3/0 | 1 | 2 x 3/0 | 1 |
| Neutre | 6 x 3/0 | 2 x 1/0 | 4 x 3/0 | 2 x 1/0 | |
| PE | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 40 kVA | Phases | 4 x 3/0 | 2/0 | 3 x 3/0 | 2/0 |
| Neutre | 8 x 3/0 | 2 x 2/0 | 6 x 3/0 | 2 x 2/0 | |
| PE | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Cosses de câbles recommandées
| Section de câble | Type de cosse |
|---|---|
| 10 | LCA10-14-L |
| 8 | LCA8-14-L |
| 6 | LCA6-56-L |
| 4 | LCA4-56-L |
| 3 | LCA3-56-L |
| 1 | LCA1-56-L |
| 1/0 | LCA1/0-56-L |
| 2/0 | LCA2/0-38-L |
| 3/0 | LCA2/0-38-L |
| 4/0 | LCA4/0-38-L |
DANGER