Especificações
Resistência máxima de entrada a curto-circuito
A Resistência máxima a curto-circuito suportada pelo painel do bypass de manutenção paralelo é 10 kA RMS simétrico.
Configurações do trip para disjuntor do bypass de manutenção (MBB) e disjuntor de isolamento do sistema (SIB)
| Sistema paralelo 3+0 | Sistema paralelo 2+1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal do nobreak | Ir | Isd | li | N | Ir | Isd | li | N |
| 10 kVA | 200 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D | 200 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D |
| 15 kVA | 200 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D | 200 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D |
| 20 kVA | 300 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D | 200 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D |
| 30 kVA | 400 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D | 300 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D |
| 40 kVA | 600 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D | 350 | 1,5-10 | 1,5-11 | 4P 3D |
Proteção upstream recomendada
| Sistema paralelo 3+0 | Sistema paralelo 2+1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal do nobreak | Disjuntor | Ir | Tr | li | Disjuntor | Ir | Tr | li |
| 10 kVA | HDF36150CU31X | 100 | 0,5-16 | 1,5-15 | HDF36100CU31X | 70 | 0,5-16 | 1,5-15 |
| 15 kVA | HDF36150CU31X | 150 | 0,5-16 | 1,5-15 | HDF36100CU31X | 100 | 0,5-16 | 1,5-15 |
| 20 kVA | JDF36250CU31X | 225 | 0,5-16 | 1,5-15 | HDF36150CU31X | 150 | 0,5-16 | 1,5-15 |
| 30 kVA | LDF36400CU31X | 350 | 0,5-16 | 1,5-15 | JDF36250CU31X | 225 | 0,5-16 | 1,5-15 |
| 40 kVA | LDF36400CU31X | 400 | 0,5-16 | 1,5-15 | LDF36400CU31X | 300 | 0,5-16 | 1,5-15 |
Bitola dos cabos recomendada
PERIGO |
|---|
|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade
aplicáveis. A dimensão máxima permitida do cabo é 4/0.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Os tamanhos dos cabos neste manual são baseados na Tabela 310.15 (B)(16) do Código Elétrico Nacional (NEC) com as seguintes condições:
-
Condutores 90 ° C (194 ° F) (terminação 75 ° C (167 ° F))
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre
-
Método de instalação C
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do NEC.
Os condutores de aterramento de equipamento/proteção (PE neste manual) são dimensionados de acordo com o Artigo 250.122 da NEC e a Tabela 250.122.
| Sistema paralelo 3+0 | Sistema paralelo 2+1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal do nobreak | Cabos de entrada para MBB/ Cabos de saída do MBB/ Saída do sistema do SIB (AWG/kcmil) |
Cabos de nobreaks para SIB (AWG/kcmil) | Cabos de entrada para MBB/ Cabos de saída do MBB/ Saída do sistema do SIB (AWG/kcmil) |
Cabos de nobreaks para SIB (AWG/kcmil) | |
| 10 kVA | Fases | 1 | 8 | 4 | 8 |
| Neutro | 2 x 1/0 | 4 | 1/0 | 4 | |
| PE | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 15 kVA | Fases | 3/0 | 6 | 1 | 6 |
| Neutro | 2 x 3/0 | 3 | 4/0 | 3 | |
| PE | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 20 kVA | Fases | 2 x 3/0 | 4 | 2/0 | 4 |
| Neutro | 4 x 3/0 | 1/0 | 2 x 2/0 | 1/0 | |
| PE | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 30 kVA | Fases | 3 x 3/0 | 1 | 2 x 3/0 | 1 |
| Neutro | 6 x 3/0 | 2 x 1/0 | 4 x 3/0 | 2 x 1/0 | |
| PE | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 40 kVA | Fases | 4 x 3/0 | 2/0 | 3 x 3/0 | 2/0 |
| Neutro | 8 x 3/0 | 2 x 2/0 | 6 x 3/0 | 2 x 2/0 | |
| PE | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Conectores de cabos recomendados
| Tamanho do cabo | Tipo de cabo |
|---|---|
| 10 | LCA10-14-L |
| 8 | LCA8-14-L |
| 6 | LCA6-56-L |
| 4 | LCA4-56-L |
| 3 | LCA3-56-L |
| 1 | LCA1-56-L |
| 1/0 | LCA1/0-56-L |
| 2/0 | LCA2/0-38-L |
| 3/0 | LCA2/0-38-L |
| 4/0 | LCA4/0-38-L |
PERIGO