DOCA0343FR-00

Introduction

Gamme principale EcoStruxure

EcoStruxure™ représente l'architecture, la plateforme et les bâtiments ouverts, interopérables, plug-and-play, et activés par l'IdO de Schneider Electric. L'innovation à tous les niveaux, des produits connectés au contrôle périphérique, en passant par les applications, les analyses et les services.

Présentation

EcoStruxure™ Flex-Server Gateway est une passerelle IdO multiprotocole qui a été conçue spécialement pour les applications commerciales. Elle permet aux entreprises d'effectuer des communications de données bidirectionnelles ou de contrôle entre une gamme de capteurs et d'appareils sur site et dans le cloud. Les interfaces physiques exposées comprennent RS485, les ports USB, le connecteur d'alimentation, les voyants et Ethernet.

Fonctionnalités et avantages du système

Les fonctionnalités et avantages de cette passerelle de qualité industrielle ou commerciale sont les suivants :

  • Exécution du système d'exploitation Linux standard.

  • Fonctionnement sans ventilateur.

  • Connectivité bidirectionnelle à distance entre le cloud et la passerelle sur un VPN.

  • Gestion à distance de toutes les passerelles à partir d'un portail unique.

  • Contrôle d'accès basé sur les rôles pour la gestion de la passerelle pour différents utilisateurs.

  • Configuration à distance les appareils connectés sur la passerelle au moyen des protocoles pris en charge.

  • Bibliothèque de centaines d'appareils pré-prise en charge.

  • Surveillance et gestion à distance de l’intégrité.

Passerelles prises en charge

Les passerelles prises en charge sont répertoriées ci-dessous :

  • Connecteur LoRa - RAK Wireless 7371 - D10005

  • RS485 - 3onedata USB485I - USB485i

Contenu de l’emballage

L’emaballahe contient les pièces suivantes :

  • Passerelle IdO EcoStruxure™ Flex-Server

  • Alimentation

  • Antenne 4G

  • Antenne WiFi

  • Six vis M3 x 6 mm à tête plate

  • Cinq vis autotaraudeuses M4 x 25 mm

  • Manuel d’installation

  • Support de montage pour passerelle et alimentation - ESXBFXSVRPRBRKT

  • Support de montage pour LoRa et RS485 - ESXBFXSVRSCBRKT

Architecture

L'architecture de la passerelle Flex-Server est représentée dans le schéma suivant :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?