Spécifications techniques
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | Valeurs |
|
Caractéristiques physiques |
|
|
Coffret |
Coffret en acier avec revêtement par poudre avec deux connecteurs SMA externes pour antenne |
|
Caractéristiques mécaniques |
|
|
Dimensions |
Ethernet : 137 x 124 x 41 mm Ethernet+Cellulaire : 137 x 194 x 41 mm Ethernet+Cellulaire+WiFi : 137 x 194 x 41 mm |
|
Poids |
Ethernet : 503 g Ethernet+Cellulaire : 528 g Ethernet+Cellulaire+WiFi : 558 g |
|
RAM |
LPDDR4-3200 SDRAM 1 Go |
|
Stockage |
eMMC 8 Go |
|
Processeur |
Cortex-A72 quadricoeur (ARM v8) 64 bits SoC à 1,5 GHz |
|
Connecteurs |
1 RS485, 2 USB2.0 Type A, 1 Ethernet 10/100 |
|
Caractéristiques électriques |
|
|
Alimentation |
11...24 V CC (12 V CC, 25 W (inclus dans la boîte)) |
|
Caractéristiques des communications |
|
|
Wi-Fi |
Wi-Fi double bande avec antenne omnidirectionnelle externe |
|
LTE |
1 LTE Cat 4 avec antenne omnidirectionnelle externe |
|
Caractéristiques environnementales |
|
|
Conditions d'environnement |
Utilisation intérieure uniquement. |
|
Température de fonctionnement |
0 à 50 °C |
|
Température de stockage |
-20 à 65 °C |
|
Humidité |
0 à 95 % |
|
Installation |
|
|
Montage |
Montage mural |
|
Équipement d'installation inclus |
Instructions d'installation, supports de montage et vis |
|
Certifications et conformité |
CE, UKCA, RoHS et REACH |
Accessoires en option
|
Numéro de référence |
Description |
|
D10005 |
Connecteur LoRA RAK7371 EU868 |
|
USB485i |
Connecteur USB vers RS485 3OneData |
Directives Flex-Server
|
Paramètres |
Nombre maximal |
|
Flex-Server |
|
|
Nombre maximal de périphériques (tous protocoles confondus) |
50 |
|
Nombre maximal de points contrôlés (tous appareils confondus) |
500 |
|
BACnet |
|
|
Nombre maximal d'appareils MS/TP BACnet par réseau |
32* |
|
Nombre maximal d'appareils MS/TP BACnet par réseau |
2** |
|
Nombre maximal d'appareils IP BACnet par réseau |
50 |
|
Types de points |
|
|
Valeurs analogiques |
500 |
|
Valeur numérique |
500 |
|
Valeurs multi-états |
500 |
|
Entrée analogique |
500 |
|
Entrée numérique |
500 |
|
Entrée multi-états |
500 |
|
Sortie analogique |
500 |
|
Sortie numérique |
500 |
|
Sortie multi-états |
500 |
|
Modbus |
|
|
Nombre maximal d'appareils RTU Modbus par port RS485 |
32* |
|
Nombre maximal de ports RS485 |
2** |
|
Nombre maximal d'équipements Modbus TCP |
50 |
|
LoRa*** |
|
|
Nombre maximal de capteurs LoRa par serveur (100 messages par jour) |
50 |
|
Nombre maximal de points |
50 |
|
Client SNMP (V1 et V3) Fonction |
|
|
Nombre maximal d'équipements SNMP (1 024 en lecture/écriture par équipement) |
10 |
Caractéristiques des câbles
|
Paramètre |
Détails |
|
Média |
Paire torsadée 18 AWG, 22 AWG ou 24 AWG (blindage recommandé) |
|
Impédance caractéristique |
100 à 130 ohms |
|
Capacitance distribuée |
Moins de 100 pF par mètre (30 pF par pied) |
|
Longueur maximale par segment |
1200 m (4000 ft) Remarque : Câble 18 AWG |
|
Polarité |
Sensible à la polarité |
|
Multi-point |
Raccordement en guirlande (pas de raccordement en T) |
|
Terminaisons |
|
|
Résistances de polarisation du réseau |
510 ohms par fil (deux ensembles maximum par segment) |
|
Nombre maximal de noeuds par segment |
32 |
|
Débits en bauds pris en charge |
9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 (Détection automatique non prise en charge) |
Numéro de référence commerciale
|
Numéro de référence commerciale |
Description |
|
ESXBFXSVR00B008 |
ESXB Flex-Server, Ethernet, RS485, 8 Go de stockage |
|
ESXBFXSVR0BC008 |
ESXB Flex-Server, Ethernet, RS485, Cellulaire, 8 Go de stockage |
|
ESXBFXSVRBCW008 |
ESXB Flex-Server, Ethernet, RS485, Cellulaire, WIFI, 8 Go de stockage |