硬件描述
描述
LED 报警指示灯
当检测到 IMU 中有新的高级优先级或中级优先级报警时,橙色 LED 报警指示灯将通知用户。它还可表示其中一个 IMU ULP模块处于降级模式或关闭状态。
LED 报警指示灯状态 |
含义 |
---|---|
一直熄灭 |
正常工作(未检测到高级优先级或中级优先级报警,没有模块处于降级模式或关闭状态) |
闪烁 |
|
一直亮起 |
|
有关管理事件和报警的详情, 请参阅报警菜单。
出厂复位
您可以将返回/主页键和上下文相关键同时按住达 8-12 秒,以此将 FDM121 显示器复位为出厂缺省设置。有关更多信息,请参阅章节导航键。
复位后,设备将重新启动并将以下设置恢复为出厂缺省值:
参数 |
缺省值 |
---|---|
|
50% |
|
50% |
|
英式英语 |
|
℃ |
|
m3 |
|
1111、2222、3333 或 0000 |
功能性接地
当处于电磁干扰较高的环境中时,使用接地条将 FDM121 显示单元功能性接地装置连接至配电盘中的本地机械接地口。
24 Vdc 电源
注意 |
---|
设备损坏风险
建议使用 UL 列名/UL 认可的限制电压/限制电流或电压为 24 Vdc,最大电流为 3 A 的 2 类电源。有关更多信息,请参阅相关文档一节中提供的 ULP 系统用户指南。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
FDM121 显示单元通过 ULP 电缆获得电源,或者通过直接将电源连接到 FDM121 电源端子快来获得电源。
-
对于通讯架构,将 24 Vdc 电源连接至 IFM 或 IFE 通讯接口上的连接器:通讯接口通过 ULP 电缆给 IMU 上的其他模块供电。
在此架构中,可拆除 FDM121 电源端子块以便减小外部尺寸。
-
对于独立架构,将 24 Vdc 电源连接至 FDM121 电源端子块。FDM121 显示单元通过 ULP 电缆对 IMU 上的其他模块供电。
电源端子块 |
电线 |
颜色 |
描述 |
横截面积 |
剥线长度 |
---|---|---|---|---|---|
黑色 |
0 V |
0.2-1.5 mm2 (24–16 AWG) |
7 mm (0.28 in) |
||
红色 |
24 Vdc |
0.2-1.5 mm2 (24–16 AWG) |
7 mm (0.28 in) |
FDM121 电源端子块的每个端子上有 2 个接点,如有必要,可向配电盘中其他设备提供电源。
ULP 连接
注意 |
---|
设备损坏风险
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
安装
FDM121 显示单元有两种可能的安装配置:
-
安装在门开孔中,并用夹子固定。
-
改进式安装,通过钻孔并用表面安装附件固定。