DOCA0088ZH-04

智能模块单元

定义

FYI, this map is shared with EIFE, IFE, FDM121, and IO Module User Guide.

模块化单元是包含一个或多个产品的机械和电气组件,可执行配电盘中的某个功能(进线保护、电机命令以及控制)。

内部通讯组件( MicroLogic 控制单元)和外部 ULP 模块(IO 模块)连接到一个通讯接口的断路器称为智能模块单元 (IMU)。

每种断路器系列所适用的 ULP 模块

下表列出了每个系列的断路器所兼容的 ULP 模块。

ULP 模块

部件号

具有 ULP 端口模块和 MicroLogic 控制单元的 MasterPact MTZ

BCM ULP 模块和 MicroLogic 控制单元的 MasterPact NT/NWComPacT NS PowerPacT P- and R-frame

BSCM 模块和/或 MicroLogic 脱扣单元的 ComPacT NSX PowerPacT H-, J-, and L-Frame

用于单个断路器的 IFE 以太网接口

LV434001

LV434010

IFE 以太网交换机服务器

LV434002

LV434011

用于单个 MasterPact MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口

LV851001

用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

TRV00210 (IEC)

STRV00210 (UL)

用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

LV434000

用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块

TRV00121 (IEC)

STRV00121 (UL)

用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块

LV434063

USB 维护接口

TRV00911 (IEC)

STRV00911 (UL)

通讯架构

A

用于 8 个设备的 FDM128 以太网显示单元

B

用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块

C

用于单个断路器的 IFE 以太网接口

D

IFE 以太网交换机服务器

E

用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

F

用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块

G

MasterPact MTZ1 或 MTZ2/MTZ3 抽出式断路器

H

MasterPact MTZ1 或 MTZ2/MTZ3 固定式断路器

I

MasterPact NT/NW 断路器

J

ComPacT NS /PowerPact M 型、P 型和 R 型断路器

K

ComPacT NSX / PowerPacT H-, J-, and L-Frame 断路器

L

ULP 端口模块

M

用于单个 MasterPact MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口

N

ULP 接线端子

O

RJ45 公头/公头 ULP 线缆

P

断路器 BCM ULP 线缆

Q

NSX 线缆

组件部件号

下表列出了断路器 ULP 系统组件的部件号:

产品

描述

部件号

用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

带 5 针连接器

  • TRV00210 (IEC)

  • STRV00210 (UL)

用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

带 RJ45 端口

LV434000

用于单个断路器的 IFE 以太网接口

  • LV434001

  • LV434010

IFE 以太网交换机服务器

  • LV434002

  • LV434011

用于一个 MasterPact MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口

LV851001

堆叠附件

10 个堆叠附件

TRV00217

BCM ULP 断路器通讯模块

33106

BSCM 断路器状态控制模块

LV434205

用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块

LV434063

用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块

  • TRV00121 (IEC)

  • STRV00121 (UL)

表面安装附件

TRV00128

USB 维护接口

  • TRV00911 (IEC)

  • STRV00911 (UL)

NSX 线缆

L = 0.35 m (1.15 ft)

LV434200

L = 1.3 m (4.27 ft)

LV434201

L = 3 m (9.84 ft)

LV434202

断路器 BCM ULP 线缆

L = 0.35 m (1.15 ft)

LV434195

L = 1.3 m (4.26 ft)

LV434196

L = 3 m (9.84 ft)

LV434197

绝缘 ULP 线缆和断路器 ULP 线缆,用于电压大于 480 Vac 的系统

L = 1.3 m (4.26 ft),U > 480 Vac

(带内螺纹接头的电缆)

LV434204

ULP 线缆

L = 0.3 m (0.98 ft),10 根线缆

TRV00803

L = 0.6 m (1.97 ft),10 根线缆

TRV00806

L = 1 m (3.28 ft),5 根线缆

TRV00810

L = 2 m (6.56 ft),5 根线缆

TRV00820

L = 3 m (9.84 ft),5 根线缆

TRV00830

L = 5 m (16.40 ft),5 根线缆

TRV00850

RJ45 凹型/凹型连接器

10 个 RJ45 母/母连接器

TRV00870

ULP 接线端子

10 个 ULP 接线端子

TRV00880

2 线 RS 485 绝缘中继器模块

TRV00211

Modbus 接线端子

2 个阻抗为 120 Ω + 1 nF 的 Modbus 电缆终端

VW3A8306DRC

Modbus 电缆,适用于带 5 针连接器的 IFM 接口

百通:直径为 7 mm (0.27 in) 的屏蔽电缆,含有 2 条双绞线

3084A

百通:直径为 9.6 mm (0.38 in)(推荐)的屏蔽电缆,含有 2 条双绞线

7895A

含有 2 条双绞线但无屏蔽线的电缆

50965

RJ45 公头/公头 Modbus-SL 电缆

L = 0.3 m (0.98 ft)

VW3A8306R03

L = 1 m (3.28 ft)

VW3A8306R10

L = 3 m (9.84 ft)

VW3A8306R30

T 形接头 RJ45 Modbus

L = 0.3 m (0.98 ft)

VW3A8306TF03

L = 1 m (3.28 ft)

VW3A8306TF10

24 Vdc 电源

24/30 Vdc-24 Vdc-1 A-过电压类别 IV

  • 54440 (IEC)

  • 685823 (UL)

48/60 Vdc-24 Vdc-1 A-过电压类别 IV

  • 54441 (IEC)

  • 685824 (UL)

100/125 Vdc-24 Vdc-1 A-过电压类别 IV

  • 54442 (IEC)

  • 685825 (UL)

110/130 Vac-24 Vdc-1 A-过电压类别 IV

  • 54443 (IEC)

  • 685826 (UL)

200/240 Vac-24 Vdc-1 A-过电压类别 IV

  • 54444 (IEC)

  • 685827 (UL)

380/415 Vac-24 Vdc-1 A-过电压类别 IV

  • 54445 (IEC)

  • 685829 (UL)

100/500 Vac-24 Vdc-3 A-过电压类别 II

ABL8RPS24030

远程控制器

远程控制器是一种能够使用通讯接口(如 IFE 以太网接口)与 IMU 通讯的设备。例如,用于 8 个设备的 FDM128 以太网显示单元、监控器、PLC、BMS、SCADA 系统等都是远程控制器。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?