Description du matériel
Description
DEL de signalisation des alarmes
La DEL orange de signalisation des alarmes alerte l'utilisateur sur la détection d'une alarme de priorité haute ou moyenne dans l'unité fonctionnelle intelligente. Elle indique également qu'un module ULP de l'unité fonctionnelle intelligente est en mode dégradé ou hors service.
|
Etat de la DEL de signalisation des alarmes |
Signification |
|---|---|
|
Eteinte en permanence |
Fonctionnement nominal (aucune alarme de priorité haute ou moyenne détectée, aucun module en mode dégradé ou hors service) |
|
Clignotante |
|
|
Allumée en permanence |
|
Pour plus d'informations sur la gestion des événements et des alarmes, reportez-vous au menu Alarmes.
Restauration des valeurs d'usine
Vous pouvez rétablir les valeurs d'usine de l'afficheur FDM121 en appuyant simultanément sur la touche Retour/Home et la touche contextuelle pendant 8 à 12 secondes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Touches de navigation.
Une fois réinitialisé, l'appareil redémarre et rétablit les valeurs par défaut des paramètres suivants :
|
Paramètre |
Valeur par défaut |
|---|---|
|
|
50 % |
|
|
50 % |
|
|
Anglais (Royaume-Uni) |
|
|
°C |
|
|
m3 |
|
|
1111, 2222, 3333 ou 0000 |
Terre fonctionnelle
Dans un environnement à fortes perturbations électromagnétiques, raccordez la terre fonctionnelle de l'afficheur FDM121 à la masse mécanique locale du tableau à l'aide d'une tresse de masse.
Alimentation 24 V CC
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Il est conseillé d'utiliser une alimentation homologuée
UL/approuvée UL à tension limitée/courant limité ou de Classe 2
avec 24 V CC, 3 A maximum. Pour plus d'informations,
reportez-vous aux Guides utilisateur du système ULP indiqués
dans la section Documents à consulter.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
L'afficheur FDM121 est alimenté soit via les cordons ULP, soit à l'aide d'un raccordement direct de l'alimentation au bornier d'alimentation FDM121 :
-
Dans le cas d'une architecture communicante, raccordez l'alimentation 24 V CC au connecteur situé sur l'interface de communication IFM ou IFE . L'interface de communication alimente les autres modules de l'unité fonctionnelle intelligente via les cordons ULP.
Le bornier d'alimentation de l'afficheur FDM121 peut être retiré pour en réduire l'encombrement.
-
Dans le cas d'une architecture autonome, raccordez l'alimentation 24 V CC au bornier d'alimentation de l'afficheur FDM121 . L'afficheur FDM121 alimente les autres modules de l'unité fonctionnelle intelligente via les cordons ULP.
|
Bornier d'alimentation |
Fil |
Couleur |
Description |
Section |
Longueur de dénudage |
|---|---|---|---|---|---|
|
Noir |
0 V |
0,2-1,5 mm2 (24-16 AWG) |
7 mm (0,28 in) |
||
|
Rouge |
24 V CC |
0,2-1,5 mm2 (24-16 AWG) |
7 mm (0,28 in) |
Le bornier d'alimentation de l'afficheur FDM121 présente deux points par borne pour faciliter, le cas échéant, la distribution de l'alimentation aux autres équipements du tableau électrique.
Raccordement ULP
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Montage
Deux configurations de montage de l'afficheur FDM121 sont possibles :
-
montage par découpe de porte et fixation par clips.
-
montage par perçage et fixation par accessoire de montage en saillie (retrofit).
Montage par découpe de porte
Montage par perçage
Montez l'afficheur FDM121 en perçant deux trous de 22,5 mm (0,89 in) de diamètre et en fixant l'afficheur FDM121 à l'aide d'un accessoire de montage en surface et d'un écrou de verrouillage.