Unidad funcional inteligente
Definición
Una unidad funcional es un conjunto mecánico y eléctrico que agrupa uno o varios productos para realizar una función en un cuadro eléctrico (protección de entrada, mando del motor y control).
El interruptor automático con sus componentes de comunicación internos (unidad de control MicroLogic ) y los módulos ULP externos (módulo IO) conectados a una interfaz de comunicación recibe el nombre de unidad funcional inteligente (IMU).
Módulos ULP por gama de interruptores automáticos
En la siguiente tabla se indican los módulos ULP compatibles para cada gama de interruptores automáticos.
Módulo ULP |
Número de referencia |
MasterPact MTZ con módulo de puerto ULP y unidad de control MicroLogic |
MasterPact NT/NW , ComPacT NS o PowerPacT P- and R-frame con módulo BCM ULP y unidad de control MicroLogic |
ComPacT NSX o PowerPacT H-, J-, and L-Frame con módulo BSCM o unidad de control MicroLogic |
---|---|---|---|---|
Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático |
LV434001 LV434010 |
✓ |
✓ |
✓ |
Servidor de panel Ethernet IFE |
LV434002 LV434011 |
✓ |
✓ |
✓ |
Interfaz EIFE Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ |
LV851001 |
✓ |
– |
– |
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
TRV00210 (IEC) STRV00210 (UL) |
– |
✓ |
✓ |
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
LV434000 |
✓ |
✓ |
✓ |
Módulo de visualización frontal FDM121 para un interruptor automático |
TRV00121 (IEC) STRV00121 (UL) |
✓ |
✓ |
✓ |
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |
LV434063 |
✓ |
✓ |
✓ |
Interfaz de mantenimiento USB |
TRV00911 (IEC) STRV00911 (UL) |
– |
✓ |
✓ |
Arquitectura de comunicación
A |
Módulo de visualización Ethernet FDM128 para ocho dispositivos |
B |
Módulo de visualización frontal FDM121 para un interruptor automático |
C |
Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático |
D |
Servidor de panel Ethernet IFE |
E |
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
F |
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |
G |
Interruptor automático seccionable MasterPact MTZ1 o MTZ2/MTZ3 |
H |
Interruptor automático fijo MasterPact MTZ1 o MTZ2/MTZ3 |
I |
Interruptor automático MasterPact NT/NW |
J |
Interruptor automático ComPacT NS /PowerPact de marco M, P y R |
K |
Interruptor automático ComPacT NSX / PowerPacT H-, J-, and L-Frame |
L |
Módulo de puerto ULP |
M |
Interfaz Ethernet integrada EIFE para un interruptor automático extraíble MasterPact MTZ |
N |
Terminación de línea ULP |
O |
Cable ULP macho/macho RJ45 |
P |
Cable BCM ULP del interruptor automático |
Q |
Cable NSX |
Números de referencia de los componentes
En la siguiente tabla se presentan los números de referencia de los componentes del sistema ULP para el interruptor automático:
Producto |
Descripción |
Número de referencia |
---|---|---|
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
Con conector de 5 pines |
|
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
Con puerto RJ45 |
LV434000 |
Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático |
– |
|
Servidor de panel Ethernet IFE |
– |
|
Interfaz de Ethernet insertado EIFE para un interruptor automático extraíble MasterPact MTZ |
– |
LV851001 |
Accesorio de apilado |
Diez accesorios de apilado |
TRV00217 |
Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP |
– |
33106 |
Módulo de control del estado del interruptor automático BSCM |
– |
LV434205 |
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |
– |
LV434063 |
Módulo de visualización frontal FDM121 para un interruptor automático |
– |
|
Accesorio de montaje en voladizo |
– |
TRV00128 |
Interfaz de mantenimiento USB |
– |
|
Cable NSX |
L = 0,35 m (1,15 ft) |
LV434200 |
L = 1,3 m (4,27 ft) |
LV434201 |
|
L = 3 m (9,84 ft) |
LV434202 |
|
Cable BCM ULP del interruptor automático |
L = 0,35 m (1,15 ft) |
LV434195 |
L = 1,3 m (4,26 ft) |
LV434196 |
|
L = 3 m (9,84 ft) |
LV434197 |
|
Módulo ULP aislado y cable ULP del interruptor automático para tensiones del sistema superiores a 480 V CA |
L = 1,3 m (4,26 ft), U > 480 V CA (cable con zócalo hembra) |
LV434204 |
Cable ULP |
L = 0,3 m (0,98 ft), 10 cables |
TRV00803 |
L = 0,6 m (1,97 ft), 10 cables |
TRV00806 |
|
L = 1 m (3,28 ft), 5 cables |
TRV00810 |
|
L = 2 m (6,56 ft), 5 cables |
TRV00820 |
|
L = 3 m (9,84 ft), 5 cables |
TRV00830 |
|
L = 5 m (16,40 ft), 5 cables |
TRV00850 |
|
Conector hembra/hembra RJ45 |
Diez conectores hembra/hembra RJ45 |
TRV00870 |
Terminación de línea ULP |
Diez terminaciones de línea ULP |
TRV00880 |
Módulo repetidor aislado RS 485 de dos hilos |
– |
TRV00211 |
Terminación de línea Modbus |
Dos terminaciones de cable Modbus con impedancia de 120 Ω + 1 nF |
VW3A8306DRC |
Cable Modbus para interfaz IFM con conector de 5 pines |
Belden: cable blindado de dos pares trenzados de 7 mm (0,27 in) de diámetro |
3084A |
Belden: cable blindado de dos pares trenzados de 9,6 mm (0,38 in) de diámetro (recomendado) |
7895A |
|
Cable de dos pares trenzados sin cable de drenaje de apantallado |
50965 |
|
Cable Modbus-SL RJ45 macho/macho |
L = 0,3 m (0,98 ft) |
VW3A8306R03 |
L = 1 m (3,28 ft) |
VW3A8306R10 |
|
L = 3 m (9,84 ft) |
VW3A8306R30 |
|
Conexión T RJ45 Modbus |
L = 0,3 m (0,98 ft) |
VW3A8306TF03 |
L = 1 m (3,28 ft) |
VW3A8306TF10 |
|
Alimentación de 24 V CC |
24/30 V CC-24 V CC-1 A-categoría de sobretensión IV |
|
48/60 V CC-24 V CC-1 A-categoría de sobretensión IV |
|
|
100/125 V CC-24 V CC-1 A-categoría de sobretensión IV |
|
|
110/130 V CA-24 V CC-1 A-categoría de sobretensión IV |
|
|
200/240 V CA-24 V CC -1 A-categoría de sobretensión IV |
|
|
380/415 V CA-24 V CC-1 A-categoría de sobretensión IV |
|
|
100/500 V CA-24 V CC-3 A-categoría de sobretensión II |
ABL8RPS24030 |
Controlador remoto
Un controlador remoto es un dispositivo que puede comunicarse con una IMU mediante una interfaz de comunicación, como la interfaz IFE Ethernet. Por ejemplo, el módulo de visualización Ethernet FDM128 para ocho dispositivos, el supervisor, el PLC, el BMS, el sistema SCADA, etc., son controladores remotos.
FYI, this map is shared with EIFE, IFE, FDM121, and IO Module User Guide.