Unité fonctionnelle intelligente (IMU)
Définition
Une unité fonctionnelle est un ensemble mécanique et électrique contenant un ou plusieurs produits et permettant d'exécuter une fonction dans un tableau électrique (protection de l'arrivée, commande de moteur et contrôle).
Le disjoncteur équipé de ses composants internes de communication (unité de contrôle MicroLogic ) et de modules ULP externes (module IO) connectés à une même interface de communication constituent une unité fonctionnelle intelligente (IMU).
Modules ULP par gamme de disjoncteurs
Le tableau suivant indique les modules ULP compatibles pour chaque gamme de disjoncteurs.
|
Module ULP |
Référence |
MasterPact MTZ avec module à port ULP et unité de contrôle MicroLogic |
Masterpact NT/NW , ComPacT NS ou PowerPacT P- and R-frame avec module BCM ULP et unité de contrôle MicroLogic |
ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J-, and L-Frame avec module BSCM et/ou déclencheur MicroLogic |
|---|---|---|---|---|
|
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur |
LV434001 LV434010 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Serveur de tableau Ethernet IFE |
LV434002 LV434011 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Interface Ethernet EIFE intégrée pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ |
LV851001 |
✓ |
– |
– |
|
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur |
TRV00210 (IEC) STRV00210 (UL) |
– |
✓ |
✓ |
|
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur |
LV434000 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Afficheur frontal FDM121 pour un disjoncteur |
TRV00121 (IEC) STRV00121 (UL) |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur |
LV434063 |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Interface de maintenance USB |
TRV00911 (IEC) STRV00911 (UL) |
– |
✓ |
✓ |
Architecture de communication
|
A |
Afficheur Ethernet FDM128 pour huit appareils |
|
B |
Afficheur frontal FDM121 pour un disjoncteur |
|
C |
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur |
|
D |
Serveur de tableau Ethernet IFE |
|
E |
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur |
|
F |
Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur |
|
G |
MasterPact MTZ1 ou disjoncteur débrochable MTZ2/MTZ3 |
|
H |
MasterPact MTZ1 ou disjoncteur fixe MTZ2/MTZ3 |
|
I |
Disjoncteur MasterPact NT/NW |
|
J |
Disjoncteur ComPacT NS /PowerPact à châssis M, P et R |
|
K |
Disjoncteur ComPacT NSX / PowerPacT H-, J-, and L-Frame |
|
L |
Module à port ULP |
|
M |
Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ |
|
N |
Terminaison de ligne ULP |
|
O |
Cordon ULP RJ45 mâle/mâle |
|
P |
Cordon BCM ULP du disjoncteur |
|
Q |
Cordon NSX |
Références des composants
Le tableau suivant répertorie les références des composants du système ULP pour le disjoncteur :
|
Produit |
Description |
Référence |
|---|---|---|
|
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur |
Avec un connecteur 5 broches |
|
|
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur |
Avec un port RJ45 |
LV434000 |
|
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur |
– |
|
|
Serveur de tableau Ethernet IFE |
– |
|
|
Interface EIFE Ethernet Embarqué pour un disjoncteur MasterPact MTZ débrochable |
– |
LV851001 |
|
Accessoire de liaison |
10 accessoires de liaison |
TRV00217 |
|
Module de communication du disjoncteur BCM ULP |
– |
33106 |
|
Module d'état et de contrôle du disjoncteur BSCM |
– |
LV434205 |
|
Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur |
– |
LV434063 |
|
Afficheur frontal FDM121 pour un disjoncteur |
– |
|
|
Accessoire de montage en saillie |
– |
TRV00128 |
|
Interface de maintenance USB |
– |
|
|
Cordon NSX |
L = 0,35 m (1,15 ft) |
LV434200 |
|
L = 1,3 m (4,27 ft) |
LV434201 |
|
|
L = 3 m (9,84 ft) |
LV434202 |
|
|
Cordon BCM ULP du disjoncteur |
L = 0,35 m (1,15 ft) |
LV434195 |
|
L = 1,3 m (4,26 ft) |
LV434196 |
|
|
L = 3 m (9,84 ft) |
LV434197 |
|
|
Module ULP isolé et cordon ULP du disjoncteur pour une tension système supérieure à 480 V CA |
L = 1,3 m (4,26 ft), U > 480 V CA (cordon avec prise femelle) |
LV434204 |
|
Cordon ULP |
L = 0,3 m (0,98 ft), 10 cordons |
TRV00803 |
|
L = 0,6 m (1,97 ft), 10 cordons |
TRV00806 |
|
|
L = 1 m (3,28 ft), 5 cordons |
TRV00810 |
|
|
L = 2 m (6,56 ft), 5 cordons |
TRV00820 |
|
|
L = 3 m (9,84 ft), 5 cordons |
TRV00830 |
|
|
L = 5 m (16,40 ft), 5 cordons |
TRV00850 |
|
|
Connecteur femelle/femelle RJ45 |
10 connecteurs RJ45 femelle/femelle |
TRV00870 |
|
Terminaison de ligne ULP |
10 terminaisons de ligne ULP |
TRV00880 |
|
Module répéteur isolé RS 485 2 fils |
– |
TRV00211 |
|
Terminaison de ligne Modbus |
2 terminaisons de câble Modbus d'impédance 120 Ω + 1 nF |
VW3A8306DRC |
|
Câble Modbus pour l’interface IFM avec connecteur 5 broches |
Belden : câble blindé à deux paires torsadées de 7 mm (0,27 in) de diamètre |
3084A |
|
Belden : câble blindé à deux paires torsadées de 9,6 mm (0,38 in) de diamètre (recommandé) |
7895A |
|
|
Câble à 2 paires torsadées sans drain de blindage |
50965 |
|
|
Câble Modbus-SL RJ45 mâle/mâle |
L = 0,3 m (0,98 ft) |
VW3A8306R03 |
|
L = 1 m (3,28 ft) |
VW3A8306R10 |
|
|
L = 3 m (9,84 ft) |
VW3A8306R30 |
|
|
Dérivation en T RJ45 Modbus |
L = 0,3 m (0,98 ft) |
VW3A8306TF03 |
|
L = 1 m (3,28 ft) |
VW3A8306TF10 |
|
|
Alimentation 24 V CC |
24/30 V CC - 24 V CC - 1 A - catégorie de surtension IV |
|
|
48/60 V CC - 24 V CC - 1 A - catégorie de surtension IV |
|
|
|
100/125 V CC - 24 V CC - 1 A - catégorie de surtension IV |
|
|
|
110/130 V CA - 24 V CC - 1 A - catégorie de surtension IV |
|
|
|
200/240 V CA - 24 V CC - 1 A - catégorie de surtension IV |
|
|
|
380/415 V CA - 24 V CC - 1 A - catégorie de surtension IV |
|
|
|
100/500 V CA - 24 V CC - 3 A - catégorie de surtension II |
ABL8RPS24030 |
Contrôleur distant
Un contrôleur distant est un dispositif qui permet de communiquer avec une IMU à l'aide d'une interface de communication, telle que l'interface Ethernet IFE . Par exemple, un afficheur Ethernet FDM128 pour huit appareils, un superviseur, un automate, un système de GTB, un système SCADA, etc. sont des contrôleurs distants.
FYI, this map is shared with EIFE, IFE, FDM121, and IO Module User Guide.