990-91375D-037

将 GVBBB630EL-2CB 的信号线连接至 Easy UPS 3-Phase Modular

建议的信号线规格 与 UPS 的最大距离
0.5 mm2 50 米
0.75 mm2 100 米
1.0 mm2 200 米
  1. 断开电池断路器。
  2. 松开保护盖板上的螺钉,将保护盖板从电池断路器箱内上提并取出。
  3. 将信号线从电池断路器箱的顶部或底部接入。
  4. 将信号线连接至控制接线盒:
    1. 连接电池断路器 1 (BB1) 的接线端子 1-4。
    2. 连接电池断路器 2 (BB2) 的接线端子 5-8。
    3. 使用随附的信号线扎带将信号线固定到线缆扣上。
  5. 将信号线与电源线分开敷设。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?