拆除电池断路器箱或将其移至新位置
- UPS 完全关机 - 遵循 UPS 操作手册说明。
- 将开关设备中的所有断路器锁定在 OFF(断开)位置。
- 将开关设备/电池解决方案中的所有电池断路器锁定在 OFF(断开)位置。
- 如果电池解决方案没有此电池断路器箱的单独上游电池断路器,请断开电池线缆与电池解决方案的连接。
危险小心触电、爆炸或电弧断开电池线缆与电池解决方案的连接。未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。 - 打开电池断路器箱的前门。
- 将电池断路器锁定在 OFF(断开)位置。
- 松开三个螺钉,打开不带电前面板。
- 松开保护盖板上的螺钉,将保护盖板从电池断路器箱内上提并取出。
- 在继续操作前,测量并确认每个 DC 铜排上没有电压。
- 断开并拆下电池断路器箱的所有电源线。详见连接电源线。
- 断开并拆下电池断路器箱的所有信号线。详见以下章节。
- 装回内盖板。
- 从墙上拆下四个
M10 螺钉,然后拆下电池断路器箱。
小心超重负荷!电池断路器箱很重。GVBBB630EL-1CB 重量:35 kg,GVBBB630EL-2CB 重量:66 kg,GVBBB630EL-3CB 重量:76 kg。使用适当工具安全抬起电池断路器箱。不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 - 合上不带电前面板,并用三个螺钉固定。
- 关闭并锁定电池断路器箱前门。
- 运输:
警告当心倾倒运输电池断路器箱时,确保:- 运输人员具有必要技能并经过相应培训;
- 使用适当工具安全抬起和运输产品;
- 采用适当保护措施(例如包裹或包装)防止产品受损。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。运输要求:
-
将电池断路器箱直立固定在托盘中央,托盘最小尺寸:840 mm x 1220 mm.托盘必须能够承受电池断路器箱的重量。GVBBB630EL-1CB 重量:35 kg,GVBBB630EL-2CB 重量:66 kg,GVBBB630EL-3CB 重量:76 kg。
-
采用适当方法将电池断路器箱固定到托盘上,托盘应能够承受装卸和运输过程中的振动和冲击。
-
原运输托盘和原运输架如未损坏,可以继续使用。
警告避免异常操作切勿使用叉车/托盘车直接通过框架吊起/托起电池断路器箱,以免造成电池断路器箱弯曲或损坏。未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。 - 执行以下操作之一:
- 拆除电池断路器箱,或
- 将电池断路器箱移至新位置进行安装。
- 仅适用于在新位置安装电池断路器箱:按照安装手册在新位置安装电池断路器箱。有关安装概述,请参阅安装步骤。重新安装和启动操作必须由有资质的人员来完成。