990-91375B-022

De signaalkabels voor GVBBB630EL-2CB aansluiten op de Easy UPS 3-Phase Modular

Aanbevolen doorsnede voor signaalkabels Maximale afstand tot de UPS
0,5 mm2 50 m
0,75 mm2 100 m
1,0 mm2 200 m
  1. Volg de lockout/tagout-procedure voor de batterijschakelaar.
  2. Draai de schroeven van de beschermingsplaten los en til de platen uit het batterijschakelaarpaneel.
  3. Leid de signaalkabels door de boven- of onderkant van het batterijschakelaarpaneel.
  4. Sluit de signaalkabels aan op de klemmenstrook:
    1. Sluit klemmen 1-4 voor batterijschakelaar 1 (BB1) aan.
    2. Sluit klemmen 5-8 voor batterijschakelaar 2 (BB2) aan.
    3. Bevestig de signaalkabels met bindstrips (meegeleverd) aan de trekontlasting.
  5. Leid de signaalkabels afzonderlijk van de voedingskabels.
QR code for this page

Was dit nuttig?