990-91375D-025

Demontaż skrzynki wyłącznika baterii lub przeniesienie jej do nowej lokalizacji

  1. Całkowicie wyłącz zasilacz UPS — postępuj zgodnie z jego instrukcją obsługi.
  2. Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki w rozdzielnicy w pozycji WYŁ. (otwartej).
  3. Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki baterii w rozdzielnicy / urządzeniu bateryjnym w pozycji WYŁ. (otwartej).
  4. W przypadku urządzeń bateryjnych bez osobnego wyłącznika baterii znajdującego się przed tą skrzynką wyłącznika baterii należy odłączyć kable baterii od urządzenia.
    NIEBEZPIECZEŃSTWO
    Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
    Odłącz kable baterii od urządzenia bateryjnego.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  5. Otwórz przednie drzwi skrzynki wyłącznika baterii.
  6. Zablokuj/oznacz wyłącznik baterii w pozycji WYŁ. (otwartej).

    Widok z przodu skrzynki wyłącznika baterii

  7. Odkręć trzy śruby i otwórz panel przedni.
  8. Odkręć śruby na osłonach i zdejmij osłony ze skrzynki wyłącznika baterii.
  9. Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie DC.
    NIEBEZPIECZEŃSTWO
    RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
    Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie DC.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

    Widok skrzynki GVBBB630EL-1CB z przodu

    Widok skrzynki GVBBB630EL-2CB z przodu

     

    Widok skrzynki GVBBB630EL-3CB z przodu

  10. Odłącz i usuń wszystkie kable zasilające ze skrzynki wyłącznika baterii. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączanie kabli zasilających.
  11. Odłącz i usuń wszystkie przewody sygnałowe ze skrzynki wyłącznika baterii. Szczegółowe informacje znajdują się w następujących rozdziałach.
  12. Ponownie załóż osłony wewnętrzne.
  13. Wykręć cztery śruby M10 ze ściany i zdejmij z niej skrzynkę wyłącznika baterii.
    PRZESTROGA
    Duży ciężar
    Skrzynka wyłącznika baterii jest ciężka. GVBB630EL-1CB waży 35 kg, GVBB630EL-2CB waży 66 kg, a GVBB630EL-3CB waży 76 kg. Użyj odpowiednich narzędzi, aby bezpiecznie podnieść skrzynkę wyłącznika baterii.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
  14. Zamknij panel przedni i zamocuj go za pomocą trzech śrub.
  15. Zamknij przednie drzwi skrzynki wyłącznika baterii na klucz.
  16. Podczas transportu:
    OSTRZEŻENIE
    Ryzyko PRZECHYŁU
    Podczas transportu skrzynki wyłącznika baterii należy upewnić się, że:
    • pracownicy odpowiedzialni za transport posiadają niezbędne umiejętności i zostali odpowiednio przeszkoleni;
    • używane są odpowiednie narzędzia do bezpiecznego podnoszenia i przewożenia produktu;
    • produkt jest chroniony przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń (takich jak opakowanie jednostkowe lub zbiorcze).
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

    Wymagania dotyczące transportu:

    • Zamontuj skrzynkę wyłącznika baterii w pozycji poziomej na środku odpowiedniej palety o minimalnych wymiarach: 840 mm x 1220 mm. Paleta musi być odpowiednio dostosowana do wagi skrzynki wyłącznika baterii. GVBB630EL-1CB waży 35 kg, GVBB630EL-2CB waży 66 kg, a GVBB630EL-3CB waży 76 kg.

    • Zamocuj skrzynkę wyłącznika baterii na palecie za pomocą odpowiednich środków mocujących będących w stanie znieść wibracje i wstrząsy podczas załadunku, transportu i rozładunku.

    • Oryginalną paletę transportową i wsporniki można wykorzystać ponownie, jeśli nie są uszkodzone.

    OSTRZEŻENIE
    Nieoczekiwane zachowanie sprzętu
    Nie należy podnosić skrzynki wyłącznika baterii bezpośrednio za ramę za pomocą wózka widłowego lub paletowego, bo może to doprowadzić do jej wygięcia lub uszkodzenia.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
  17. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Zdemontuj skrzynkę wyłącznika baterii LUB
    • Przenieś ją do nowej lokalizacji i zamontuj ją tam.
  18. Tylko w przypadku instalacji skrzynki wyłącznika baterii w nowej lokalizacji: Postępuj zgodnie z instrukcją montażu, aby zamontować skrzynkę wyłącznika baterii w nowej lokalizacji. Ogólny opis montażu można znaleźć w sekcji Procedura montażu. Tylko wykwalifikowany personel powinien przeprowadzać ponowny montaż i rozruch.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?