将信号线连接至 Easy UPS 3M Advanced
注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。
| 建议的信号线规格 | 与 UPS 的最大距离 |
|---|---|
| 0.5 mm2 | 50 米 |
| 0.75 mm2 | 100 米 |
| 1.0 mm2 | 200 米 |
- 安装电池温度传感器(须另购)。
- 将电池温度传感器线缆从空电池柜的顶部或底部接入并连接到 UPS(如图所示)。
- 取下电池断路器的盖板。
- 将信号线从空电池柜的顶部或底部接入并连接到电池断路器。
- 连接信号线:
- 将信号线连接至辅助开关。
- 将信号线连接至欠压脱扣线圈。
- 连接 UPS 内的信号线(如图所示)。
- 重新装回电池断路器的盖板。
警告