990-91378D-037

规格

注意
小心设备损坏
有关 UPS 系统的详细规格,请参见 UPS 安装手册。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

电池断路器规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
此产品仅可与 Galaxy VS UPS、Galaxy VL UPS、Galaxy VXL UPS、Easy UPS 3-Phase Modular 或 Easy UPS 3M Advanced 一起使用。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
电池断路器

C63S3TM600D

电池类型 VRLA、铅酸电池、锂电池
最大电池短路电流 (kA) 35
断路器脱扣的最小短路电流 (A) 1600

跳闸设置

UPS 额定值 电池最长后备时间(分钟) 电池节数 电池组总数 电池断路器 1
电池组 Ir/Im 设置
50 kW 任意 40-48 4 1-4 420/1500
100 kW 任意 40-48 4 1-4 420/1500
150 kW 任意 40-48 4 1-4 420/1500
200 kW 任意 40-48 4 1-4 480/1500
250 kW <30 40-48 4 1-4 600/1500
300 kW <30 44-48 4 1-4 600/1800
UPS 额定值 最小配置 最大配置 电池节数
电池断路器箱的最小数量 电池最长后备时间(分钟) 断路器设置 电池断路器箱的最大数量 电池最长后备时间(分钟) 断路器设置
500 kW 3xGVBBK630EL 任意 480 8xGVBBK630EL 任意 420 40-48
600 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL 任意 420 40-48
625 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL 任意 420 40-48
750 kW 4xGVBBK630EL <60 540 8xGVBBK630EL 任意 420 40-48
875 kW 4xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL 任意 420 40-48
1000 kW 7xGVBBK630EL 任意 420 8xGVBBK630EL 任意 420 40-48
1125 kW 8xGVBBK630EL 任意 420 8xGVBBK630EL 任意 420 40-48
1250 kW 8xGVBBK630EL 任意 420 8xGVBBK630EL 任意 420 40-48

建议的线缆规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 120 mm2
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

有关建议的线缆规格,请参阅《UPS 安装手册》。

扭矩规格

螺栓规格 扭矩
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

环境

  运行 贮存
温度 0 °C ~ 40 °C -25 °C ~ 55 °C
相对湿度 0-95%,无冷凝 0-95%,无冷凝
颜色

RAL 9003,光泽度 85%

保护级别 IP20

电池断路器套件的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm* 宽度 mm 深度 mm
GVBBK630EL 15 560 500 800

电池断路器套件的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVBBK630EL 12 520 290 240

合规性

安全 IEC 62040-1:2017 不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求
IEC 62040-1: 2008-6 不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 1 部分:UPS 的一般规定和安全要求
IEC 62040-1:2013-01,第 1 版修订版 1
标志 CE、RCM、EAC、WEEE
运输 IEC TR 60721-4-2,2M2
抗震 ICC-ES AC156,1 级
污染等级 2
过压类别 III
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.