Rendimento
200 kW | Funzionamento normale | Modalità ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Carico al 25% |
96.5% |
96.6% |
96.5% |
96.5% |
98.9% |
98.8% |
98.9% |
98.9% |
Carico al 50% |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.2% |
Carico al 75% |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
Carico al 100% |
96.5% |
96.7% |
96.9% |
97.0% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
200 kW | eConversion | Funzionamento a batteria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Carico al 25% |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
98.3% |
96.0% |
96.0% |
96.0% |
95.5% |
Carico al 50% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.3% |
Carico al 75% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
Carico al 100% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
250 kW | Funzionamento normale | Modalità ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Carico al 25% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
98.9% |
98.9% |
98.9% |
98.9% |
Carico al 50% |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Carico al 75% |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
Carico al 100% |
96.5% |
96.7% |
96.8% |
97.0% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
250 kW | eConversion | Funzionamento a batteria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Carico al 25% |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
98.3% |
96.1% |
96.1% |
96.1% |
95.7% |
Carico al 50% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.4% |
Carico al 75% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
Carico al 100% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
300 kW | Funzionamento normale | Modalità ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Carico al 25% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
98.9% |
99.0% |
98.9% |
98.9% |
Carico al 50% |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Carico al 75% |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
Carico al 100% |
96.5% |
96.7% |
96.8% |
97.0% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
300 kW | eConversion | Funzionamento a batteria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Carico al 25% |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
98.3% |
96.2% |
96.2% |
96.2% |
95.8% |
Carico al 50% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
96.4% |
Carico al 75% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
Carico al 100% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
350 kW | Funzionamento normale | Modalità ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Carico al 25% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
Carico al 50% |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Carico al 75% |
96.8% |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
Carico al 100% |
96.5% |
96.7% |
96.8% |
97.0% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
350 kW | eConversion | Funzionamento a batteria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Carico al 25% |
98.4% |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
95.9% |
Carico al 50% |
99.1% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
96.5% |
Carico al 75% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
Carico al 100% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
400 kW | Funzionamento normale | Modalità ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Carico al 25% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
Carico al 50% |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Carico al 75% |
96.8% |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
Carico al 100% |
96.5% |
96.7% |
96.8% |
97.0% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
400 kW | eConversion | Funzionamento a batteria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Carico al 25% |
98.4% |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
95.9% |
Carico al 50% |
99.1% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
96.5% |
Carico al 75% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
Carico al 100% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
450 kW | Funzionamento normale | Modalità ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Carico al 25% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
Carico al 50% |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Carico al 75% |
96.8% |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
Carico al 100% |
96.4% |
96.6% |
96.8% |
96.9% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
450 kW | eConversion | Funzionamento a batteria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Carico al 25% |
98.5% |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
96.0% |
Carico al 50% |
99.1% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
96.5% |
Carico al 75% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
Carico al 100% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
500 kW | Funzionamento normale | Modalità ECO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Carico al 25% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
Carico al 50% |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Carico al 75% |
96.8% |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
Carico al 100% |
96.4% |
96.6% |
96.8% |
96.9% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
500 kW | eConversion | Funzionamento a batteria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Carico al 25% |
98.5% |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
96.0% |
Carico al 50% |
99.1% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
96.5% |
Carico al 75% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
Carico al 100% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |