效率
| 200 kW | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
96.5% |
96.6% |
96.5% |
96.5% |
98.9% |
98.8% |
98.9% |
98.9% |
| 50% 负载 |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.2% |
| 75% 负载 |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
| 100% 负载 |
96.5% |
96.7% |
96.9% |
97.0% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
| 200 kW | E-变换 | 电池运行模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
98.3% |
96.0% |
96.0% |
96.0% |
95.5% |
| 50% 负载 |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.3% |
| 75% 负载 |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
| 100% 负载 |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
| 250 kW | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
98.9% |
98.9% |
98.9% |
98.9% |
| 50% 负载 |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
| 75% 负载 |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
| 100% 负载 |
96.5% |
96.7% |
96.8% |
97.0% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
| 250 kW | E-变换 | 电池运行模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
98.3% |
96.1% |
96.1% |
96.1% |
95.7% |
| 50% 负载 |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.4% |
| 75% 负载 |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
| 100% 负载 |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
| 300 kW | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
98.9% |
99.0% |
98.9% |
98.9% |
| 50% 负载 |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
| 75% 负载 |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
| 100% 负载 |
96.5% |
96.7% |
96.8% |
97.0% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
| 300 kW | E-变换 | 电池运行模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
98.3% |
96.2% |
96.2% |
96.2% |
95.8% |
| 50% 负载 |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
96.4% |
| 75% 负载 |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
| 100% 负载 |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
| 350 kW | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
| 50% 负载 |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
| 75% 负载 |
96.8% |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
| 100% 负载 |
96.5% |
96.7% |
96.8% |
97.0% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
| 350 kW | E-变换 | 电池运行模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
98.4% |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
95.9% |
| 50% 负载 |
99.1% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
96.5% |
| 75% 负载 |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
| 100% 负载 |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
| 400 kW | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
| 50% 负载 |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
| 75% 负载 |
96.8% |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
| 100% 负载 |
96.5% |
96.7% |
96.8% |
97.0% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
| 400 kW | E-变换 | 电池运行模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
98.4% |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
95.9% |
| 50% 负载 |
99.1% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
96.5% |
| 75% 负载 |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
| 100% 负载 |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
| 450 kW | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
| 50% 负载 |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
| 75% 负载 |
96.8% |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
| 100% 负载 |
96.4% |
96.6% |
96.8% |
96.9% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
| 450 kW | E-变换 | 电池运行模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
98.5% |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
96.0% |
| 50% 负载 |
99.1% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
96.5% |
| 75% 负载 |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
| 100% 负载 |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
| 500 kW | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
| 50% 负载 |
97.0% |
97.1% |
97.1% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
| 75% 负载 |
96.8% |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
| 100% 负载 |
96.4% |
96.6% |
96.8% |
96.9% |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
99.4% |
| 500 kW | E-变换 | 电池运行模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
98.5% |
98.4% |
98.4% |
98.3% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
96.0% |
| 50% 负载 |
99.1% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
96.5% |
| 75% 负载 |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
| 100% 负载 |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |