Specifikationer
BEMÆRK |
---|
fare for skade på udstyret
I UPS-installationsmanualen kan du finde detaljerede specifikationer
for UPS-systemet.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
Specifikationer for batteriafbryder
FARE |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Dette produkt må kun bruges sammen med Galaxy VS
UPS, Galaxy VL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular eller Easy UPS 3M Advanced.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Batteriafbryder |
C63S3TM600D |
Batteritype | VRLA, bly-syre, lithium-ion |
Maksimalt kortslutningsniveau for batteriet (kA) | 35 |
Minimumskortslutningsstrøm til at udløse kredsløbsafbryderen (A) | 1600 |
Anvendelige produkter
GVBBB630EL-1CB |
GVBBB630EL-2CB |
GVBBB630EL-3CB |
|
Galaxy VS |
Ja | – | – |
Galaxy VL |
Ja | Ja | Ja |
Easy UPS 3-Phase Modular |
Ja | Ja | – |
Easy UPS 3M Advanced |
Ja | Ja | – |
Udløserindstillinger
Batteriafbryderboks med en afbryder (GVBBB630EL-1CB)
Batteriafbryderboks med to afbrydere (GVBBB630EL-2CB)
UPS-klassifikation | Maksimal backuptid på batteri (minutter) | Batteriblokke | Batteristrenge i alt | Batteriafbryder 1 | Batteriafbryder 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteristrenge | Ir/Im-indstillinger | Batteristrenge | Ir/Im-indstillinger | ||||
250 kW | Enhver |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
250 kW |
40-48 |
3 |
2 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
5 |
3 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
300 kW | Enhver |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
300 kW | <60 |
40-48 |
3 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
300 kW | Enhver |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
300 kW |
40-48 |
5 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
350 kW | Enhver |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
350 kW |
<30 |
40-48 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
350 kW | Enhver |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
350 kW |
<60 |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
350 kW | Enhver |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
350 kW |
<60 |
40-48 |
7 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
350 kW | Enhver |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
400 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 kW | <15 |
40-48 |
3 |
2 |
540/1500 |
1 |
420/1500 |
400 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
400 kW |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
6 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
7 |
4 |
540/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
8 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
|
450 kW |
<30 |
41-48 |
2 |
1 |
540/1500 |
1 |
540/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
4 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
450 kW |
<15 |
41-48 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
420/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
6 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
450 kW |
<15 |
41-48 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
480/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
8 |
4 |
540/1500 |
4 |
540/1500 |
500 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
500 kW |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
500 kW |
40-48 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
500 kW |
40-48 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
Batteriafbryderboks med tre afbrydere (GVBBB630EL-3CB)
UPS-klassifikation | Maksimal backuptid på batteri (minutter) | Batteriblokke | Batteristrenge i alt | Batteriafbryder 1 | Batteriafbryder 2 | Batteriafbryder 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteristrenge | Ir/Im-indstillinger | Batteristrenge | Ir/Im-indstillinger | Batteristrenge | Ir/Im-indstillinger | ||||
400 kW | Enhver |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
400 kW | >60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
400 kW | Enhver |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 kW |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
450 kW | Enhver |
40-48 |
3 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 kW |
<60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
450 kW | Enhver |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 kW |
40-48 |
6 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
9 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
10 |
4 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
12 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
|
500 kW | Enhver |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | <60 |
40-48 |
5 |
2 |
420/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | Enhver |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW | <60 |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW | Enhver |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
500 kW | <60 |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
500 kW | Enhver |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
500 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
Anbefalede kabelstørrelser
FARE |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler
for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er
120 mm2 for GVBBB630EL-1CB. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse
er 240 mm2 for GVBBB630EL-2CB og GVBBB630EL-3CB.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Der findes oplysninger om anbefalede kabelstørrelser i UPS-installationsmanualen.
Specifikationer for drejningsmoment
Boltstørrelse | Drejningsmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Forsendelsesvægt og -mål for batteriafbryderboks
Kommerciel reference | Vægt i kg | Højde i mm* | Bredde i mm | Dybde i mm |
---|---|---|---|---|
GVBBB630EL-1CB | 40 | 560 | 800 | 1200 |
GVBBB630EL-2CB | 72 | 560 | 1000 | 1200 |
GVBBB630EL-3CB | 82 | 560 | 1000 | 1200 |
Batteriafbryderboks - vægt og mål
Kommerciel reference | Vægt i kg | Højde i mm | Bredde i mm | Dybde i mm |
---|---|---|---|---|
GVBBB630EL-1CB | 35 | 800 | 500 | 280 |
GVBBB630EL-2CB | 66 | 1000 | 750 | 280 |
GVBBB630EL-3CB | 76 | 1000 | 750 | 280 |
Miljø
Drift | Opbevaring | |
---|---|---|
Temperatur | 0 °C til 40 °C | -25 °C til 55 °C |
Relativ luftfugtighed | 0-95 %, ikke-kondenserende | 0-95 %, ikke-kondenserende |
Farve |
RAL 9003, glansniveau 85 % |
|
Beskyttelsesklasse | IP20 |
Overholdelse af regler og standarder
Sikkerhed | IEC 62040-1:2017,
Udgave 2.0, Uninterruptible power systems (UPS) – Del 1: Sikkerhedskrav IEC 62040-1: 2008-6, 1. udgave, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 1: Generelle og sikkerhedsmæssige krav for UPS IEC 62040-1:2013-01, 1. udgave, tilføjelse 1 |
Mærker | CE, RCM, EAC, WEEE |
Transport | IEC TR 60721-4-2, 2M2 |
Seismisk | ICC-ES AC156, niveau 1 |
Forureningsgrad | 2 |
Overspændingskategori | III |