Specificaties
LET OP |
---|
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide
specificaties van het UPS-systeem.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Specificaties batterijschakelaar
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Dit product mag alleen worden gebruikt met de Galaxy VS
UPS, de Galaxy VL UPS, de Easy UPS 3-Phase Modular of de Easy UPS
3M Advanced.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Batterijschakelaar |
C63S3TM600D |
Batterijtype | VRLA, loodzuur, Lithium-ion |
Maximaal kortsluitingsniveau batterij (kA) | 35 |
Minimale kortsluitstroom voor automatische uitschakeling (A) | 1600 |
Toepasselijke producten
GVBBB630EL-1CB |
GVBBB630EL-2CB |
GVBBB630EL-3CB |
|
Galaxy VS |
Ja | – | – |
Galaxy VL |
Ja | Ja | Ja |
Easy UPS 3-Phase Modular |
Ja | Ja | – |
Easy UPS 3M Advanced |
Ja | Ja | – |
Instellingen voor automatische uitschakeling
Batterijschakelaarpaneel met één schakelaar (GVBBB630EL-1CB)
Batterijschakelaarpaneel met twee schakelaars (GVBBB630EL-2CB)
Nominale waarde van UPS | Max. autonomietijd van batterij (minuten) | Batterijblokken | Totaal batterijstrengen | Batterijschakelaar 1 | Batterijschakelaar 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batterijstrengen | Ir-/Im-instellingen | Batterijstrengen | Ir-/Im-instellingen | ||||
250 kW | Willekeurig |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
250 kW |
40-48 |
3 |
2 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
5 |
3 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
300 kW | Willekeurig |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
300 kW | <60 |
40-48 |
3 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
300 kW | Willekeurig |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
300 kW |
40-48 |
5 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
350 kW | Willekeurig |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
350 kW |
<30 |
40-48 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
350 kW | Willekeurig |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
350 kW |
<60 |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
350 kW | Willekeurig |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
350 kW |
<60 |
40-48 |
7 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
350 kW | Willekeurig |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
400 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 kW | <15 |
40-48 |
3 |
2 |
540/1500 |
1 |
420/1500 |
400 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
400 kW |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
6 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
7 |
4 |
540/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
8 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
|
450 kW |
<30 |
41-48 |
2 |
1 |
540/1500 |
1 |
540/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
4 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
450 kW |
<15 |
41-48 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
420/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
6 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
450 kW |
<15 |
41-48 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
480/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
8 |
4 |
540/1500 |
4 |
540/1500 |
500 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
500 kW |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
500 kW |
40-48 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
500 kW |
40-48 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
Batterijschakelaarpaneel met drie schakelaars (GVBBB630EL-3CB)
Nominale waarde van UPS | Max. autonomietijd van batterij (minuten) | Batterijblokken | Totaal batterijstrengen | Batterijschakelaar 1 | Batterijschakelaar 2 | Batterijschakelaar 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batterijstrengen | Ir-/Im-instellingen | Batterijstrengen | Ir-/Im-instellingen | Batterijstrengen | Ir-/Im-instellingen | ||||
400 kW | Willekeurig |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
400 kW | >60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
400 kW | Willekeurig |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 kW |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
450 kW | Willekeurig |
40-48 |
3 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 kW |
<60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
450 kW | Willekeurig |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 kW |
40-48 |
6 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
9 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
10 |
4 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
12 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
|
500 kW | Willekeurig |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | <60 |
40-48 |
5 |
2 |
420/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | Willekeurig |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW | <60 |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW | Willekeurig |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
500 kW | <60 |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
500 kW | Willekeurig |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
500 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
Aanbevolen kabeldoorsnedes
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 120 mm2 voor GVBBB630EL-1CB.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 240 mm2 voor GVBBB630EL-2CB
en GVBBB630EL-3CB.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor aanbevolen kabeldoorsnedes.
Specificaties aanhaalmoment
Boutmaat | Aanhaalmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Gewicht en afmetingen voor transport van batterijschakelaarpaneel
Artikelreferentie | Gewicht [kg] | Hoogte [mm]* | Breedte [mm] | Diepte [mm] |
---|---|---|---|---|
GVBBB630EL-1CB | 40 | 560 | 800 | 1200 |
GVBBB630EL-2CB | 72 | 560 | 1000 | 1200 |
GVBBB630EL-3CB | 82 | 560 | 1000 | 1200 |
Gewicht en afmetingen batterijschakelaarpaneel
Artikelreferentie | Gewicht [kg] | Hoogte [mm] | Breedte [mm] | Diepte [mm] |
---|---|---|---|---|
GVBBB630EL-1CB | 35 | 800 | 500 | 280 |
GVBBB630EL-2CB | 66 | 1000 | 750 | 280 |
GVBBB630EL-3CB | 76 | 1000 | 750 | 280 |
Omgeving
Tijdens gebruik | In opslag | |
---|---|---|
Temperatuur | 0 °C tot 40 °C | -25 °C tot 55 °C |
Relatieve vochtigheidsgraad | 0-95% niet-condenserend | 0-95% niet-condenserend |
Kleur |
RAL 9003, glansgraad 85% |
|
Beschermingsklasse | IP20 |
Normering
Veiligheid | IEC 62040-1:2017,
Editie 2.0, Ononderbroken voedingen (UPS) – Deel 1: Veiligheidseisen IEC 62040-1: 2008-6, Eerste editie, Ononderbroken Voedingssystemen (UPS) – Deel 1: Algemene en veiligheidseisen voor UPS IEC 62040-1:2013-01, Eerste editie amendement 1 |
Markeringen | CE, RCM, EAC, WEEE |
Transport | IEC TR 60721-4-2, 2M2 |
Seismisch | ICC-ES AC156, Niveau 1 |
Vervuilingsgraad | 2 |
Overspanningscategorie | III |