990-91375B-022

De signaalkabels voor GVBBB630EL-1CB aansluiten op de Galaxy VS UPS

Aanbevolen doorsnede voor signaalkabels Maximale afstand tot de UPS
0,5 mm2 50 m
0,75 mm2 100 m
1,0 mm2 200 m
  1. Volg de lockout/tagout-procedure voor de batterijschakelaar.
  2. Draai de schroeven van de beschermingsplaten los en til de platen uit het batterijschakelaarpaneel.
  3. Verwijder de dekplaat van de batterijschakelaar.
  4. Leid de signaalkabels door de onderkant van het batterijschakelaarpaneel.
  5. De signaalkabels aansluiten:
    1. Sluit de signaalkabels aan op de hulpschakelaar.
    2. Sluit de signaalkabels aan op de onderspanningsspoel.
    3. Bevestig de signaalkabels met bindstrips (meegeleverd) aan de trekontlasting.
  6. Plaats de dekplaat terug op de batterijschakelaar.
  7. Leid de signaalkabels afzonderlijk van de voedingskabels.
QR code for this page

Was dit nuttig?