990-91376B-012

Installation des jeux de barres entre l'ASI et l'armoire de bypass de maintenance dans les systèmes avec simple réseau d'alimentation

Les jeux de barres et les pièces isolantes sont fournis dans un kit avec l'armoire de bypass de maintenance. Les numéros de pièces indiqués sur les illustrations sont imprimés sur les pièces. Utilisez les vis M8x30 fournies et serrez à 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in).

  1. Installez les jeux de barres neutres, les jeux de barres de courant continu, la pièce isolante et le jeu de barres de mise à la terre.

    Vue avant de l'ASI

  2. Installez les jeux de barres d'entrée et la pièce isolante.

    Vue avant de l'ASI

  3. Installez les jeux de barres de sortie et les pièces isolantes.

    Vue avant de l'ASI

Code QR pour cette page

Contenu utile ?