990-91380L-018

UPSの重量および寸法

UPS定格 重量kg(lbs) 高さmm(in) 幅mm(in) 奥行きmm(in)
200 kW 550 (1212) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
250 kW 588 (1296) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
300 kW 626 (1380) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
350 kW 664 (1463) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
400 kW 702 (1547) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
450 kW 740 (1631) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
500 kW 778 (1715) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.