990-91399K-012

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ASI de 200 kW

  Tension (V) 380 400 415 440 480
Entrée Raccordements Alimentation secteur simple : 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)*
Alimentation secteur double : 3 câbles (L1, L2, L3, PE)
Alimentation secteur simple : 4 câbles* (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles* (L1, L2, L3, G)*
Alimentation secteur double : 3 câbles* (L1, L2, L3, G)
Plage de tension d'entrée (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Fréquence (Hz) 40-70
Courant d'entrée nominal (A) 316 299 288 272 249
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004) installé dans l'ASI*
Courant d'entrée maximal (A) 371 365 352 332 303
Limitation du courant d'entrée (A) 371 370 366 342 313
Distorsion harmonique totale (THDI) <3 % à 100 % de la charge*
Facteur de puissance d'entrée >0,99 à une charge > 25 %, 0,95 à une charge > 15 %
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Montée en puissance Adaptatif 1-300 secondes
Bypass Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles (L1, L2, L3, G)
Plage de tension du bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Fréquence (Hz) 50 ou 60
Plage de fréquence (Hz) Programmable : ± 1, ± 3, ± 10. La valeur par défaut est ± 3.
Courant nominal de bypass (A) 312 297 286 270 247
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits (trois cycles) 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004) installé dans l'ASI*
65 kAIC
65 kAIC avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500G)
45 kAIC avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kAIC avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kAIC avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT003) installé dans l'ASI*
Valeur du thyristor I2 (A2s) 3,1 MA2s
Options de protection backfeed du bypass 1 : Installation en amont d'un disjoncteur avec bobine de déclenchement à émission de courant connecté à l'ASI, OU
2 : Installation avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H / GVLMBCA200K500G), OU
3 : Installation du kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004 / GVLOPT003) dans l'ASI.
Sortie Raccordements* 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles (L1, L2, L3, G, GEC*)
Régulation de la tension de sortie Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %
Capacité de surcharge

Fonctionnement normal : 150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes, (110 % en continu*)
Mode batterie : 125 % pendant 1 minute
Mode bypass : 110 % en continu, 1 600 % pendant 100 millisecondes

Fonctionnement normal : 150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes, (110 % en continu*)
Mode batterie : 125 % pendant 1 minute
Mode bypass : 125 % en continu, 1 600 % pendant 100 millisecondes

Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A) 304 289 278 262 241
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits* Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance GVLMBCA200K500H
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed GVLOPT004 installé dans l'ASI*
Capacités de court-circuit sortie de l'onduleur Variable dans le temps. Voir le graphique et le tableau des valeurs dans la section Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible).
Fréquence de sortie (Hz) 50/60 (synchronisé avec le bypass), 50/60 Hz ± 0,1% (en fonctionnement libre)
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) Programmable : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6
Distorsion harmonique totale (THDU) <1 % pour une charge linéaire, <5 % pour une charge non linéaire*
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS-11
Facteur de crête de la charge 3
Facteur de puissance de la charge De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement
Batterie Puissance de charge en % de puissance de sortie 0 à 40% de la charge : 80 %
100 % de la charge : 15 %
0 à 40% de la charge : 80 %
100 % de la charge : 20 %
Puissance de charge maximale (kW) 0 à 40% de la charge : 160
100 % de la charge : 30
0 à 40% de la charge : 160
100 % de la charge : 40
Tension nominale de la batterie (VDC) 480 pour 40 blocs
576 pour 48 blocs
Tension nominale flottante (VDC) 545 pour 40 blocs
654 pour 48 blocs
Tension de suralimentation maximale (VDC) 571 pour 40 blocs
685 pour 48 blocs
Compensation de température (par cellule) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C, 0 mV par °C pour T < 25 °C
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) 384
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) 420
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) 434
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) 543
Taux d'ondulation du courant < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)
Test batterie Manuel/automatique (sélectionnable)
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 30 kA
NOTE: Les caractéristiques des batteries sont basées sur des batteries VRLA/Plomb étanche.

Caractéristiques de l'ASI de 250 kW

  Tension (V) 380 400 415 440 480
Entrée Raccordements Alimentation secteur simple : 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)*
Alimentation secteur double : 3 câbles (L1, L2, L3, PE)
Alimentation secteur simple : 4 câbles* (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles* (L1, L2, L3, G)*
Alimentation secteur double : 3 câbles* (L1, L2, L3, G)
Plage de tension d'entrée (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Fréquence (Hz) 40-70
Courant d'entrée nominal (A) 395 374 360 340 311
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits (trois cycles) 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004) installé dans l'ASI*
Courant d'entrée maximal (A) 463 457 440 415 379
Limitation du courant d'entrée (A) 463 463 458 427 392
Distorsion harmonique totale (THDI) <3 % à 100 % de la charge*
Facteur de puissance d'entrée >0,99 à une charge > 25 %, 0,95 à une charge > 15 %
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Montée en puissance Adaptatif 1-300 secondes
Bypass Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles (L1, L2, L3, G)
Plage de tension du bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Fréquence (Hz) 50 ou 60
Plage de fréquence (Hz) Programmable : ± 1, ± 3, ± 10. La valeur par défaut est ± 3.
Courant nominal de bypass (A) 390 371 357 337 309
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits (trois cycles) 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004) installé dans l'ASI*
65 kAIC
65 kAIC avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500G)
45 kAIC avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kAIC avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kAIC avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT003) installé dans l'ASI*
Valeur du thyristor I2 (A2s) 3,1 MA2s
Options de protection backfeed du bypass 1 : Installation en amont d'un disjoncteur avec bobine de déclenchement à émission de courant connecté à l'ASI, OU
2 : Installation avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H / GVLMBCA200K500G), OU
3 : Installation du kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004 / GVLOPT003) dans l'ASI.
Sortie Raccordements* 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles (L1, L2, L3, G, GEC*)
Régulation de la tension de sortie Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %
Capacité de surcharge

Fonctionnement normal : 150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes, (110 % en continu*)
Mode batterie : 125 % pendant 1 minute
Mode bypass : 110 % en continu, 1 600 % pendant 100 millisecondes

Fonctionnement normal : 150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes, (110 % en continu*)
Mode batterie : 125 % pendant 1 minute
Mode bypass : 125 % en continu, 1 600 % pendant 100 millisecondes

Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A) 380 361 348 328 301
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits* Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance GVLMBCA200K500H
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed GVLOPT004 installé dans l'ASI*
Capacités de court-circuit sortie de l'onduleur Variable dans le temps. Voir le graphique et le tableau des valeurs dans la section Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible).
Fréquence de sortie (Hz) 50/60 (synchronisé avec le bypass), 50/60 Hz ± 0,1% (en fonctionnement libre)
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) Programmable : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6
Distorsion harmonique totale (THDU) <1 % pour une charge linéaire, <5 % pour une charge non linéaire*
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS-11
Facteur de crête de la charge 3
Facteur de puissance de la charge De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement
Batterie Puissance de charge en % de puissance de sortie 0 à 40% de la charge : 80 %
100 % de la charge : 15 %
0 à 40% de la charge : 80 %
100 % de la charge : 20 %
Puissance de charge maximale (kW) 0 à 40% de la charge : 200
100 % de la charge : 37.5
0 à 40% de la charge : 200
100 % de la charge : 50
Tension nominale de la batterie (VDC) 480 pour 40 blocs
576 pour 48 blocs
Tension nominale flottante (VDC) 545 pour 40 blocs
654 pour 48 blocs
Tension de suralimentation maximale (VDC) 571 pour 40 blocs
685 pour 48 blocs
Compensation de température (par cellule) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C, 0 mV par °C pour T < 25 °C
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) 384
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) 420
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) 543
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) 678
Taux d'ondulation du courant < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)
Test batterie Manuel/automatique (sélectionnable)
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 30 kA
NOTE: Les caractéristiques des batteries sont basées sur des batteries VRLA/Plomb étanche.

Caractéristiques de l'ASI de 300 kW

  Tension (V) 380 400 415 440 480
Entrée Raccordements Alimentation secteur simple : 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)*
Alimentation secteur double : 3 câbles (L1, L2, L3, PE)
Alimentation secteur simple : 4 câbles* (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles* (L1, L2, L3, G)*
Alimentation secteur double : 3 câbles* (L1, L2, L3, G)
Plage de tension d'entrée (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Fréquence (Hz) 40-70
Courant d'entrée nominal (A) 474 449 432 408 373
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits (trois cycles) 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004) installé dans l'ASI*
Courant d'entrée maximal (A) 555 548 528 498 455
Limitation du courant d'entrée (A) 555 555 549 513 470
Distorsion harmonique totale (THDI) <3 % à 100 % de la charge*
Facteur de puissance d'entrée >0,99 à une charge > 25 %, 0,95 à une charge > 15 %
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Montée en puissance Adaptatif 1-300 secondes
Bypass Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles (L1, L2, L3, G)
Plage de tension du bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Fréquence (Hz) 50 ou 60
Plage de fréquence (Hz) Programmable : ± 1, ± 3, ± 10. La valeur par défaut est ± 3.
Courant nominal de bypass (A) 468 445 429 404 371
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits (trois cycles) 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004) installé dans l'ASI*
65 kAIC
65 kAIC avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500G)
45 kAIC avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kAIC avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kAIC avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT003) installé dans l'ASI*
Valeur du thyristor I2 (A2s) 3,1 MA2s
Options de protection backfeed du bypass 1 : Installation en amont d'un disjoncteur avec bobine de déclenchement à émission de courant connecté à l'ASI, OU
2 : Installation avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H / GVLMBCA200K500G), OU
3 : Installation du kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004 / GVLOPT003) dans l'ASI.
Sortie Raccordements* 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles (L1, L2, L3, G, GEC*)
Régulation de la tension de sortie Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %
Capacité de surcharge

Fonctionnement normal : 150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes, (110 % en continu*)
Mode batterie : 125 % pendant 1 minute
Mode bypass : 110 % en continu, 1 600 % pendant 100 millisecondes

Fonctionnement normal : 150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes, (110 % en continu*)
Mode batterie : 125 % pendant 1 minute
Mode bypass : 125 % en continu, 1 600 % pendant 100 millisecondes

Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A) 456 433 417 394 361
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits* Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance GVLMBCA200K500H
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed GVLOPT004 installé dans l'ASI*
Capacités de court-circuit sortie de l'onduleur Variable dans le temps. Voir le graphique et le tableau des valeurs dans la section Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible).
Fréquence de sortie (Hz) 50/60 (synchronisé avec le bypass), 50/60 Hz ± 0,1% (en fonctionnement libre)
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) Programmable : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6
Distorsion harmonique totale (THDU) <1 % pour une charge linéaire, <5 % pour une charge non linéaire*
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS-11
Facteur de crête de la charge 3
Facteur de puissance de la charge De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement
Batterie Puissance de charge en % de puissance de sortie 0 à 40% de la charge : 80 %
100 % de la charge : 15 %
0 à 40% de la charge : 80 %
100 % de la charge : 20 %
Puissance de charge maximale (kW) 0 à 40% de la charge : 240
100 % de la charge : 45
0 à 40% de la charge : 240
100 % de la charge : 60
Tension nominale de la batterie (VDC) 480 pour 40 blocs
576 pour 48 blocs
Tension nominale flottante (VDC) 545 pour 40 blocs
654 pour 48 blocs
Tension de suralimentation maximale (VDC) 571 pour 40 blocs
685 pour 48 blocs
Compensation de température (par cellule) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C, 0 mV par °C pour T < 25 °C
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) 384
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) 420
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) 651
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) 814
Taux d'ondulation du courant < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)
Test batterie Manuel/automatique (sélectionnable)
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 30 kA
NOTE: Les caractéristiques des batteries sont basées sur des batteries VRLA/Plomb étanche.

Caractéristiques de l'ASI de 350 kW

  Tension (V) 380 400 415 440 480
Entrée Raccordements Alimentation secteur simple : 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)*
Alimentation secteur double : 3 câbles (L1, L2, L3, PE)
Alimentation secteur simple : 4 câbles* (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles* (L1, L2, L3, G)*
Alimentation secteur double : 3 câbles* (L1, L2, L3, G)
Plage de tension d'entrée (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Fréquence (Hz) 40-70
Courant d'entrée nominal (A) 553 524 505 476 435
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits (trois cycles) 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004) installé dans l'ASI*
Courant d'entrée maximal (A) 648 640 616 581 531
Limitation du courant d'entrée (A) 648 648 641 598 548
Distorsion harmonique totale (THDI) <3 % à 100 % de la charge*
Facteur de puissance d'entrée >0,99 à une charge > 25 %, 0,95 à une charge > 15 %
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Montée en puissance Adaptatif 1-300 secondes
Bypass Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles (L1, L2, L3, G)
Plage de tension du bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Fréquence (Hz) 50 ou 60
Plage de fréquence (Hz) Programmable : ± 1, ± 3, ± 10. La valeur par défaut est ± 3.
Courant nominal de bypass (A) 546 519 500 472 432
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits (trois cycles) 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004) installé dans l'ASI*
65 kAIC
65 kAIC avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500G)
45 kAIC avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kAIC avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kAIC avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT003) installé dans l'ASI*
Valeur du thyristor I2 (A2s) 3,1 MA2s
Options de protection backfeed du bypass 1 : Installation en amont d'un disjoncteur avec bobine de déclenchement à émission de courant connecté à l'ASI, OU
2 : Installation avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H / GVLMBCA200K500G), OU
3 : Installation du kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004 / GVLOPT003) dans l'ASI.
Sortie Raccordements* 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles (L1, L2, L3, G, GEC*)
Régulation de la tension de sortie Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %
Capacité de surcharge

Fonctionnement normal : 150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes, (110 % en continu*)
Mode batterie : 125 % pendant 1 minute
Mode bypass : 110 % en continu, 1 600 % pendant 100 millisecondes

Fonctionnement normal : 150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes, (110 % en continu*)
Mode batterie : 125 % pendant 1 minute
Mode bypass : 125 % en continu, 1 600 % pendant 100 millisecondes

Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A) 532 505 487 459 421
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits* Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance GVLMBCA200K500H
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed GVLOPT004 installé dans l'ASI*
Capacités de court-circuit sortie de l'onduleur Variable dans le temps. Voir le graphique et le tableau des valeurs dans la section Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible).
Fréquence de sortie (Hz) 50/60 (synchronisé avec le bypass), 50/60 Hz ± 0,1% (en fonctionnement libre)
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) Programmable : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6
Distorsion harmonique totale (THDU) <1 % pour une charge linéaire, <5 % pour une charge non linéaire*
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS-11
Facteur de crête de la charge 3
Facteur de puissance de la charge De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement
Batterie Puissance de charge en % de puissance de sortie 0 à 40% de la charge : 80 %
100 % de la charge : 15 %
0 à 40% de la charge : 80 %
100 % de la charge : 20 %
Puissance de charge maximale (kW) 0 à 40% de la charge : 280
100 % de la charge : 52.5
0 à 40% de la charge : 280
100 % de la charge : 70
Tension nominale de la batterie (VDC) 480 pour 40 blocs
576 pour 48 blocs
Tension nominale flottante (VDC) 545 pour 40 blocs
654 pour 48 blocs
Tension de suralimentation maximale (VDC) 571 pour 40 blocs
685 pour 48 blocs
Compensation de température (par cellule) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C, 0 mV par °C pour T < 25 °C
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) 384
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) 420
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) 760
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) 949
Taux d'ondulation du courant < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)
Test batterie Manuel/automatique (sélectionnable)
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 30 kA
NOTE: Les caractéristiques des batteries sont basées sur des batteries VRLA/Plomb étanche.

Caractéristiques de l'ASI de 400 kW

  Tension (V) 380 400 415 440 480
Entrée Raccordements Alimentation secteur simple : 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)*
Alimentation secteur double : 3 câbles (L1, L2, L3, PE)
Alimentation secteur simple : 4 câbles* (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles* (L1, L2, L3, G)*
Alimentation secteur double : 3 câbles* (L1, L2, L3, G)
Plage de tension d'entrée (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Fréquence (Hz) 40-70
Courant d'entrée nominal (A) 632 599 577 544 497
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits (trois cycles) 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004) installé dans l'ASI*
Courant d'entrée maximal (A) 740 731 704 664 607
Limitation du courant d'entrée (A) 740 740 732 683 626
Distorsion harmonique totale (THDI) <3 % à 100 % de la charge*
Facteur de puissance d'entrée >0,99 à une charge > 25 %, 0,95 à une charge > 15 %
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Montée en puissance Adaptatif 1-300 secondes
Bypass Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles (L1, L2, L3, G)
Plage de tension du bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Fréquence (Hz) 50 ou 60
Plage de fréquence (Hz) Programmable : ± 1, ± 3, ± 10. La valeur par défaut est ± 3.
Courant nominal de bypass (A) 624 593 572 539 494
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits (trois cycles) 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004) installé dans l'ASI*
65 kAIC
65 kAIC avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500G)
45 kAIC avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kAIC avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kAIC avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT003) installé dans l'ASI*
Valeur du thyristor I2 (A2s) 3,1 MA2s
Options de protection backfeed du bypass 1 : Installation en amont d'un disjoncteur avec bobine de déclenchement à émission de courant connecté à l'ASI, OU
2 : Installation avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H / GVLMBCA200K500G), OU
3 : Installation du kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004 / GVLOPT003) dans l'ASI.
Sortie Raccordements* 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles (L1, L2, L3, G, GEC*)
Régulation de la tension de sortie Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %
Capacité de surcharge

Fonctionnement normal : 150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes, (110 % en continu*)
Mode batterie : 125 % pendant 1 minute
Mode bypass : 110 % en continu, 1 600 % pendant 100 millisecondes

Fonctionnement normal : 150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes, (110 % en continu*)
Mode batterie : 125 % pendant 1 minute
Mode bypass : 125 % en continu, 1 600 % pendant 100 millisecondes

Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A) 608 577 556 525 481
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits* Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance GVLMBCA200K500H
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed GVLOPT004 installé dans l'ASI*
Capacités de court-circuit sortie de l'onduleur Variable dans le temps. Voir le graphique et le tableau des valeurs dans la section Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible).
Fréquence de sortie (Hz) 50/60 (synchronisé avec le bypass), 50/60 Hz ± 0,1% (en fonctionnement libre)
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) Programmable : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6
Distorsion harmonique totale (THDU) <1 % pour une charge linéaire, <5 % pour une charge non linéaire*
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS-11
Facteur de crête de la charge 3
Facteur de puissance de la charge De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement
Batterie Puissance de charge en % de puissance de sortie 0 à 40% de la charge : 80 %
100 % de la charge : 15 %
0 à 40% de la charge : 80 %
100 % de la charge : 20 %
Puissance de charge maximale (kW) 0 à 40% de la charge : 320
100 % de la charge : 60
0 à 40% de la charge : 320
100 % de la charge : 80
Tension nominale de la batterie (VDC) 480 pour 40 blocs
576 pour 48 blocs
Tension nominale flottante (VDC) 545 pour 40 blocs
654 pour 48 blocs
Tension de suralimentation maximale (VDC) 571 pour 40 blocs
685 pour 48 blocs
Compensation de température (par cellule) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C, 0 mV par °C pour T < 25 °C
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) 384
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) 420
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) 868
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) 1085
Taux d'ondulation du courant < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)
Test batterie Manuel/automatique (sélectionnable)
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 30 kA
NOTE: Les caractéristiques des batteries sont basées sur des batteries VRLA/Plomb étanche.

Caractéristiques de l'ASI de 450 kW

  Tension (V) 380 400 415 440 480
Entrée Raccordements Alimentation secteur simple : 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)*
Alimentation secteur double : 3 câbles (L1, L2, L3, PE)
Alimentation secteur simple : 4 câbles* (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles* (L1, L2, L3, G)*
Alimentation secteur double : 3 câbles* (L1, L2, L3, G)
Plage de tension d'entrée (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Fréquence (Hz) 40-70
Courant d'entrée nominal (A) 711 674 649 612 559
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits (trois cycles) 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004) installé dans l'ASI*
Courant d'entrée maximal (A) 833 822 792 747 682
Limitation du courant d'entrée (A) 833 833 824 769 705
Distorsion harmonique totale (THDI) <3 % à 100 % de la charge*
Facteur de puissance d'entrée >0,99 à une charge > 25 %, 0,95 à une charge > 15 %
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Montée en puissance Adaptatif 1-300 secondes
Bypass Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles (L1, L2, L3, G)
Plage de tension du bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Fréquence (Hz) 50 ou 60
Plage de fréquence (Hz) Programmable : ± 1, ± 3, ± 10. La valeur par défaut est ± 3.
Courant nominal de bypass (A) 702 667 643 607 556
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits (trois cycles) 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004) installé dans l'ASI*
65 kAIC
65 kAIC avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500G)
45 kAIC avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kAIC avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kAIC avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT003) installé dans l'ASI*
Valeur du thyristor I2 (A2s) 3,1 MA2s
Options de protection backfeed du bypass 1 : Installation en amont d'un disjoncteur avec bobine de déclenchement à émission de courant connecté à l'ASI, OU
2 : Installation avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H / GVLMBCA200K500G), OU
3 : Installation du kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004 / GVLOPT003) dans l'ASI.
Sortie Raccordements* 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles (L1, L2, L3, G, GEC*)
Régulation de la tension de sortie Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %
Capacité de surcharge

Fonctionnement normal : 150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes, (110 % en continu*)
Mode batterie : 125 % pendant 1 minute
Mode bypass : 110 % en continu, 1 600 % pendant 100 millisecondes

Fonctionnement normal : 150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes, (110 % en continu*)
Mode batterie : 125 % pendant 1 minute
Mode bypass : 125 % en continu, 1 600 % pendant 100 millisecondes

Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A) 684 650 626 590 541
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits* Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance GVLMBCA200K500H
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed GVLOPT004 installé dans l'ASI*
Capacités de court-circuit sortie de l'onduleur Variable dans le temps. Voir le graphique et le tableau des valeurs dans la section Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible).
Fréquence de sortie (Hz) 50/60 (synchronisé avec le bypass), 50/60 Hz ± 0,1% (en fonctionnement libre)
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) Programmable : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6
Distorsion harmonique totale (THDU) <1 % pour une charge linéaire, <5 % pour une charge non linéaire*
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS-11
Facteur de crête de la charge 3
Facteur de puissance de la charge De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement
Batterie Puissance de charge en % de puissance de sortie 0 à 40% de la charge : 80 %
100 % de la charge : 15 %
0 à 40% de la charge : 80 %
100 % de la charge : 20 %
Puissance de charge maximale (kW) 0 à 40% de la charge : 360
100 % de la charge : 67.5
0 à 40% de la charge : 360
100 % de la charge : 90
Tension nominale de la batterie (VDC) 480 pour 40 blocs
576 pour 48 blocs
Tension nominale flottante (VDC) 545 pour 40 blocs
654 pour 48 blocs
Tension de suralimentation maximale (VDC) 571 pour 40 blocs
685 pour 48 blocs
Compensation de température (par cellule) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C, 0 mV par °C pour T < 25 °C
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) 384
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) 420
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) 977
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) 1221
Taux d'ondulation du courant < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)
Test batterie Manuel/automatique (sélectionnable)
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 30 kA
NOTE: Les caractéristiques des batteries sont basées sur des batteries VRLA/Plomb étanche.

Caractéristiques de l'ASI de 500 kW

  Tension (V) 380 400 415 440 480
Entrée Raccordements Alimentation secteur simple : 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)*
Alimentation secteur double : 3 câbles (L1, L2, L3, PE)
Alimentation secteur simple : 4 câbles* (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles* (L1, L2, L3, G)*
Alimentation secteur double : 3 câbles* (L1, L2, L3, G)
Plage de tension d'entrée (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Fréquence (Hz) 40-70
Courant d'entrée nominal (A) 790 749 721 680 621
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits (trois cycles) 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004) installé dans l'ASI*
Courant d'entrée maximal (A) 925 914 880 830 758
Limitation du courant d'entrée (A) 925 925 915 854 783
Distorsion harmonique totale (THDI) <3 % à 100 % de la charge*
Facteur de puissance d'entrée >0,99 à une charge > 25 %, 0,95 à une charge > 15 %
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Montée en puissance Adaptatif 1-300 secondes
Bypass Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles (L1, L2, L3, G)
Plage de tension du bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Fréquence (Hz) 50 ou 60
Plage de fréquence (Hz) Programmable : ± 1, ± 3, ± 10. La valeur par défaut est ± 3.
Courant nominal de bypass (A) 780 741 715 674 618
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits (trois cycles) 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004) installé dans l'ASI*
65 kAIC
65 kAIC avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500G)
45 kAIC avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kAIC avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kAIC avec kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT003) installé dans l'ASI*
Valeur du thyristor I2 (A2s) 3,1 MA2s
Options de protection backfeed du bypass 1 : Installation en amont d'un disjoncteur avec bobine de déclenchement à émission de courant connecté à l'ASI, OU
2 : Installation avec armoire de bypass de maintenance (GVLMBCA200K500H / GVLMBCA200K500G), OU
3 : Installation du kit de disjoncteur backfeed (GVLOPT004 / GVLOPT003) dans l'ASI.
Sortie Raccordements* 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles (L1, L2, L3, G, GEC*)
Régulation de la tension de sortie Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %
Capacité de surcharge

Fonctionnement normal : 150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes, (110 % en continu*)
Mode batterie : 125 % pendant 1 minute
Mode bypass : 110 % en continu, 1 600 % pendant 100 millisecondes

Fonctionnement normal : 150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes, (110 % en continu*)
Mode batterie : 125 % pendant 1 minute
Mode bypass : 125 % en continu, 1 600 % pendant 100 millisecondes

Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A) 760 722 696 656 601
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits* Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus.
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance GVLMBCA200K500H
45 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC)
65 kA Icw avec armoire à entrée par le bas (GVBEC et GVLOPT012 installés)
65 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed GVLOPT004 installé dans l'ASI*
Capacités de court-circuit sortie de l'onduleur Variable dans le temps. Voir le graphique et le tableau des valeurs dans la section Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible).
Fréquence de sortie (Hz) 50/60 (synchronisé avec le bypass), 50/60 Hz ± 0,1% (en fonctionnement libre)
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) Programmable : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6
Distorsion harmonique totale (THDU) <1 % pour une charge linéaire, <5 % pour une charge non linéaire*
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS-11
Facteur de crête de la charge 3
Facteur de puissance de la charge De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement
Batterie Puissance de charge en % de puissance de sortie 0 à 40% de la charge : 80 %
100 % de la charge : 15 %
0 à 40% de la charge : 80 %
100 % de la charge : 20 %
Puissance de charge maximale (kW) 0 à 40% de la charge : 400
100 % de la charge : 75
0 à 40% de la charge : 400
100 % de la charge : 100
Tension nominale de la batterie (VDC) 480 pour 40 blocs
576 pour 48 blocs
Tension nominale flottante (VDC) 545 pour 40 blocs
654 pour 48 blocs
Tension de suralimentation maximale (VDC) 571 pour 40 blocs
685 pour 48 blocs
Compensation de température (par cellule) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C, 0 mV par °C pour T < 25 °C
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) 384
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) 420
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) 1085
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) 1356
Taux d'ondulation du courant < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)
Test batterie Manuel/automatique (sélectionnable)
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 30 kA
NOTE: Les caractéristiques des batteries sont basées sur des batteries VRLA/Plomb étanche.

Protection en amont et en aval pour UL

Conditions préalables au remplacement Live Swap des modules de puissance

Le remplacement Live Swap des modules de puissance n'est autorisé que dans les conditions préalables suivantes pour l'installation de l'ASI ; suivez le scénario 1 ou le scénario 2 :

Conditions préalables à l'installation de l'ASI - scénario 1 avec des valeurs de protection instantanée et des temps de déclenchement réglés selon les tableaux ci-dessous dans la section Protection en amont préconisée pour UL Conditions préalables à l'installation de l'ASI - scénario 2 avec configurations alternatives de dispositifs d'isolement assistées par GVLOPT011 et dispositifs d'isolement avec mode ERMS*
Les disjoncteurs doivent avoir un temps de déclenchement instantané de 50 ms maximum. Des disjoncteurs doivent être installés pour l'entrée (dispositif d'isolement d'entrée de l'unité (UIB)) et le bypass (dispositif d'isolement d'entrée du contacteur statique (SSIB)).
Les disjoncteurs doivent avoir des valeurs de protection instantanée définies selon le tableau ci-dessous. Les disjoncteurs (UIB, SSIB) doivent être équipés d'un mode ERMS conforme aux normes NEC 240.87, NFPA70E, IEEE1584 ou EN51110-1.
Des disjoncteurs doivent être installés pour l'entrée (dispositif d'isolement d'entrée de l'unité (UIB)) et le bypass (dispositif d'isolement d'entrée du contacteur statique (SSIB)). Pour les systèmes parallèles avec 3 ASI ou plus : Des disjoncteurs doivent être installés pour la sortie (dispositif d'isolement de sortie de l'unité (UOB)) de chaque ASI. Le dispositif d'isolement de sortie de l'unité (UOB) est dimensionné comme le dispositif d'isolement d'entrée du contacteur statique (SSIB).
Pour les systèmes parallèles avec 3 ASI ou plus : Des disjoncteurs doivent être installés pour la sortie (dispositif d'isolement de sortie de l'unité (UOB)) de chaque ASI. Le dispositif d'isolement de sortie de l'unité (UOB) est dimensionné comme le dispositif d'isolement d'entrée du contacteur statique (SSIB). Le disjoncteur (UOB) doit être équipé d'un mode ERMS conforme aux normes NEC 240.87, NFPA70E, IEEE1584 ou EN51110-1.
Le remplacement Live Swap n'est pas pris en charge pour les installations > 65 kAbf où des dispositifs de déconnexion limitant le courant sont utilisés pour protéger l'ASI. GVLOPT011 (kit de commutateur de porte Galaxy VL) doit être installé dans l'ASI et raccordé de manière à ce que le mode ERMS soit activé sur l'UIB, le SSIB et l'UOB lorsque la porte avant de l'ASI est ouverte.
  En mode ERMS, le courant de déclenchement instantané doit être réglé à 5 000 A ou moins. Tous les réglages de retard doivent être mis à zéro.

Schneider Electric se réserve le droit de retirer l'étiquette Live Swap de la face avant du produit si les conditions préalables pour le scénario 1 ou le scénario 2 ne sont pas réunies.

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
N'effectuez le remplacement Live Swap des modules de puissance que dans les installations d'ASI qui respectent les conditions préalables du scénario 1 ou du scénario 2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Protection en amont préconisée pour UL

Les dispositifs d'isolement de bypass/sortie sont dimensionnés en fonction du courant nominal +10 %. Cela permet de tenir compte d'une faible tension du réseau ou d'un écart de longueur de câble entre les ASI parallèles. Les dispositifs d'isolement de batterie sont dimensionnés en fonction de la tension en fin de décharge, qui a été définie sur 380 V CC.

NOTE: La protection contre les surtensions doit être fournie par des tiers et porter la mention de sa fonction.
Puissance nominale de l'ASI 200 kW 250 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur LJF36400CU31X LJF36400CU31X

LJF36400CU31X

LJF36400CU31X
Ir 320 280 400 360
tr ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
li (x In) ≤12 ≤12 ≤12 ≤12
Puissance nominale de l'ASI 300 kW 350 kW 400 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur

PJF36060CU31A

PJF36060CU31A

PJF36060CU31A

PJF36060CU31A

PJF36080CU31A PJF36060CU31A
Ir 480 420 540 480 640 540
tr ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
li (x In) ≤12 ≤12 ≤10 ≤12 ≤10 ≤12
Puissance nominale de l'ASI 450 kW 500 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur PJF36080CU31A PJF36080CU31A PJF36080CU31A PJF36080CU31A
Ir 720 640 800 720
tr ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
li (x In) ≤8 ≤10 ≤8 ≤10

Sections de câbles recommandées pour UL

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
  • La section de câble maximale autorisée est de 600 kcmil pour les câbles d'entrée/bypass/sortie/neutre/mise à la terre.
  • La section de câble maximale autorisée est de 500 kcmil pour les câbles CC.
  • Le manchon thermorétractable doit être placé sur la zone de sertissage de la cosse de câble et doit chevaucher l'isolation du câble sur tous les câbles d'alimentation.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres :

  • 4 sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass

  • 4 x 600 kcmil sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass

  • 5 x 500 kcmil ou 8 x 300 kcmil sur les jeux de barres CC+/CC-

  • 8 sur le jeu de barres N

  • 16 sur le jeu de barres de mise à la terre

NOTE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants* :

  • Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))

  • Température ambiante de 30 °C (86 °F)

  • Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium

Si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.

Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement doit être conforme aux exigences minimales du NEC, article 250.122 et tableau 250.122.

NOTE: Disjoncteurs à courant nominal de 100 % pour UIB, UOB, MBB, SSIB. Disjoncteurs à 100 % pour disjoncteurs batterie.

Les câbles de bypass/sortie sont dimensionnés en fonction du courant nominal +10 %. Cela permet de tenir compte d'une faible tension du réseau ou d'un écart de longueur entre les ASI parallèles. Les câbles de la batterie sont dimensionnés en fonction de la tension en fin de décharge, qui a été définie sur 380 V CC.

Cuivre

Puissance nominale de l'ASI 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Tension (V) 480 480 480 480 480 480 480
Phases d'entrée (AWG/kcmil) 1 x 350 1 x 500 2 x 4/0 2 x 300 2 x 350 2 x 400 2 x 500
Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil) 1 x 3 1 x 3 2 x 2 2 x 1 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) 1 x 300 1 x 400 1 x 600 2 x 250 2 x 300 2 x 350 2 x 400
Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil) 1 x 4 1 x 3 1 x 2 2 x 2 2 x 1 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC- (AWG/kcmil) 2 x 300 2 x 400 3 x 350 3 x 400 4 x 350 4 x 400 4 x 500
Conducteurs de mise à la terre DC (AWG/kcmil) 2 x 1 2 x 1/0 3 x 2/0 3 x 2/0 4 x 3/0 4 x 4/0 4 x 4/0
Câble de point milieu de l'onduleur pour parallèle 3 câbles (AWG/kcmil) 1 x 350 1 x 500 2 x 4/0 2 x 300 2 x 350 2 x 400 2 x 500

Aluminium

Puissance nominale de l'ASI 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Tension (V) 480 480 480 480 480 480 480
Phases d'entrée (AWG/kcmil) 1 x 500 2 x 250 2 x 300 2 x 400 2 x 500 (3 x 300)* (3 x 400)*
Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil) 1 x 1 2 x 1 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 3/0 3 x 3/0 3 x 3/0
Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) 1 x 400 1 x 600 2 x 250 2 x 350 2 x 400 2 x 500 2 x 600
Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil) 1 x 2 1 x 1 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 3/0 2 x 3/0
DC+/DC- (AWG/kcmil) 2 x 500 3 x 300 3 x 500 4 x 350 4 x 500 5 x 400 5 x 500
Conducteurs de mise à la terre DC (AWG/kcmil) 1 x 2/0 3 x 3/0 3 x 4/0 4 x 4/0 4 x 250 5 x 350 5 x 350
Câble de point milieu de l'onduleur pour parallèle 3 câbles (AWG/kcmil) 1 x 500 2 x 250 2 x 300 2 x 400 2 x 500 3 x 300 3 x 400

Conseils pour l'organisation des câbles d'entrée, de bypass et de sortie

Les câbles d'entrée, de bypass et de sortie doivent être regroupés en circuits. Sur les chemins de câbles, utilisez l'une des deux formations de câbles illustrées.

Répartition de la charge en mode bypass dans un système parallèle

L'impédance des circuits de bypass doit être contrôlée dans un système d'ASI parallèle. Lors du fonctionnement en mode bypass, la répartition de charge parallèle est déterminée par l'impédance totale du circuit de bypass composé des câbles, du dispositif de commutation, du commutateur statique et de la formation de câble.

Système parallèle - Alimentation secteur double

AVIS
Risques de dommages à l'équipement
Pour assurer une répartition correcte de la charge en mode bypass dans un système parallèle, les recommandations suivantes s'appliquent :
  • Les câbles de bypass doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI.
  • Les câbles de sortie doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI.
  • Les câbles d'entrée doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI dans un système à réseau d'alimentation secteur simple.
  • Les recommandations concernant les formations de câble doivent être suivies.
  • La réactance de la disposition du jeu de barres dans le dispositif de commutation de bypass/entrée et de sortie doit être identique pour toutes les ASI.
Si les recommandations ci-dessus ne sont pas suivies, cela peut entraîner une répartition inégale de la charge dans le bypass et une surcharge des ASI individuelles.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Limites eConversion des systèmes d'ASI parallèles

eConversion exige un pourcentage de charge minimum sur l'ASI pour les systèmes d'ASI parallèles. Les pourcentages de charge minimum requis dépendent de la taille des câbles d'alimentation.

NOTE: Pour les installations utilisant les sections de câble recommandées, reportez-vous au tableau Limites eConversion standard en fonction des tailles de câbles recommandées pour connaître les pourcentages de charge minimum.

Limites eConversion standard en fonction des tailles de câbles recommandées

Puissance nominale de l'ASI Charge minimale (%)
200 kW 34 %
250 kW 27 %
300 kW 23 %
350 kW 19 %
400 kW 17 %
450 kW 15 %
500 kW 14 %

Les autres conditions préalables à l'utilisation de ce tableau sont les suivantes :

  • Les valeurs sont calculées sur la base de l'utilisation des tailles de câbles recommandées.

  • Les installations comportant au maximum deux câbles sur chaque phase sont prises en charge.

  • Les câbles de bypass et de sortie doivent avoir une longueur égale pour toutes les ASI.

NOTE: Pour certaines installations telles que les installations avec des disjoncteurs à 80 % ou lorsque d'autres méthodes d'installation ont été appliquées pour se conformer à la norme CEI, il est possible que des tailles de câble non recommandées soient utilisées. Pour les installations utilisant les sections de câble non recommandées, reportez-vous au tableau Limites eConversion standard en fonction des tailles de câbles non recommandées pour connaître les pourcentages de tension.

Limites eConversion standard en fonction des tailles de câbles non recommandées

Puissance nominale de l'ASI Charge minimale (%)
200 kW 50 %
250 kW 40 %
300 kW 34 %
350 kW 29 %
400 kW 25 %
450 kW 22 %
500 kW 20 %

Les autres conditions préalables à l'utilisation de ce tableau sont les suivantes :

  • Les valeurs sont calculées sur la base du scénario d'utilisation de tailles de câbles non recommandées.

  • Les installations comportant trois ou quatre câbles sur chaque phase sont prises en charge.

  • Les câbles de bypass et de sortie doivent avoir une longueur égale pour toutes les ASI.

Tailles de vis et cosses recommandées pour UL

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Utilisez exclusivement des cosses de câble à compression approuvées UL.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Cuivre

Section de câble Taille de vis Type de cosse (un trou) Type de cosse (NEMA deux trous) Sertisseur Filière
1/0 AWG M10x35 mm

LCB1/0-12-X

LCC1/0-12-X

CT-930

CD-920-1/0 Rose P42

2/0 AWG M10x35 mm

LCB2/0-12-X

LCC2/0-12-X

CT-930

CD-920-2/0 Noir P45

3/0 AWG M10x35 mm

LCB3/0-12-X

LCC3/0-12-X

CT-930

CD-920-3/0 Orange P50

4/0 AWG M10x35 mm

LCB4/0-12-X

LCC4/0-12-X

CT-930

CD-920-4/0 Violet P54

250 kcmil M10x35 mm

LCB250-12-X

LCC250-12-X

CT-930

CD-920-250 Jaune P62

300 kcmil M10x35 mm

LCB300-12-X

LCC300-12-X

CT-930

CD-920–300 Rouge P66

350 kcmil M10x35 mm

LCB350-12-X

LCC350-12-X

CT-930

CD-920-350 Rouge P71

400 kcmil M10x35 mm

LCB400-12-X

LCC400-12-6

CT-930

CD-920-400 Bleu P76

450 kcmil M10x35 mm

LCC450-12-6

CT-930
500 kcmil M10x35 mm

LCB500-12-X

LCC500-12-6

CT-930

CD-920-500 Bleu P87

Aluminium

Section de câble Taille de vis Type de cosse (un trou) Type de cosse (NEMA deux trous) Sertisseur Filière
1/0 AWG M10x35 mm

LAA1/0-12-5

LAB1/0-12-X

CT-930

CD-920-1/0 Rose P42

2/0 AWG M10x35 mm

LAA2/0-12-5

LAB2/0-12-5

CT-930

CD-920-2/0 Noir P45

3/0 AWG M10x35 mm

LAA3/0-12-5

LAB3/0-12-5

CT-930

CD-920-3/0 Orange P50

4/0 AWG M10x35 mm

LAA4/0-12-5

LAB4/0-12-5R

CT-930

CD-920-4/0 Violet P54

250 kcmil M10x35 mm

LAA250-12-5

LAB250-12-5

CT-930

CD-920-250 Jaune P62

300 kcmil M10x35 mm

LAA300-12-2

LAB300-12-2

CT-930

CD-920–300 Rouge P66

350 kcmil M10x35 mm

LAA350-12-2

LAB350-12-2R

CT-930

CD-920-350 Rouge P71

400 kcmil M10x35 mm

LAB400-12-2

CT-930

CD-920-400 Bleu P76

500 kcmil M10x35 mm

LAA500-12-2

LAB500-12-2R

CT-930

CD-920-500 Bleu P87

Caractéristiques des couples de serrage

Taille de vis Couple
M6 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)
M12 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.