990-91399K-012

Caractéristiques physiques

Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces) Nombre de modules d'alimentation préinstallés dans l'ASI Nombre de modules d'alimentation expédiés séparément* Nombre de modules d'alimentation pouvant être commandés*
GVL200K500DS 620 (1 367) 2 145 (84,4) 950 (37,4) 1 100 (43,3) 4 0 6
GVL300K500DS 620 (1 367) 2 145 (84,4) 950 (37,4) 1 100 (43,3) 4 2 4
GVL400K500DS 620 (1 367) 2 145 (84,4) 950 (37,4) 1 100 (43,3) 4 4 2
GVL500KDS 620 (1 367) 2 145 (84,4) 950 (37,4) 1 100 (43,3) 4 6 0

Poids et dimensions des modules d'alimentation à l'expédition

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVPM50KD 62 (137) 330 (13) 580 (22,8) 780 (30,7)

Poids et dimensions de l'ASI

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
200 kW 550 (1212) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
250 kW 588 (1296) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
300 kW 626 (1380) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
350 kW 664 (1463) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
400 kW 702 (1547) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
450 kW 740 (1631) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
500 kW 778 (1715) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)

Dégagement

NOTE: Les dimensions de dégagement sont publiées uniquement pour la ventilation et l'accès de maintenance. Consultez les codes et les normes de sécurité applicables pour connaître les exigences spécifiques à votre zone géographique.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.