990-91399K-012

Options

Options de configuration

  • ASI tolérante aux charges IA – testé et validé*

  • Mode eConversion

  • Conception compacte, technologie haute densité et architecture modulaire

  • Remplacement du module de puissance dans n'importe quel mode de fonctionnement (Live Swap)*

  • Alimentation secteur simple ou double

  • Jusqu'à 6 + 0 ASI en parallèle pour la capacité

  • Jusqu'à 5 + 1 ASI en parallèle pour la redondance

  • Entrée des câbles par le haut par défaut

  • Compatibilité avec EcoStruxure IT

  • Compatibilité avec un générateur

  • Écran tactile LCD

  • Prise en charge des batteries communes simplifiées (VRLA/lithium-ion)

  • Mode ECO

Options matérielles

NOTE: Toutes les options matérielles énumérées ici pourraient ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Module de puissance

  • Module de puissance de 50 kW (GVPM50KD)

Armoire batterie lithium-ion

Armoire batterie comprenant des batteries lithium-ion et un disjoncteur batterie.

  • Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 16 modules de batterie (LIBSESMG16UL)

  • Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 17 modules de batterie (LIBSESMG17UL)

Armoire de bypass de maintenance

Armoire de bypass de maintenance pour l'isolation complète de l'ASI pendant les opérations de service. Uniquement pour une ASI unitaire.

  • Armoire de bypass de maintenance 200-500 kW avec backfeed (GVLMBCA200K500G)

Armoire avec transformateur d'entrée et de sortie

Armoire avec transformateur d'entrée et de sortie de 600 V. La solution consiste en une armoire avec transformateur d'entrée, une armoire avec transformateur de sortie et l'ASI pour une alimentation secteur simple. La solution consiste en deux armoires de transformateur d'entrée, une armoire avec transformateur de sortie et de l'ASI pour un système d'alimentation secteur double. Chaque armoire du transformateur d'entrée nécessite l'installation d'un dispositif de protection contre les surtensions qui est inclus dans la commande, mais expédié séparément, pour installation sur site.

  • Armoire transformateur de sortie série Galaxy V 300 kW, 600 V entrée, 480 V sortie (GVIT300)

  • Armoire transformateur de sortie série Galaxy V 300 kW, 480 V entrée, 600 V sortie (GVOT300)

  • Armoire transformateur de sortie série Galaxy V 500 kW, 600 V entrée, 480 V sortie (GVIT500)

  • Armoire du transformateur de sortie série Galaxy V 500 kW, 480 V entrée, 600 V sortie (GVOT500)

Armoire auxiliaire de raccordement par le bas

Armoire à entrée par le bas pour l'insertion des câbles par le bas du système.

  • Armoire auxiliaire de raccordement par le bas (GVBEC)

Affichage centralisé à distance

  • Affichage centralisé à distance Galaxy VL (GVLOPT007)

Kits d'installation en option

  • Kit sismique pour ASI, armoire de bypass de maintenance et armoire de raccordement par le bas (GVLOPT002)

  • Kit backfeed pour ASI (GVLOPT003)

  • Kit parallèle pour ASI (GVLOPT006)

  • Kit SKRU (GVSOPT004)

  • Kit de capteur d'ouverture optionnel (GVLOPT011)

  • Kit d'armoire de raccordement par le bas 65 kAIC pour Galaxy VL (GVLOPT012)

Carte de gestion réseau en option

  • Carte de gestion de réseau LCES2 avec capteurs Modbus, Ethernet et AUX (AP9644)

Filtre anti-poussière

  • Kit de filtre anti-poussière hautes performances pour ASI (GVLOPT001)

Capteurs de température

  • Capteur de température pour carte de gestion réseau (AP9335T)

  • Capteur de température/d'humidité pour carte de gestion réseau (AP9335TH)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.