990-91399K-012

Environnement

  En fonctionnement Stockage
Température 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) sans déclassement de la charge.
40 °C à 50 °C (104 °F à 122 °F) avec réduction à 70 % d'alimentation.
-25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F) pour les systèmes dépourvus de batteries
Humidité relative 5 à 95 % sans condensation 10 à 80 % sans condensation
Altitude Conçu pour fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 3 000 m (0 et 10 000 pieds).

Déclassement requis de 1 000 à 3 000 m (3 300 à 10 000 pieds) avec refroidissement forcé :
Jusqu'à 1 000 m (3 300 pieds) : 1,000
Jusqu'à 1 500 m (5 000 pieds) : 1,000 conditionnés par des câbles d'entrée 2 x 300 mm2 à 500 kW
Jusqu'à 1 500 m (5 000 pieds) : 0,975
Jusqu'à 2 000 m (6 600 pieds) : 1,000 conditionnés par des câbles d'entrée 2 x 300 mm2 à 500 kW
Jusqu'à 2 000 m (6 600 pieds) : 0,950
Jusqu'à 2 500 m (8 300 pieds) : 0,975 conditionnés par des câbles d'entrée 2 x 300 mm2 à 500 kW
Jusqu'à 2 500 m (8 300 pieds) : 0,925
Jusqu'à 3 000 m (10 000 pieds) : 0,950 conditionnés par des câbles d'entrée 2 x 300 mm2 à 500 kW
Jusqu'à 3 000 m (10 000 pieds) : 0,900

Déclassement requis de 1 000 à 3 000 m (3 300 à 10 000 pieds) avec refroidissement de convection :
Jusqu'à 1 000 m (3 300 pieds) : 1 000
Jusqu'à 1 500 m (5 000 pieds) : 0,985
Jusqu'à 2 000 m (6 600 pieds) : 0,970
Jusqu'à 2 500 m (8 300 pieds) : 0,955
Jusqu'à 3 000 m (10 000 pieds) : 0,940
 
Alarme sonore à un mètre (trois pieds) de l'unité

62 dB à 70 % de la charge

68 dD à 100 % de charge des systèmes 480 V

Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %

Dissipation thermique pour 480 V en BTU/h

200 kW Mode normal Mode ECO eConversion Mode batterie
Tension (V) 480
25 % de la charge

6555

1897

3304

8039

50 % de la charge

9829

2405

3795

13109

75 % de la charge

14202

3089

4127

18563

100 % de la charge

19658

3429

4810

25484

250 kW Mode normal Mode ECO eConversion Mode batterie
Tension (V) 480
25 % de la charge

7964

2154

4130

9582

50 % de la charge

12286

3007

4744

15927

75 % de la charge

17753

3862

5159

23203

100 % de la charge

24572

4286

6013

31855

300 kW Mode normal Mode ECO eConversion Mode batterie
Tension (V) 480
25 % de la charge

9556

2585

4956

11219

50 % de la charge

14743

3608

5692

19113

75 % de la charge

21303

4634

6191

27844

100 % de la charge

29486

5144

7216

38226

350 kW Mode normal Mode ECO eConversion Mode batterie
Tension (V) 480
25 % de la charge

11149

2711

5472

12764

50 % de la charge

17833

3604

6641

21656

75 % de la charge

24854

4501

7223

32485

100 % de la charge

34401

6001

8418

44597

400 kW Mode normal Mode ECO eConversion Mode batterie
Tension (V) 480
25 % de la charge

12742

3099

6254

14587

50 % de la charge

20381

4119

7590

24750

75 % de la charge

28404

5144

8255

37125

100 % de la charge

39315

6858

9621

50968

450 kW Mode normal Mode ECO eConversion Mode batterie
Tension (V) 480
25 % de la charge

14335

3486

7036

15994

50 % de la charge

22928

4634

7755

27844

75 % de la charge

33172

6951

9287

41766

100 % de la charge

45856

7716

10824

57339

500 kW Mode normal Mode ECO eConversion Mode batterie
Tension (V) 480
25 % de la charge

15927

3873

7818

17771

50 % de la charge

25476

5149

8616

30938

75 % de la charge

36858

7723

10319

46407

100 % de la charge

50952

8573

12026

63710

Dissipation thermique pour les armoires de transformateur en BTU/h

Réf. commerciale GVIT300 GVIT500 GVOT300 GVOT500
100 % de la charge 5466 7165 5123 7862

Valeurs du débit d'air

Valeurs indicatives du débit d'air en m3/heure basées sur un environnement de 30 °C (86 °F )

Puissance nominale de l'ASI 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
50 % de la charge

1 617

1 920

2 223

2 526

2 829

3 132

3 435

75 % de la charge

2 102

2 526

2 950

3 375

3 799

4 223

4 749

90 % de la charge

2 344

2 829

3 314

3 799

4 365

4 911

5 436

100 % de la charge

2 405

2 905

3 405

3 905

4 547

5 087

5 709

Valeurs indicatives du débit d'air en m3/heure basées sur un environnement de 40 °C (104 °F )

Puissance nominale de l'ASI 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
50 % de la charge

1920

2299

2678

3056

3435

3814

4193

75 % de la charge

2284

2753

3223

3693

4163

4774

5284

90 % de la charge

2465

2981

3496

4112

4668

5224

5860

100 % de la charge

2647

3208

3769

4471

5072

5754

6416

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.