990-91141L-022

Omgeving

  Tijdens gebruik In opslag
Temperatuur 0 °C tot 50 °C met belastingsreductie boven 40 °C.* -15 °C tot 40 °C voor systemen met batterijen.
-25 °C tot 55 °C voor systemen zonder batterijen.
Relatieve vochtigheidsgraad 5-95% niet-condenserend 10-80% niet-condenserend
Hoogteligging Ontworpen voor gebruik op een hoogte van 0-3000 m.
Reductie vereist vanaf 1000-3000 m:
Tot 1000 m: 1,000
Tot 1500 m: 0,975
Tot 2000 m: 0,950
Tot 2500 m: 0,925
Tot 3000 m: 0.900
 
Hoorbaar geluid één meter van eenheid 400 V: 60 dB bij 70% belasting, 68 dB bij 100% belasting
Beschermingsklasse IP21
Kleur RAL 9003, glansgraad 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?