990-91141L-031

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 50 °C med kapacitetsbegränsning vid temp över 40 °C.* -15 °C till 40 °C för system med batterier.
-25 °C till 55 °C för system utan batterier.
Relativ luftfuktighet 5–95 % icke-kondenserande 10–80 % icke-kondenserande
Höjd Utformad för drift på 0–3 000 m höjd.
Kapacitetsbegränsning från 1 000–3 000 m:
Upp till 1 000 m: 1 000
Upp till 1 500 m: 0,975
Upp till 2 000 m: 0,950
Upp till 2 500 m: 0,925
Upp till 3 000 m: 0,900
 
Hörbart ljud en meter från enheten 400 V: 60 dB vid 70 % last, 68 dB vid 100 % last
Skyddsklass IP21
Färg RAL 9003, glansnivå 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?