Environnement
En fonctionnement | Entreposage | |
---|---|---|
Température | 0 °C à 50 °C avec déclassement de la charge à une température dépassant 40 °C.* | -15 °C
à 40 °C pour les systèmes avec batteries. -25 °C à 55 °C pour les systèmes sans batterie. |
Humidité relative | 0 à 95 % sans condensation | 10 à 80 % sans condensation |
Altitude | Conçu pour fonctionner à une
altitude comprise entre 0 et 3 000 m. Déclassement requis de 1 000 à 3 000 m : Jusqu'à 1 000 m : 1 000 Jusqu'à 1 500 m : 0,975 Jusqu'à 2 000 m : 0,950 Jusqu'à 2 500 m : 0,925 Jusqu'à 3 000 m : 0,900 |
|
Alarme sonore à un mètre de l'unité | 400 V : 57 dB à 70 % de
la charge, 65 dB à 100 % de la charge |
|
Catégorie de protection | IP21 | |
Couleur | RAL 9003, niveau de brillance 85 % |