990-91261D-037

连接信号线

注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。
  1. 根据以下任一选项将 Class 2/SELV 信号线从 EPO 连接到 UPS 电路板 640–4864 接线端子 J6600 上。

    EPO 电路属于 Class 2/SELV 电路。Class 2/SELV 电路必须与初级电路隔离。切勿将任何电路连接到 EPO 端子排,除非能够确认该电路为 Class 2/SELV 电路。

    EPO 配置(640–4864 接线端子 J6600、1–9)

    EPO 输入支持 24 VDC。

    注: 默认的 EPO 激活设置是将逆变器关闭。

    如果想在激活 EPO 时将 UPS 切换至强制静态旁路运行模式,请联系施耐德电气。

  2. Class 2/SELV 信号线从辅助产品连接到 UPS 的电路板 640–4864 上。请按照辅助产品手册中的说明进行操作。
  3. Class 2/SELV 信号线连接至 UPS 电路板 640–4864 的输入接点和输出继电器上。

    切勿将任何电路连接到输入接点,除非能够确认该电路为 Class 2/SELV 电路。

    输入接点支持 24 VDC 10 mA。所有连接的电路必须以相同的 0 V 为基准。

    名称 说明 位置
    IN _1(输入接点 1) 可配置输入接点 640-4864 接线端子 J6616、1–2
    IN _2(输入接点 2) 可配置输入接点 640-4864 接线端子 J6616、3–4
    IN _3(输入接点 3) 可配置输入接点 640-4864 接线端子 J6616、5–6
    IN _4(输入接点 4) 可配置输入接点 640-4864 接线端子 J6616、7–8

    输出继电器支持 24 VAC/VDC 1 A。所有外部电路必须装有最大为 1 A 的快速熔断器。

    名称 说明 位置
    OUT _1(输出继电器 1) 可配置输出继电器 640–4864 接线端子 J6617、1–3
    OUT _2(输出继电器 2) 可配置输出继电器 640–4864 接线端子 J6617、4–6
    OUT _3(输出继电器 3) 可配置输出继电器 640–4864 接线端子 J6617、7–9
    OUT _4(输出继电器 4) 可配置输出继电器 640–4864 接线端子 J6617、10–12
  4. non-Class 2/non-SELV 信号线从辅助产品连接到 UPS 的电路板 640–4843 上。请按照辅助产品手册中的说明进行操作。
本页的QR代码

这有帮助吗?