990-91261D-037

400 V 系统的规格

输入规格 (400 V)

UPS 额定功率

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

电压 (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE(单市电)
3 线(L1、L2、L3、PE)WYE(双市电)**

输入电压范围 (V)

380 V:331-437
400 V:340-460
415 V:353-477

频率范围 (Hz)

40-70

额定输入电流 (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

最大输入电流 (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

57/54/52

76/72/69

91/90/87

输入电流限制 (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

59/56/54

78/74/72

91/91/90

输入功率因数

负载大于 50% 时 0.99
负载大于 25% 时 0.95

总谐波失真度 (THDI)

全线性负载(对称)时 <3%

最大短路额定值

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝

缓启动

可编程和自适应 1 - 40 秒

旁路规格 (400 V)

UPS 额定功率

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

电压 (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE

旁路电压范围 (V)

380 V:342-418
400 V:360-440
415 V:374-457

频率范围 (Hz)

50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选)

额定旁路电流 (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

46/44/42

61/58/56

77/73/70

额定零线电流 (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

131/125/120

最大短路额定值*

*

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝
内部保险丝规格:额定值 200 A,预放电 5.25 kA2s

输出规格 (400 V)

UPS 额定功率

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

电压 (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)

电压稳压精度

对称负载 ±1%
非对称负载 ±3%

过载能力

150%,1 分钟(正常运行模式)
125%,10 分钟(正常运行模式)
125%,1 分钟(电池运行模式)
110%,持续运行(旁路运行模式)
1000%,100 毫秒(旁路运行模式)

动态负载响应

± 5%(2 毫秒后)
± 1%(50 毫秒后)

输出功率因数

1

额定输出电流 (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

频率调节 (Hz)

50/60 Hz(与旁路同步)- 50/60 Hz ± 0.1%(电池模式)

同步跟踪速率 (Hz/s)

可设置至 0.25、0.5、1、2、4、6

总谐波失真度 (THDU)

线性负载时 <1%
≤20 kW:非线性负载时 <3%
>20 kW:非线性负载时 <5%

输出性能分类(根据 IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

负载峰值因数

2.5

负载功率因数

0.7 超前到 0.7 滞后,无降容。

电池规格 (400 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
储能装置保护:储能装置附近必须配备过流保护装置。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

所有数值均基于 40 块电池 (block) 配置。

UPS 额定功率 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

充电功率/输出功率 (%)(0–40% 负载时)

80%

充电功率/输出功率 (%)(100% 负载时)

20%

最大充电功率(0–40% 负载时)(kW)

8

12

16

24

32

40

最大充电功率(100% 负载时)(kW)

2

3

4

6

8

10

额定电池电压 (VDC)

480

额定浮充电压 (VDC)

545

最大均充电压 (VDC)

571

温度补偿(每单体)

-3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时)— 0mV/°C(T < 25 °C 时)

满负载时的放电终止电压 (VDC)

384

满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)

22

33

43

65

87

109

满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)

27

41

54

81

109

136

纹波电流

< 5% C20(5 分钟运行时间)

电池测试

手动/自动(可选)

最大短路额定值

10 kA

建议的线缆规格 (400 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 50 mm2
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

每个铜排的最大线缆连接数:输入/输出/旁路铜排上 2 个;DC+/DC- 铜排上 2 个;零线铜排上 4 个;PE 铜排上 5 个。

注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 以及表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线

  • 安装方式 C

PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

注: Recommended cable sizes and maximum allowable cable size may vary for the auxiliary products. Not all auxiliary products support aluminum cables. Refer to the installation manual provided with the auxiliary product.
注: The DC cable sizes given here are recommendations – Always follow the specific instructions in the battery solution documentation for DC cable sizes and DC PE cable sizes and ensure that the DC cable sizes match the battery breaker rating.
注: Neutral conductor is sized to handle 1.73 times phase current in case of high harmonic content from non-linear loads. If non or less harmonic currents are expected, neutral conductor can be sized accordingly but not less than the phase conductor.

UPS 额定功率 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
输入 (mm2)

6

6

10

16

25

35

输入 PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

旁路/输出 (mm2)

6

6

10

16

25

25

旁路 PE/输出 PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

零线 (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC-*(mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

建议的上游保护 (400 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
对于并机系统,瞬时超控 (Ii) 设置值不得高于 800 A。将标签 885-92557 粘贴在上游断路器旁边以提示危险信息。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 对于当地要求使用 4 极断路器的情形:如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。

UPS 额定功率

10 kW 15 kW 20 kW
 

输入

旁路

输入

旁路

输入

旁路

断路器类型

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300(固定)

190(固定)

400(固定)

300(固定)

500(固定)

400(固定)

UPS 额定功率

30 kW 40 kW 50 kW
 

输入

旁路

输入

旁路

输入

旁路

断路器类型

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM50D (LV429673)

NSX100H TM80D (LV429671)

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM100D (LV429670)

NSX100H TM80D (LV429671)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500(固定)

500(固定)

640(固定)

500(固定)

800(固定)

640(固定)

本页的QR代码

这有帮助吗?