安装套件概述
安装套件 0M-88357
| 部件 | 使用范围 | 件数 |
|---|---|---|
| USB
线缆
960-0598
|
Modbus 线缆连接。 | 1![]() |
| 150Ω
电阻
110-0151-Z
|
10![]() |
|
| 接线端子连接器
730-0532
|
2 ![]() |
可选的抗震套件 GVSOPT002
| 部件 | 使用范围 | 件数 |
|---|---|---|
| M8 x 20 mm 螺栓及垫圈 | 安装抗震固定支架(可选)。 | 12![]() |
| 背面固定件
870-97772
|
1![]() |
|
| 背面固定支架
870-31131
|
1![]() |
|
| 正面固定支架
870-31132
|
1![]() |
|
| 背面连接板
870-31554
|
用于带相邻产品的系统。按照手册中有关相邻产品的说明进行操作。 | 1![]() |
可选的并机套件 GVSOPT006
0H-9255
| 部件 | 使用范围 | 件数 |
|---|---|---|
| PBUS1 线缆 0W6268 | 连接 PBUS 线缆。 | 1![]() |
| PBUS2 线缆 0W6267 | 1![]() |
|
| 辅助开关
540-9255
|
连接简化 1+1 并机系统的 IMB 信号线。 | 2![]() |
| 此套件包含用于与此系统无关的其他 UPS 型号的部件。 | ||