Laatste installatiestappen
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en
een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen
moeten dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
![]() |
---|
risico op beschadiging van apparatuur
Wacht totdat het systeem gereed is om ingeschakeld te
worden voordat u de batterijen in het systeem plaatst. De tijd tussen
het plaatsen van de batterijen en het inschakelen van het UPS-systeem
mag niet langer zijn dan 72 uur of 3 dagen.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade
aan de apparatuur.
|
- Plaats de achterplaat terug op de kabelgeleider.
- Plaats de dekplaat terug op de bovenkant:
- Alleen voor seismische verankering: Duw de UPS op zijn plaats zodat de achterste verankeringsbeugel wordt aangesloten op het achterste anker.
- Draai de voorste en achterste stelpoten op de UPS omlaag met een steeksleutel totdat ze contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om de UPS nauwkeurig recht te zetten.
- Alleen voor seismische verankering: Monteer de voorste seismische verankeringsbeugel op de UPS op de vloer. Gebruik het juiste bevestigingsmateriaal voor het type vloer - de diameter van het gat in de voorste verankering is ø18 mm.
- Zet de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT).
- Duw extra batterijmodules (indien aanwezig) in de sleuf. Vul de planken vanaf de onderkant naar boven.
- Draai de handgreep van de batterijmodule op de extra batterijmodules naar beneden en bevestig de handgreep aan de plank met de meegeleverde schroef.
- Sluit de batterijklemmen op de voorkant van de batterijmodules aan.
- Plaats de batterijplaat terug op de UPS.
- Plaats het voorpaneel terug op de UPS: