Montaż końcowy
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Baterie powodują zagrożenie porażeniem elektrycznym i dużym prądem zwarciowym. Podczas
pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
![]() |
---|
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Nie należy instalować baterii, dopóki system nie będzie gotowy do uruchomienia. Czas
między instalacją baterii a uruchomieniem zasilacza UPS nie powinien przekraczać 72
godzin lub 3 dni.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią
bądź uszkodzeniem sprzętu.
|
- Zamontuj płytę tylną ponownie na skrzynce przepustów kablowych.
- Załóż ponownie górną pokrywę:
- Tylko przy kotwieniu sejsmicznym: Wepchnij zasilacz UPS na miejsce, aby tylny wspornik kotwiący połączył się z tylną kotwą.
- Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące UPS za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Skorzystaj z poziomicy, aby zapewnić równe położenie zasilacza UPS.
- Tylko przy kotwieniu sejsmicznym: Przymocuj przedni sejsmiczny wspornik kotwiący na zasilaczu UPS do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu przedniego wspornika kotwiącego to 18 mm.
- Ustaw wyłącznik baterii (BB) do pozycji otwartej (WYŁ.).
- Wsuń dodatkowe moduły baterii (jeśli występują) do gniazda. Wypełnij półki z dołu do góry.
- Przekręć uchwyt modułu baterii na dodatkowych modułach baterii w dół i przymocuj go do półki za pomocą dostarczonej śruby.
- Podłącz zaciski baterii do przedniej części modułów baterii.
- Ponownie zamontuj osłonę baterii na zasilaczu UPS.
- Zamontuj ponownie panel przedni na zasilaczu UPS: