990-91261F-017

Specifiche per sistemi da 208 V

Specifiche ingresso 208 V

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
Tensione (V)

200/208/220

200/208/220 200/208/220 200/208/220
Collegamenti

WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G) (alimentazione singola)
WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) (alimentazione doppia)

Intervallo tensione in ingresso (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Intervallo frequenza (Hz)

40-70

Corrente in ingresso nominale (A)

31/30/28

47/45/42

62/60/56

78/75/71

Corrente massima in ingresso (A)

38/37/35

57/55/52

75/73/69

93/92/86

Limitazione corrente in ingresso (A)

40/38/36

59/56/53

78/75/71

93/92/86

Fattore di potenza in ingresso

0,99 per carichi superiori al 50%
0,95 per carichi superiori al 25%

Distorsione armonica totale (THDI)

<3% a pieno carico lineare (simmetrico)

Massimo valore nominale cortocircuito

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati

Rampa in ingresso

Programmabile e adattiva 1-40 secondi

Specifiche bypass 208 V

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
Tensione (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Collegamenti

WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G)

Intervallo tensione di bypass (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Intervallo frequenza (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente)

Corrente bypass nominale (A)

31/29/28

45/43/41

60/57/54

75/71/69

Corrente di neutro nominale (A)

50/48/45

75/72/68

100/96/91

125/120/114

Massimo valore nominale cortocircuito

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Specifiche fusibile interno: Corrente nominale 200 A, prearco 5,25 kA2s

Specifiche uscita 208 V

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
Tensione (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, G)

Regolazione della tensione in uscita

Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%

Capacità di sovraccarico

150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
125% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
125% continua (funzionamento in modalità bypass)
1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass)

Risposta con carico dinamico

± 5% dopo 2 millisecondi
± 1% dopo 50 millisecondi

Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A)

29/28/26

43/42/39

58/56/52

73/70/66

Regolazione frequenza (Hz)

Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero

Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec)

Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Distorsione armonica totale (THDU)

<2% per carico lineare
<5% per carico non lineare

Fattore di cresta del carico

2,5

Fattore di potenza di carico

Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento

Specifiche batteria 208 V

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Protezione del dispositivo di accumulo di energia: collocare un dispositivo di protezione da sovracorrente in prossimità del dispositivo di accumulo di energia.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Tutti i valori sono basati su 40 blocchi batteria.

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40%

80%

Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100%

20%

Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW)

8

12

16

20

Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW)

2

3

4

5

Tensione nominale batteria (VCC)

480

Tensione nominale di mantenimento (VCC)

545

Tensione di boost massima (VCC)

571

Compensazione temperatura (per cella)

-3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C

Tensione minima batteria a pieno carico (VCC)

384

Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)

23

33

44

56

Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)

27

41

54

68

Corrente ondulata

< 5% C20 (5 minuti di autonomia)

Test della batteria

Manuale/automatico (selezionabile)

Massimo valore nominale cortocircuito

10 kA

Dimensioni dei cavi consigliate 208 V

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 1/0 AWG.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: 2 sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; 2 sulle sbarre CC+/CC-; 4 sulla sbarra N; 5 sulla sbarra G.

NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella 310.15 (B)(16) del National Electrical Code (NEC) con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori: 90 °C (194 °F) (terminazione: 75 °C, 167 °F)

  • Una temperatura ambiente di 30 °C (86 °F)

  • Utilizzo di conduttori in rame

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C (86 °F), è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative NEC.

I conduttori di messa a terra delle apparecchiature sono dimensionati in base all'Articolo 250.122 e alla Tabella 250.122 del NEC.

NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbe variare per i prodotti ausiliari. Non tutti i prodotti ausiliari supportano i cavi in alluminio. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Le dimensioni dei cavi CC fornite qui sono da considerarsi raccomandazioni: seguire sempre le istruzioni specifiche indicate nella documentazione della soluzione con batterie per quanto concerne le dimensioni dei cavi CC e CC EGC e assicurarsi che le dimensioni dei cavi CC corrispondano al valore nominale dell'interruttore delle batterie.
NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se si prevedono correnti non o meno armoniche, il conduttore del neutro può essere dimensionato di conseguenza, ma non può essere inferiore al conduttore di fase.

Rame

Valori nominali dell'UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
Fasi di ingresso (AWG/kcmil)

8

4

3

2

EGC ingresso (AWG/kcmil)

8

8

8

6

Fasi di bypass/uscita (AWG/kcmil)

8

6

4

3

EGC bypass/EGC uscita (AWG/kcmil)

8

8

8

8

Neutro (AWG/kcmil)

6

3

1

2 x 1/0

CC+/CC- (AWG/kcmil)*

10

8

6

4

CC EGC (AWG/kcmil)

10

10

8

8

NOTA: Le dimensioni dei cavi sono basate su sezionatori a valore nominale 80% per UIB, UOB, MBB, SSIB e sezionatori a valore nominale 100% per interruttori delle batterie.

Protezione a monte consigliata 208 V

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Per i sistemi in parallelo, l'override istantaneo (Ii) non deve essere impostato su valori superiori a 800 A. Applicare l'etichetta 885-92557 vicino all'interruttore di circuito a monte per informare del pericolo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
pericolo di incendio
  • Collegare esclusivamente a un circuito che risponde alle specifiche seguenti.
  • Collegare a un circuito dotato di un sistema di protezione da sovracorrente del circuito derivato da 125 A (max.) in conformità con il National Electrical Code, ANSI/NFPA70 e il Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: la protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti e adeguatamente contrassegnata.

Valori nominali dell'UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
 

Ingresso

Bypass

Ingresso

Bypass

Ingresso

Bypass

Ingresso

Bypass

Tipo di interruttore

HJF36100U31X

HJF36150U31X

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

80

60

100

80

125

100

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per UL

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Utilizzare solo capicorda cavo a compressione approvati UL.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Rame

Dimensioni dei cavi Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo Utensile per crimpatura Matrice di crimpatura
10 AWG M6 x 20 mm LCA10-14-L CT-1570 ND
8 AWG M6 x 20 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 rosso P21
6 AWG M6 x 20 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 blu P24
4 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 grigio P29
3 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 grigio P29
2 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 marrone P33
1 AWG M6 x 20 mm LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 verde P37
1/0 AWG M6 x 20 mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 rosa P42
2/0 AWG M6 x 20 mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 nero P45
3/0 AWG M6 x 20 mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 arancione P50
4/0 AWG M6 x 20 mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 viola P54
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.