설치 키트 개요
설치 키트 0M-88357
| 부품 | 용도 | 부품 수 |
|---|---|---|
| USB
케이블
960-0598
|
Modbus 케이블 연결. | 1![]() |
| 150Ohm
저항기
110-0151-Z
|
10![]() |
|
| 종단
커넥터
730-0532
|
2 ![]() |
내진 키트 GVSOPT002(옵션)
| 부품 | 용도 | 부품 수 |
|---|---|---|
| M8 x 20mm 볼트(와셔 포함) | 내진 고정 설치(옵션). | 12![]() |
| 후면
고정
870-97772
|
1![]() |
|
| 후면
고정 브래킷
870-31131
|
1![]() |
|
| 전면
고정 브래킷
870-31132
|
1![]() |
|
| 후면
연결 플레이트
870-31554
|
인접 제품 설치에 사용됩니다. 인접 제품에 대한 설치 설명서의 지침을 따르십시오. | 1![]() |
병렬 키트 GVSOPT006(옵션)
| 부품 | 용도 | 부품 수 |
|---|---|---|
| PBUS1 케이블 0W6268 | PBSU 케이블 연결. | 1![]() |
| PBUS2 케이블 0W6267 | 1![]() |
|
| AUX
스위치
540-9255
|
단순화된 1+1 병렬 시스템의 IMB 신호 선 연결. | 2![]() |
| 이 키트에는 본 설치와는 무관한 다른 UPS 모델에 사용하는 부품이 들어 있습니다. | ||